COMOS-Portfolio

Integrierte Softwarelösungen für den gesamten Anlagenlebenszyklus
Mit COMOS liefert Siemens als einziger Anbieter weltweit eine Softwarelösung für das ganzheitliche Management eines Anlagenprojekts – von der Planung über Betrieb und Modernisierung bis hin zum Rückbau. Durch die Objektorientierung in COMOS und die offene Systemarchitektur arbeiten alle Gewerke auf einer einheitlichen konsistenten Datenbasis. So ist immer die richtige Information zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar. Das COMOS-Portfolio ist modular aufgebaut: Sämtliche Softwarelösungen lassen sich nach Ihrem Bedarf individuell zusammenstellen oder als Stand-alone-Lösung einsetzen.
COMOS-Softwarelösungen
Sie kennen die COMOS-Lösungen und wollen detaillierte Infos? Oder sind Sie gerade dabei, das Portfolio für Anlagenengineering und -Anlagenmanagement zu entdecken? Klicken Sie einfach auf die Lösung Ihrer Wahl – oder scrollen Sie über die Seite, um unsere Angebote entlang des Anlagenlebenszyklus kennenzulernen.
Die sichere Plattform für effizientes Anlagenengineering und Anlagenmanagement
COMOS Platform ist Ihre Grundlage für ein integriertes Anlagenengineering und Anlagenmanagement über den gesamten Lebenszyklus. So machen Sie die Anlagenplanung effizienter und steigern die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens.
COMOS Platform – Leistungsstarke Kernfunktionalitäten über alle Phasen des Anlagenlebenszyklus
Mit COMOS Platform setzen Sie auf eine objektorientierte und datenbankneutrale Basissoftware für das fachbereichsübergreifende Anlagenengineering und Anlagenmanagement. Die Softwarelösung ermöglicht Ihnen durch entscheidende Grundfunktionalitäten verkürzte Abwicklungszeiten und einen effizienten Workflow.
COMOS Enterprise Server – Weltweite Applikationsvernetzung durch serviceorientierte Architektur
Konsistente verfahrenstechnische Anlagenplanung mit COMOS Process
Mit COMOS Process erhalten Sie eine integrierte Softwarelösung für effizientes verfahrenstechnisches Engineering. So können Sie zum Beispiel schon im Frühstadium der Anlagenplanung die Auslegungsdaten für die Erstellung von Verfahrensfließbildern verwenden, die dann in Rohrleitungs- und Instrumentierungsfließbildern präzisiert werden.
COMOS P&ID – Schnelle und einfache Erstellung von Rohrleitungs- und Instrumentierungsschemata
COMOS Isometrics – Interaktive Isometrieerstellung von der Konstruktion bis zum As-built-Zustand
Schnelle und einfache EMSR-Planung mit COMOS Automation
COMOS Automation können Sie zur elektrischen Planung von Anlagen einsetzen – bis hin zu deren vollständiger Automatisierung. Eigens dafür entwickelte Lösungen decken alle elektro-, mess-, steuer- und regelungstechnisch relevanten Vorgänge ab.
COMOS EI&C – Optimierte EMSR- und leittechnische Planung
COMOS Logical – Effiziente, grafische Funktionsplanung
Sicheres Asset Management mit COMOS Operations
Mit COMOS Operations haben Sie in jedem Fall eine effiziente Strategie zur Anlagenbetreuung an der Hand. Sämtliche Daten aus der Planungsphase lassen sich in der Betriebsphase verwenden – für einen sicheren und nachhaltigen Anlagenbetrieb.
COMOS Mobile Worker - Die nächste Stufe der Digitalisierung im Feld beginnt
COMOS MRO – Gezieltes Instandhaltungs- und Wartungsmanagement
COMOS Shutdown – Effiziente Planung und sichere Ausführung von Anlagen-Shutdowns
COMOS Portable & Direct – Einfaches und intuitives Feedback direkt aus der Anlage
COMOS Portable ermöglicht Ihnen die einfache Eingabe über ein mobiles Gerät. COMOS Direct steht Ihnen auf einer Terminalstation in der Anlage zur Verfügung. Die Rückmeldung wird jeweils direkt ohne Umwege in das System eingegeben. So verringern Sie im Vergleich zu der papierbasierten Methode drastisch das Fehlerrisiko sowie Zeit- und Arbeitsaufwand.
COMOS Inspection – Intelligentes Inspektionsmanagement
Umfassendes Informationsmanagement mit COMOS Lifecycle
COMOS Lifecycle erlaubt Ihnen auf Basis von COMOS Platform oder über webbasierte Lösungen ein umfassendes Informationsmanagement für Ihre Anlage. Damit profitieren Sie von höchster Entscheidungssicherheit und greifen weltweit auf Daten und Dokumente zu – z. B. via mobiler Endgeräte oder über die sichere Einbindung von internetbasierten Services.
COMOS PQM – Strukturierte Projekt- und Anlagendokumentation
Mit COMOS PQM erfolgt die ganzheitliche technische Abbildung der Anlage auf einer einzigen Datenbank, auf die alle Projektbeteiligten im Rahmen der ihnen zugewiesenen Rechte zugreifen können. Nutzen Sie diesen unschätzbaren Vorteil gegenüber Insellösungen, die stets mit dem Risiko von Datenverlust und Inkonsistenzen behaftet sind.
COMOS Walkinside – Leistungsstarke 3D-Visualisierung
COMOS Walkinside ermöglicht Ihnen die Nutzung von 3D-Engineeringdaten aus dem Basic und Detail Engineering. Und das bis in die As-built-Phase während des Betriebes. So stehen Ihnen über den gesamten Anlagenlebenszyklus vollständig transparente Anlageninformationen in Echtzeit zur Verfügung – für immersive Trainings via VR-Brille oder eine effiziente Wartung.
COMOS Mobile Solutions – Weltweites, mobiles Anlagenmanagement
Mit COMOS Mobile Solutions haben Sie als Nutzer von COMOS die Möglichkeit, Daten und Dokumente mobil einzusehen. So können Sie jederzeit und standortunabhängig Anlagendokumente mittels des sogenannten „Redlining“ (Korrekturfunktionalitäten) überarbeiten, prüfen und freigeben – beispielsweise in Besprechungen, auf Reisen oder während einer Anlagenbegehung im Feld.
Objektorientiert – für durchgängige Anwendungsvernetzung
Für eine durchgängige Anwendungsvernetzung sorgt die Objektorientierung in COMOS. Als Objekt beschreiben wir in COMOS die grafische und datentechnische Darstellung eines Bauteils in einer Anlage. Zugehörige Datenblätter, Listen und andere Dokumente sind direkt mit den entsprechenden Objekten verknüpft und bilden so eine Einheit – für effizientes Arbeiten.