Effiziente immersive Trainings in einer virtuellen Umgebung für Anlagenbetreiber

Mit COMOS Walkinside

Im Anlagenbetrieb kann eine falsche Bedienung schnell zu hohen finanziellen Verlusten führen – schlimmstenfalls sogar zu Schaden an Menschen. Im Ernstfall muss ein Operator zuverlässig reagieren können. Studien belegen hier die Wirksamkeit von immersiven Trainings. COMOS Walkinside liefert Ihnen die virtuelle Basis für effiziente Mitarbeitertrainings.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

COMOS Walkinside

Leistungsstarke 3D-Visualisierung für einen sicheren Anlagenbetrieb

Am PC geübte Handlungen erzielen einen deutlich besseren Lerneffekt. Gefahrensituationen können proaktiv bewältigt werden – eine wichtige Maßnahme zum Arbeitsschutz. COMOS Walkinside ermöglicht die Nutzung von 3D-Engineeringdaten aus der Basic und Detail Engineering-Phase. Damit sichern Sie sich die Basis für ein aktuelles virtuelles Abbild der Anlage in 3D. So können sich Ihre Operators auf Gefahrensituationen vorbereiten und die Belegschaft kann sich neuen Bedingungen anpassen sowie hohe Sicherheitsstandards einhalten.

Ermöglichen Sie mit COMOS Walkinside immersive Trainings für Ihre Operators

COMOS Walkinside ist eine leistungsstarke 3D Virtual Reality-Visualisierungssoftware. Sie kann direkt auf sämtliche

Anlageninformationen zugreifen und den aktuellen Zustand einer Anlage in realistischen 3D-Grafiken darstellen. Ihre Anlage ist so komplett virtuell begehbar – auch mit VR-Brille. Das können Sie für immersive Operator Trainings nutzen. Schon vor der Konstruktion der Anlage tauchen Operator mit dem COMOS Walkinside Immersive Training Simulator (ITS) vollständig in ihre zukünftige Arbeitsumgebung ein.

Wie funktionieren immersive Operator Trainings mit COMOS Walkinside?

Betriebs- und Sicherheitsrisiken senken

Download Whitepaper

COMOS für Virtual Reality und immersive Trainings. Ihre Vorteile:

Empower your data value – with Virtual Plants

Mit der integrierten Softwarelösung COMOS können Betreiber ein dreidimensionales, virtuelles Abbild ihrer Anlage erzeugen. Die virtuelle Anlage ist damit die Basis für effektive Wartungen und Trainings – und spart so deutlich Kosten.

Virtual Plants

Mehr Infos

Kontakt

Effiziente immersive Trainings in einer virtuellen Umgebung für Anlagenbetreiber

Im Anlagenbetrieb kann eine falsche Bedienung schnell zu hohen finanziellen Verlusten führen – schlimmstenfalls sogar zu Schaden an Menschen. COMOS Walkinside liefert die virtuelle Basis für immersive Trainings.