SIMATIC MV Codeleser

Flexibel lesen und verifizieren mit Codelesern
Die optische Identifikation mit dem SIMATIC MV Codeleser ist der Schlüssel zu Digitalisierung und Transparenz – und sichert eine lückenlose Verfolgbarkeit von Produkten und Komponenten entlang des gesamten Herstellungs-, Beschaffungs- und Versandprozesses. Siemens bietet Ihnen ein komplettes, skalierbares Portfolio an leistungsstarken und flexiblen optischen Lesegeräten – sowohl für stationäre und manuelle Anwendungen. Sie ermöglichen das schnelle und problemlose Lesen und Verifizieren von 1D/2D-Codes, Texterkennung (Optical Character Recognition, OCR) und Objekterkennung und sorgen selbst bei schwierigen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Identifikation auf verschiedensten Oberflächen. Ein unschlagbares Plus: Alle Geräte lassen sich einfach in die Automatisierungsumgebung integrieren und haben verschiedene Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten.

Vollautomatisches Lesegerät – keine Parametrierung nötig
Das neue Lesegerät SIMATIC MV530 ist bereits mit einem speziellen Objektiv und Einbau-Ringlicht vorausgestattet. Zusammen mit dem leistungsstarken Multicore-Prozessor ermöglicht dies eine maximale Lesegeschwindigkeit ohne zusätzliche Parametrierung durch den Anwender.
Codeleser SIMATIC MV
Leistungsstark und intelligent, vielfältig in Fertigung und Logistik einsetzbar – profitieren Sie von gebündelten Vorteilen der kompakten MV-Familie: In unterschiedlichen Leistungsklassen – und mit flexibel wählbarem Zubehör und optionalen Kommunikationsmodulen zur Anbindung an die Automatisierung.Stationäre Lesegeräte mit leistungsstarker Bilderfassung
SIMATIC MV500 ist die neue High-End-Generation der optischen Lesegeräte von Siemens. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Rechnerleistung, schnelle Leseprozesse und gesteigerte Lesesicherheit aus – und das selbst unter schwierigen Bedingungen.
Für die SIMATIC MV540, MV550 und MV560 Kameras steht ein umfangreiches Portfolio an Zubehör, für unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten, zur Verfügung.
Das vollautomatisierte, kompakte Lesegerät SIMATIC MV530 ist bereits komplett vorausgestattet und ermöglicht maximale Lesegenauigkeit und Geschwindigkeit, ohne zusätzliche Parametrierung durch den Anwender.
Die Gerätekonfiguration über das Web Based Management und die Integration in das TIA Portal sorgen für eine komfortable Projektierung. Mit der One-Button-Konfiguration für Netzwerk- und Leseparameter geht die Inbetriebnahme der SIMATIC MV500-Geräte besonders einfach. Darüber hinaus ermöglicht der große Arbeitsspeicher (bis zu 2 GB) die erweiterte Nutzung der AutoTrigger-Funktion, mit der sich Kosten für den Aufbau hochgenauer Mechanik in der Anlage einsparen lassen.
Highlights SIMATIC MV500
- Komplettes, skalierbares Portfolio an leistungsstarken stationären optischen Lesegeräten
– 0,5 MP bis 5,3 MP
– 1 GB oder 2 GB Arbeitsspeicher
– Vollautomatisierte, kompakte und komplett vorausgestattete Lesegeräte (nur SIMATIC MV530)
– Industrial Ethernet (100 MB) und optional Gigabit Ethernet (1.000 MB) - TIA-systemgetestete Integration in die SIMATIC-Automatisierungsumgebung (Totally Integrated Automation)
- Verschiedene Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten
- Verifizierung von 1D/2D-Codes nach offenen Standards – auch in der laufenden Produktion
- Objekterkennung
- Remote-Support-Konzept: weltweite Anlagenoptimierung/Fehlerbehebung durch die Analyse erfasster Bildinformationen aus der Produktionslinie (optimierte Parameter werden remote zur Verfügung gestellt)
- E-Fokus-Objektive für flexible Produktion sowie schnelle Inbetriebnahme (nicht SIMATIC MV530)
1D- und 2D-Codes sicher erfassen
Die Lesegeräte sind für Labels mit höheren Kontrasten geeignet, können aber auch applikationsspezifisch für Codes mit geringeren Kontrasten angewendet werden. Vielfältige Schnittstellen – ob RS232, USB oder Bluetooth – eröffnen Ihnen dabei universelle Einsatzmöglichkeiten.
Highlights der SIMATIC MV320 und MV325
- Leistungsstarkes 1D/2D-Codelesen, auch bei kontrastarmen Codes
- Flexible Schnittstellenanbindung (RS232, USB, Bluetooth, CM-Modulanbindung)
- Robustes, ergonomisches Design für Handarbeitsplätze
Für die lückenlose Rückverfolgbarkeit während der Fertigung und darüber hinaus sind vier Schritt erforderlich: Marking, Verification, Reading, Communication (MVRC).
Marking ist das Aufbringen der Codierung direkt am Objekt.
Verification steht für die Kontrolle der Güte von Markierungen am Objekt.
Reading ist das Lesen in der Produktion oder im Servicefall.
Communication beinhaltet das sichere Übertragen und Visualisieren der Leseergebnisse.
Ob 1D-Barcode, 2D-Data-Matrix-Code oder Texterkennung per OCR: Jede Technologie hat ihre spezifischen Stärken. So wird Klarschrifterkennung z. B. dort eingesetzt, wo Informationen auch für Menschen lesbar sein müssen, wie z.B. beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Für alle diese Bereiche bieten wir von Siemens Ihnen bewährte Produkte und Systeme.
2D-Data Matrix Code
Im Vergleich zum Barcode bietet der 2D-Data Matrix Code eine höhere Speicherkapazität, mehr Datensicherheit und eine bessere Leserate bzgl. Blickwinkel und Beleuchtung. Diese Codes können kostengünstig, z. B. gemeinsam mit Versandetiketten, aufgebracht werden. Zudem ermöglichen sie die direkte Markierung der Erzeugnisse (Direct Part Marking, DPM) durch Lasern, Drucken oder Nageln, was sie besonders robust gegenüber äußeren Einflüssen macht und sich besonders in rauer Industrieumgebung bewährt hat.
Lizenz „Pat-Genius“ für SIMATIC MV500
Mit „Pat-Genius“ ist SIMATIC MV500 für die Objekt- und Lageerkennung einsetzbar. Parallel dazu kann es auch zum Lesen von 1D/2D-Codes oder Klartext verwendet werden. Die beiden Funktionen Objekterkennung und das Lesen von maschinenlesbaren Codes sind in einem Bild frei kombinierbar. Eingesetzt wird „Pat-Genius“ bei Pick&Place, zur Qualitätskontrolle in der Fertigung, Positionserfassung in der Zuführtechnik sowie zur Mengenüberwachung in der Zuführtechnik und Fertigung. Die Lizenz wird als „Single License“ auf einem USB Stick ausgeliefert und kann über den SIMATIC Automation License Manager (ALM) mit einem "Plug-in" auf das Gerät geladen werden. Lauffähig ist die Lizenz auf jeder SIMATIC MV500 ab Firmwarestand V 2.1.Die Objekterkennung dient der Suche und Erkennung trainierter Muster im Bild:
- Objekterkennung (Klassifikation)
- Positionserkennung (Position, Drehlage, Skalierung)
- Anwesenheitskontrolle (Objekterkennung u. Positionskontrolle mit Sollwertvorgabe)
- Vollständigkeitskontrolle (Mehrfach-Anwesenheitskontrolle mit Sollwertvorgabe)
- Symbolerkennung (Erkennung der Kontur eines beliebigen Zeichens oder Symbols)
- Schnelles und sicheres Erkennen von Objekten unabhängig von der Drehlage im Bildbereich (bis zu 2.500 Prüfungen / min) für High-Speed-Applikationen
- Gleichzeitiges Lesen und Vergleichen von Klartext und maschinenlesbaren Codes in einem Bildfeld plus Objekterkennung
- Mehrere verschiedene Prüfmuster können parallel verwendet werden
- Objekterkennung ist eine kaskadierbare Funktionalität – das Ergebnis der Objekterkennung kann den Bildbereich der nachfolgenden Prüfung verschieben (Objekterkennung, Texterkennung, Codelesen)
- Prüfmuster können skaliert werden – die Erkennung erfolgt unabhängig von einer Größenänderung (z. B. Schrumpfung des Objektes)
- Zur Programmierung gibt es Filter- und Vergleichs-funktionen (Soll- / Ist-Vergleich in der Kamera)
- Flexibles Nachrüsten der Funktion Objekterkennung über den SIMATIC Automation License Manager
- Einfache Integration in die Automatisierungsumgebung, z. B. über den Funktionsbaustein der SIMATIC MV500-Geräte
Markierqualitäts-Prüfung mit Veri-Genius
Verschmutzungen im Produktionsprozess können Markierungen beeinträchtigen. Nur eine qualitativ hochwertige Markierung sichert eine maximale Lesbarkeit auch bei einer Verschlechterung der Markierqualität durch Kratzer oder Verschmutzung. Mit „Veri-Genius“ ist SIMATIC MV500 auch für Überprüfung der Markierqualität von Codes einsetzbar. Darüber hinaus senkt die Verifikation die Produktionskosten, da die Anforderungen an die Materialqualität und Markiertechnik geringer sind. Die Lizenz wird als „Single Licence“ auf einem USB Stick ausgeliefert und kann über den SIMATIC Automation Licence Manager (ALM) mit einem PlugIn auf das Gerät geladen werden. Lauffähig ist die Lizenz auf SIMATIC MV500 ab Firmwareversion 4.0.- Prüfung der Markierqualität nach einer Vielzahl international anerkannter Prüfvorschriften, vor allem ISO TR 29158
- Vollständiger Prüfbericht als HTML-Seite abrufbar sowie speicherbar und versendbar
- Genormte Kalibrierplatte im Lieferumfang enthalten
- Trendaussage durch Nutzung der Verifikation auf SIMATIC MV500-Geräten ohne Kalibrierung und/oder ohne Berücksichtigung der konstruktiven Prüfvorschrift
- Einfache Integration in die Automatisierungsumgebung, z. B. über den Funktionsbaustein der TIA Portal-Standard-Bibliothek für SIMATIC MV500-Geräte

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: