Leistungsstarkes HF-RFID-System SIMATIC RF300

Für höchste Ansprüche
Dank sehr schneller Datenübertragung und großem Datenspeicher eignet sich das kompakte RFID-System SIMATIC RF300 ideal für den Einsatz in Montagelinien, flexiblen Fertigungslösungen und Automatisierungsanwendungen. Zudem punktet es mit weitreichenden Status- und Diagnosefunktionen sowie einfacher Integration in Ihre Infrastruktur. Durch Analyse der Daten, die mithilfe von SIMATIC RF300 in Cloud-Applikationen gelangen, werden Produktionsprozesse unternehmensübergreifend transparent.

Neuer Reader SIMATIC RF360R – kompakt und kommunikativ
Mit PROFINET und OPC/UA on board vereint SIMATIC RF360R die Funktionen des Kommunikationsmoduls und Readers in einem Gerät. Die integrierte OPC UA Schnittstelle unterstützt erstmals die direkte Anbindung an Cloud-Applikationen über ein Industrial IoT-Gateway.
Mit SIMATIC RF300 bieten wir ein leistungsstarkes RFID-System für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit, Datenmenge und Diagnosefunktionalität.
- Einfache Integration in PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/IP, XML und OPC UA
- Integraler Bestandteil von Totally Integrated Automation (TIA Portal)
- Störungssichere Datenkommunikation mit hoher Datensicherheit
- Wartungsfreie Transponder bis 64 KByte Anwenderspeicher mit zusätzlich einmalig beschreibbarem Datenbereich (OTP)
- Mixed-Transponder-Betriebsart mit dem Einsatz kosteneffizienter ISO15693 Transponder möglich
- Sehr schnelle Datenübertragung zwischen Schreib-/Lesegeräten und Transpondern (bis zu 8000 Byte/s)
- Weitreichende Status- und Diagnosefunktionen
- Varianten mit Ex-Zulassungen für Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich
- Robuste, kompakte Komponenten in hoher Schutzart (bis IP68)
Highlights des SIMATIC RF360R
- SIMATIC RF360R kombiniert die Funktionen des Kommunikationsmoduls und des Readers in einem Gerät
- Integrierte OPC UA Schnittstelle zur direkten Anbindung an Cloud-Applikationen über ein Industrial IoT-Gateway wie z. B. SIMATIC CC716
- Zwei Onboard-PROFINET Schnittstellen für die direkte Integration in Automatisierungsumgebungen
- Einfache Projektierung und umfangreiche Diagnose mittels Web-based Management
- Mit dem skalierbaren Netzwerk-Management-System SINEC NMS können Sie zentral und effizient mehrere SIMATIC RF360R Reader parallel konfigurieren und überwachen
Video abspielen | Animation abspielen
Lückenlose Transparenz in einer Fülle von Anwendungsbeispielen
Mit seiner Zuverlässigkeit und Effizienz sorgt SIMATIC RF300 tagtäglich für lückenlose Datentransparenz vom Sensor bis in die Cloud – Grundvoraussetzung für eine perfekte Steuerung und systematische Optimierung Ihres Materialflusses.Unterstützung pharmazeutischer Track & Trace-Systeme
Bei der Herstellung wertvoller und kostenintensiver Pharmaprodukte ist der Aufbau eines E-Pedigrees von zentraler Bedeutung, um Fälschungen und Rückrufe sowie Verteilungs- und Prozessfehler zu vermeiden.
SIMATIC RF300 ermöglicht die hierfür unerlässliche lückenlose Verfolgung sämtlicher Produktions- und Logistikprozesse.
Fahrwegkontrolle von Automated Guided Vehicles
Volatile Märkte machen eine flexible Produktion in vielen Branchen zu einem zentralen Erfolgsfaktor. In diesem Zusammenhang spielen Automated Guided Vehicles (AGVs) als mobile Werkstückträger eine wichtige Rolle.
SIMATIC RF300 ermöglicht es, den Fahrweg von AGVs zu kontrollieren und einzelne Positionen zu bestimmen.
Automotive Powertrain – Motorenfertigung im Autobau
Bei der Fertigung von Verbrennungsmotoren haben Prozesssicherheit und Produktgüte oberste Priorität – bei möglichst hohen Taktraten. Wichtig in diesem Zusammenhang: die automatisierte Werkzeugidentifikation mit RFID.
SIMATIC RF300 sorgt für maximale Transparenz in der Montage – und damit für lückenlose Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.
Elektromotorenfertigung in der Automobilindustrie
In der Automobilindustrie muss bei der Fertigung von Elektromotoren die Nachverfolgbarkeit sämtlicher qualitätsrelevanter Materialien und Bauteile gewährleistet sein.
Mit SIMATIC RF300 lassen sich alle produktionsrelevanten Informationen auf einem Werkstückträger speichern sowie an den einzelnen Arbeitsstationen lesen und schreiben.
Lackierstraßen (Paintshop) in der Automobilindustrie
In der Lackieranlage (Paintshop) ist die eindeutige Identifikation der Karosserie für deren auftragsbezogene Farbgebung unerlässlich – und das unter extrem anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
SIMATIC RF300 erfüllt selbst die enormen Anforderungen in Lackierstraßen – hinsichtlich Schutzart, Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Elektrohängebahnen in der industriellen Produktion
In vielen Produktionsanlagen kommen für den Transport von Werkstücken Elektrohängebahnen zum Einsatz. Dabei werden die Werkstücke für eine gezielte Steuerung der Fertigungsprozesse automatisch identifiziert und zugeordnet.
SIMATIC RF300 gewährleistet, dass alle relevanten Produktions- und Qualitätsdaten gespeichert, sowie dynamisch gelesen und geschrieben werden.