AS-Interface – der clevere Feldbusstandard

Mit AS-Interface (AS-i) steht Ihnen ein effektives, leistungsstarkes Bussystem zur Verfügung, das die Sensoren und Aktoren in der untersten Feldebene mit der übergeordneten Steuerung verbindet - und das konkurrenzlos einfach, sicher und durchgängig! AS-Interface ist kostengünstiger Zubringer für PROFINET oder ein anderes übergeordnetes Feldbussystem. Alternativ stecken Sie eine zentrale AS-i Kommunikationsbaugruppe direkt neben die SIMATIC Steuerung. AS-Interface ist einfach im TIA Portal zu konfigurieren und als offener Standard nach IEC 62026-2 genormt. Alle Komponenten erfüllen die AS-i Spezifikation und wurden entsprechend getestet und zertifiziert.

Produktdaten zu AS-Interface

Industry Mall

Für jede Anwendung die passende Lösung:

AS-i lässt sich perfekt anpassen – an jede Anlagengröße und jeden Sicherheitsbedarf.

AS-i Standard und ASIsafe

  • Schnelle und flexible Installation der AS-i I/O-Module durch einfaches
    Aufstecken auf die Busleitung
  • Standard- und fehlersichere Daten auf der AS-i Zweidrahtleitung
  • Zuverlässige Verdrahtung für jede Applikation

Warum AS-i von Siemens? 

  • Perfekte Integration der AS-i Module in SIMATIC ET 200SP und TIA Portal
  • Integrierte Systemdiagnose der AS-i Netze
  • Problemlose Erweiterung auf mehrfache AS-i Netze oder AS-i Safety in einer SIMATIC ET 200SP Station
  • Übersichtliche Datenhaltung der AS-i Netze inklusive Safety in einem gemeinsamen TIA Projekt
  • Einbindung in SIMATIC PCS 7 mit AS-i Bausteinbibliothek
  • Weltweite Lieferung und Support

Produkte und Software

SIMATIC ET 200SP AS-i Master

Über den Master des AS-i Systems können sämtliche Sensoren und Aktoren in der untersten Feldebene an die übergeordnete Steuerung angeschlossen werden – konkurrenzlos einfach, durchgängig und zuverlässig, für Anlagen jeder Größe mit perfekter Integration in TIA Portal.

Sicherheitstechnische Signale von NOT-HALT und Schutztüren werden durch das optionale AS-i Safety Modul flexibel und ohne Zusatzverdrahtung in die fehlersichere Steuerung eingebunden.

AS-i Netzteil

Das AS-i Netzteil versorgt die Module und Sensoren im AS-i Netz von zentraler Stelle aus mit Energie. Dank Datenentkopplung ermöglicht es die gleichzeitige Übertragung von Daten und Energie auf der einfachen AS-i Zweidrahtleitung.

IP67 I/O Modul

Das AS-i Modul in hoher Schutzart wird unmittelbar im Feld einfach auf die AS-i Leitung aufgesteckt und übergibt an seinen M8- oder M12-Buchsen die Signale von Sensoren und Aktoren.

IP20 I/O Modul

Das Schaltschrank-Modul im auffallend schmalen Gehäuse ist für den Einsatz im Vor-Ort-Schaltkasten in Maschinennähe bestens geeignet und tauscht über seine Anschlussklemmen die Ein-/Ausgangssignale mit dem AS-i Master aus.