SCALANCE M 5G-Router – Schlüssel für industrielle 5G-Netzwerke

Das Warten auf 5G-Performance ist vorbei
Industrial 5G hat das Potenzial, viele Applikationen voranzutreiben. Ob Sie nach einer sicheren Fernwartungslösung suchen oder Ihre Produktionsebene mit maximaler Bandbreite für datenintensive Anwendungen anbinden möchten – unsere SCALANCE 5G-Router der Baureihe MUM85x-1 machen es möglich. Sie erfüllen die Eigenschaften des 5G-Standards, die im Release 15 festgelegt wurden.
SCALANCE MUM853-1 und SCALANCE MUM856-1
Unsere industriellen 5G-Router ermöglichen den einfachen und sicheren Zugriff auf entfernte Maschinen und Anlagen über öffentliche 5G-Mobilfunknetze. Die Geräte können auch in private 5G-Netze eingebunden werden. Damit öffnen sie den Weg für professionelle 5G-Anwendungen in allen Industrien.Industrial 5G ist da
Intelligente Fertigung, automatisierte Logistikprozesse, transparente Lieferketten oder Instandhaltung über die Cloud: Industrial 5G wird zum Motor für Konnektivität, der sichere und effiziente IoT-Anwendungen voranbringt. Obwohl noch nicht alle 5G-Features im Release 15 des 5G-Standards verfügbar sind, steht der Fahrplan. SCALANCE MUM853-1 und SCALANCE MUM856-1 bieten extrem hohe Datenraten (enhanced Mobile Broadband, kurz eMBB) und ermöglichen bereits heute einfache und sichere Fernzugriffe auf Industrieanwendungen mit 5G-Konnektivität.
Zwei Router – individuelle Stärken für jeden Einsatz
Der kompakte SCALANCE MUM853-1 Router ist für den Einsatz im Schaltschrank designt, während SCALANCE MUM856-1 dank robustem IP65-Gehäuse direkt auf stationären oder mobilen Teilnehmern montiert werden kann. 5G in industriellen Anwendungen nutzen zu können, wird nun zu einer lohnenswerten Alternative. Der eingebaute IPv6-Support und die Unterstützung vorheriger Mobilfunkstandards (4G, 3G), wenn 5G-Konnektivität nicht verfügbar ist, machen SCALANCE MUM853-1 und MUM856-1 zu einer wirklich sicheren Investition, um mit 5G durchzustarten! Durch den Einsatz von VXLAN ermöglichen die Router sogar bereits heute die PROFINET-Kommunikation über private 5G-Netze (Release 15) und können so neue Potenziale für Ihre Produktion und Ihr Geschäft erschließen.

Industrielle Echtzeit-Protokolle in privaten 5G-Netzwerken übertragen
PROFINET-Kommunikation ist aus der heutigen Automatisierungstechnik nicht mehr wegzudenken. Durch ihre Offenheit und Echtzeitübertragung bringt sie eine signifikante Steigerung von Effizienz und Performance. Vor allem im Zusammenspiel mit 5G eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für Industrieanwendungen: Die 5G-Router SCALANCE MUM85x-1 ermöglichen jetzt die Übertragung von industriellen Echtzeit-Protokollen in privaten 5G-Netzwerken.
Von der Vision zur Realität: Die SCALANCE 5G-Router
Zusätzlich zum Bedarf an lokaler drahtloser Konnektivität wächst in der Industrie die Notwendigkeit für die Fernwartung von Maschinen und Geräten. In diesen Fällen muss die Kommunikation große Entfernungen überbrücken. Öffentliche Mobilfunknetze können genutzt werden, um auf Geräte zuzugreifen, die sich weit entfernt befinden, zum Beispiel in anderen Ländern. In Verbindung mit der Managementplattform für VPN-Verbindungen SINEMA Remote Connect ermöglichen SCALANCE MUM 853-1 und SCALANCE MUM856-1 den einfachen und sicheren Fernzugriff auf alle entfernten Anlagen, Anwendungen oder Maschinen – sogar, wenn diese in andere Netzwerke integriert sind.
Null Kabel. Eine Einheit. Enorme Verbindungen.
Erfahren Sie mehr über die Produktmerkmale und Vorteile von SCALANCE MUM853-1 und SCALANCE MUM856-1:
Alle Anschlüsse an Bord
Verbindungen im großen Maßstab: Mit den hohen Datenraten dank 5G (Release 15) sind SCALANCE MUM853-1 und SCALANCE MUM856-1 für die Übertragung großer Datenmengen über öffentliche und private 5G-Netze ausgelegt.
Bis zu 1 Gbit/s Download und 500 Mbit/s Upload
Digitaler Eingang/Digitaler Ausgang ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
Geräte können sich mit öffentlichen und privaten 5G-Netzen verbinden
Gebaut für den sicheren Fernzugriff
Das passt perfekt: Die Kombination aus der VPN-Management-Plattform SINEMA Remote Connect und den SCALANCE 5G-Routern der Baureihe MUM85x-1 stellt eine ideale, vollständige und betriebsbereite Gesamtlösung für den Fernzugriff dar. Damit ist die Voraussetzung für die Fernwartung über öffentliche Netze erfüllt.
Komfortables zentrales Management von VPN-Verbindungen über SINEMA Remote Connect
Einfache Integration der SCALANCE 5G-Router in SINEMA Remote Connect per Autokonfiguration
Integrierte Verschlüsselungs- und Zugriffsmechanismen in SCALANCE MUM853-1 und SCALANCE MUM856-1 für kompromisslose Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsmechanismen: IPsec, OpenVPN, Firewall
Robust ist besser für den Brownfield-Einsatz
Gemacht für die Industrie: Die robuste Hardware des SCALANCE MUM856-1 in Schutzklasse IP65 mit M12-Connect- und N-Connect-Anschlüssen erlaubt eine schaltschranklose Installation und hält anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen stand. SCALANCE MUM853-1 punktet mit einer kompakten Bauweise in einem IP30-Metallgehäuse für die Schaltschrankmontage.
Robustheit gegen starke Stöße und Vibrationen
Zuverlässige Leistung in erweiterten Temperaturbereichen (-30 °C bis +60 °C)
Redundante Stromversorgung 24 V DC
Verschiedene Montagemöglichkeiten: Wand, direkt an stationären oder mobilen Geräten, Hutschienenmontage
Identischer Formfaktor wie bei SCALANCE Client Modulen für Wi-Fi 6 – das ermöglicht den Wechsel der Kommunikationstechnologien, ohne das Design-Layout der Maschinen zu ändern.
Gebaut für mehr Leistung
Starten Sie Ihre Umstellung auf 5G mit überlegener Performance: Unsere 5G-Router haben harte Testreihen mit extremen Überbelastungen durchlaufen, um mögliche Schwachstellen im Design oder Material zu identifizieren. Die daraus resultierenden Weiterentwicklungen stellen zuverlässig eine erhöhte Robustheit für industrielle Umgebungen sicher. Und da der 5G-Standard in mehreren Release-Stufen ausgerollt wird (mit einigen industrierelevanten 5G-Features noch in der Pipeline), helfen Ihnen SCALANCE MUM853-1 und SCALANCE MUM856-1 dabei, mit 5G zu starten, ohne die Brücke zu bewährten Mobilfunkstandards abzubrechen. Einfach ausgedrückt: SCALANCE MUM856-1 ist darauf ausgelegt, Leistung zu bringen – und das in jeder Hinsicht.
- Seamless Fallback auf 4G/3G, wo/wenn 5G (noch) nicht verfügbar ist
- Systematisches Testen von Konstruktion und Materialien mittels einer stark beschleunigten Grenzlastprüfung (Highly Accelerated Life Test, kurz HALT), die durch geplante Überlastung einen beschleunigten Produktlebenszyklus simuliert

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: