SCALANCE MUM856-1 – der Schlüssel für industrielle 5G-Netzwerke

Industrieller 5G-Router: SCALANCE MUM856-1

Das Warten auf 5G-Performance ist vorbei 

Industrial 5G hat das Potenzial, viele Applikationen voranzutreiben. Ob Sie nach einer sicheren Fernwartungslösung suchen oder Ihre Produktionsebene mit maximaler Bandbreite für datenintensive Anwendungen anbinden möchten – SCALANCE MUM856-1 macht es möglich. Der robuste Router erfüllt die Eigenschaften des 5G-Standards, die im Release 15 festgelegt wurden, und er hilft Ihnen, neue Potenziale für Ihre Produktion und Ihr Geschäft zu erschließen.

Bestellen Sie jetzt Ihren industriellen 5G-Mobilfunk-Router SCALANCE MUM856-1:

Zu unserer Industry Mall

Industrieller 5G-Mobilfunk-Router

SCALANCE MUM856-1

SCALANCE MUM856-1 ist unser erster industrieller 5G-Mobilfunk-Router. Er ermöglicht den einfachen und sicheren Zugriff für auf entfernte Maschinen und Anlagen über öffentliche 5G-Netze und öffnet den Weg für professionelle 5G-Anwendungen in allen Industrien.

Industrial 5G ist da

Intelligente Fertigung, automatisierte Logistikprozesse, transparente Lieferketten oder Instandhaltung über die Cloud: Industrial 5G wird zum Motor für Konnektivität, der sichere und effiziente IoT-Anwendungen voranbringt. Obwohl noch nicht alle 5G-Features im Release 15 des 5G-Standards verfügbar sind, steht der Fahrplan.SCALANCE MUM856-1 bietet extrem hohe Datenraten (enhanced Mobile Broadband, kurz eMBB) und ermöglicht bereits heute einfache und sichere Fernzugriffe auf Industrieanwendungen mit 5G-Konnektivität.

SCALANCE MUM856-1

Performance mit Power für die nächste Generation drahtloser Konnektivität

Die SCALANCE-Produktreihe ist bekannt für höchste Performance in rauen industriellen Umgebungen und dank robustem IP65-Gehäuse ist das bei SCALANCE MUM856-1 nicht anders. 5G in industriellen Anwendungen nutzen zu können, wird nun zu einer lohnenswerten Alternative Der eingebaute IPv6-Support und die Unterstützung vorheriger Mobilfunkstandards (4G, 3G), wenn 5G-Konnekltivität nicht verfügbar ist, machen SCALANCE MUM856-1 zu einer wirklich sicheren Investition, um mit 5G schon heute durchzustarten!

Von der Vision zur Realität: SCALANCE MUM856-1

Zusätzlich zum Bedarf an lokaler drahtloser Konnektivität wächst in der Industrie die Notwendigkeit für die Fernwartung von Maschinen und Geräten. In diesen Fällen muss die Kommunikation große Entfernungen überbrücken. Öffentliche Mobilfunknetze können genutzt werden, um auf Geräte zuzugreifen, die sich weit entfernt befinden, zum Beispiel in anderen Ländern. In Verbindung mit der Managementplattform für VPN-Verbindungen SINEMA Remote ermöglicht SCALANCE MUM856-1 den einfachen und sicheren Fernzugriff auf alle entfernten Anlagen, Anwendungen oder Maschinen – sogar, wenn diese in andere Netzwerke integriert sind. 

Null Kabel. Eine Einheit. Enorme Verbindungen.

Erfahren Sie mehr über die Produktmerkmale und Vorteile von SCALANCE MUM856-1:

Alle Anschlüsse an Bord

Verbindungen im großen Maßstab: Mit den hohen Datenraten (1 Gbit/s Download und 500 Mbit/s Upload) dank 5G (Release 15) ist SCALANCE MUM856-1 für die Übertragung großer Datenmengen über öffentliche und private 5G-Netze ausgelegt.

  • 4x N-Connect Antennenanschlüsse
  • 1x Gbit-Ethernet-Schnittstelle mit PoE (802.3 af)
  • Micro-SIM-Steckplatz
  • Digitaler Eingang/Digitaler Ausgang ermöglicht einfache Verbindungen von I/O-Modulen
  • Kann sich mit öffentlichen und privaten 5G-Netzen verbinden

Gebaut für den sicheren Fernzugriff

Das passt perfekt: Die Kombination der VPN-Management-Plattform SINEMA Remote Connect und SCALANCE MUM856-1 stellt eine ideale, vollständige und betriebsbereite Gesamtlösung für den Fernzugriff und damit für die Fernwartung über öffentliche Netze dar.

  • Komfortables zentrales Management von VPN-Verbindungen über SINEMA Remote Connect
  • Einfache Integration von SCALANCE MUM856-1 in SINEMA Remote Connect per Autokonfiguration
  • Integrierte Verschlüsselungs- und Zugriffsmechanismen in SCALANCE MUM856-1 für kompromisslose Sicherheit
  • Unterstützte Sicherheitsmechanismen: IPsec, OpenVPN, Firewall

Robust ist besser für den Brownfield-Einsatz

Gemacht für die Industrie: Die robuste Hardware des SCALANCE MUM856-1 in Schutzklasse IP65 mit M12-Connect- und N-Connect-Anschlüssen erlaubt eine schaltschranklose Installation und hält anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen stand.   

  • Hält starken Stößen und Vibrationen stand
  • Zuverlässige Leistung in erweiterten Temperaturbereichen (-30 °C bis +60 °C)
  • Redundante Stromversorgung 24 V DC
  • Verschiedene Montagemöglichkeiten: Wand, direkt an stationären oder mobilen Geräten, Hutschienenmontage
  • Identischer Formfaktor wie bei SCALANCE Client Modulen für Wi-Fi 6 – das ermöglicht den Wechsel der Kommunikationstechnologien, ohne das Design-Layout der Maschinen zu ändern.

Gebaut für mehr Leistung

Starten Sie Ihre Umstellung auf 5G mit überlegener Performance: SCALANCE MUM856-1 hat harte Testreihen mit extremen Überbelastungen durchlaufen, um mögliche Schwachstellen im Design oder Material zu identifizieren. Die daraus resultierenden Weiterentwicklungen stellen zuverlässig eine erhöhte Robustheit für industrielle Umgebungen sicher. Und da der 5G-Standard in mehreren Release-Stufen ausgerollt wird (mit einigen industrierelevanten 5G-Features noch in der Pipeline), hilft Ihnen SCALANCE MUM856-1 dabei, mit 5G zu starten, ohne die Brücke zu bewährten Mobilfunkstandards abzubrechen. Einfach ausgedrückt: SCALANCE MUM856-1 ist darauf ausgelegt, Leistung zu bringen – und das in jeder Hinsicht.

  • Seamless Fallback auf 4G/3G, wo/wenn 5G (noch) nicht verfügbar ist
  • Systematisches Testen von Konstruktion und Materialien mittels einer stark beschleunigten Grenzlastprüfung (Highly Accelerated Life Test, kurz HALT), die durch geplante Überlastung einen beschleunigten Produktlebenszyklus simuliert
Industrial 5G

Gewinnen Sie tiefere Einblicke in Industrial 5G

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem industriellen 5G-Mobilfunk-Router SCALANCE MUM856-1? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gern weiter.

Unsere Experten sind für Sie da:

Kontaktieren Sie uns