Verkabelungstechnik

FastConnect – das System für die Verkabelung von Industrial Ethernet-, PROFINET- und PROFIBUS-Netzwerken
Die Verkabelung industrieller Anlagen ist anspruchsvoll. Beim Abisolieren von Leitungen, bei der Steckermontage oder beim Anschluss von Adern kommt es immer wieder zu Problemen. Mit FastConnect ist das Vergangenheit. Unser FastConnect-Schnellmontagesystem macht den Aufbau von Bussystemen und Netzwerken dank optimal aufeinander abgestimmter Komponenten einfach, schnell und sicher. FastConnect besteht aus industrietauglichen Kabeln, Steckern sowie Werkzeug und kann sowohl für Industrial Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP als auch für PROFIBUS verwendet werden.

Neue Push-Pull-M12-Anschlusstechnik
Mit der aus dem IP65/67-Bereich bekannten, besonders robusten M12-Anschlusstechnik lassen sich jetzt neu auch im IP20-Bereich einfach Installationen mit M12-Schnittstelle realisieren. Die neue Push Pull M12-Schnittstelle ermöglich die Realisierung höchst robuster Verbindungen, die einfach und schnell angesteckt und gelöst werden können. Es ist kein langwieriges Schrauben erforderlich.
Das System besteht aus vorkonfektionierten M12-Steckleitungen in unterschiedlichen Längen und dem M12-Busadapter für die ET200SP und die SCALANCE XF204-2BA/IRT Switches.
Das richtige Verkabelungssystem für jedes Netzwerk
Setzen Sie bei der Verkabelung Ihres Industrial Ethernet-, PROFINET- oder PROFIBUS-Netzwerks auf FastConnect. Das durchdachte Schnellmontagesystem ist genau auf die Anforderungen der Industrie an Verkabelungstechnik ausgelegt und beugt damit zuverlässig Installationsfehlern vor. Sie profitieren von einer einfachen Konfektionierung vor Ort und sichern dadurch die Verfügbarkeit im Betrieb.Vorteile auf einen Blick:
Performance in allen Varianten
Mit FastConnect finden Sie immer die richtige Verbindungstechnik genau für Ihre Anforderungen. Das System bietet ein umfassendes Portfolio an Leitungen und Steckern – auch vorkonfektioniert – für M12- und RJ45-Anschlusstechnik in drei Kategorien: Leitungen und Stecker aus Kupfer sowie Lichtwellenleiter und Energieleitungen.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: