Industrial Ethernet Switches

Industrial Ethernet Switches SCALANCE X für alle industriellen Anforderungen
Egal ob managed oder unmanaged: Die Familie der Industrial Ethernet Switches SCALANCE X von Siemens sind speziell für Vernetzungsaufgaben im industriellen Umfeld entwickelt. Abgestimmt auf die jeweilige Vernetzungsaufgabe bietet Siemens mehrere Produktlinien mit unterschiedlichem Funktionsumfang inklusive der Unterstützung gängiger Kommunikationsstandards wie PROFINET und EtherNet/IP. So finden Sie für jede Applikation den passenden Industrial Switch.
TIA Selection Tool
Industrial Ethernet Switches auswählen und konfigurieren
Das TIA Selection Tool ermöglicht dank intelligenter Konfiguratoren und Auswahlassistenten fehlerfreies Konfigurieren ohne dediziertes Know-how – und ist Ihr zuverlässiger Assistent bei der Auswahl von Industrial Ethernet Switches. Diese kann dabei direkt aus der Portfolioübersicht, über Angabe technischer Anforderungen oder nach Art der Anwendung erfolgen. Integrierte Konfiguratoren helfen Ihnen bei der Selektion von Modulen und Zubehör sowie beim Überprüfen der korrekten Funktionsweise und beim Bestellen.
Warum SCALANCE X Industrial Ethernet Switches?
Mit den Industrial Ethernet Switches SCALANCE X setzen Sie auf einzigartige Flexibilität beim Design Ihrer Netzwerktopologie. Unser Portfolio bietet Ihnen eine große Bandbreite an Industrial Switches mit Kupfer- oder Fiber Optic-Ports, für den Schaltschrank oder den Einsatz in rauen Umgebungen – und das mit Datenraten bis zu 10 Gigabit.Profitieren Sie von einem großen Funktionsumfang
Wie finde ich den richtigen Industrial Ethernet Switch?
Industrial Ethernet Switches gibt es in unzähligen Formen und Varianten: managed oder unmanaged, als Schaltschrank-Switches oder Kompaktvarianten, mit Layer-2- oder Layer-3-Funktionalität und vieles mehr. Doch welcher ist der richtige für Ihre Anforderungen?
Wenn Sie eine kostengünstige Lösung für die einfache Maschinenvernetzung oder kleine elektrische oder optische Ethernet-Netzwerke benötigen, finden Sie mit unseren Produktfamilien SCALANCE X-000 und SCALANCE X-100 die passenden unmanaged Switches. Benötigen Sie hohe Netzwerkverfügbarkeit und haben höhere Ansprüche an Funktionalität und Bauformen, sind unsere flexiblen und leistungsstarken managed Layer-2-Switches SCALANCE X-200 und X-300 für maschinennahe Anwendungen und zur Vernetzung von Anlagen in Linien-, Stern- und Ringstrukturen die richtige Lösung. Maximale Flexibilität und höchste Netzwerkverfügbarkeit bieten unsere Layer-2- und Layer-3-Switches für große Netzwerke SCALANCE X-400 und X-500.

Grundlage sicherer Netzwerke: TÜV-Zertifizierung bescheinigt Sicherheit von Netzwerkkomponenten
Siemens erhält für die Netzwerkkomponenten der Produktfamilien SCALANCE XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA sowie XR-300WG die TÜV-Zertifizierung nach IEC 62443-4-2 und -4-1. Kunden sind damit in der Lage, sichere Systemarchitekturen zu realisieren, was die Gesamtsicherheit einer Anlage deutlich erhöht.
Die Zertifizierung belegt, dass der bereits zertifizierte Produktentwicklungsprozess bei den oben genannten SCALANCE X-Produktlinien konsequent zur Anwendung gekommen ist. Zudem dient sie als Nachweis, dass wesentliche technische Produktanforderungen für Netzwerkkomponenten berücksichtigt und umgesetzt worden sind.
Mehr als Industrial Switching
Leistungsstarke, zuverlässige industrielle Kommunikationsnetzwerke sind mehr als die Gesamtheit der eingesetzten Komponenten. Unsere langjährige Erfahrung und unser fundiertes Branchen-Know-how macht uns zum idealen Partner für zukunftsfähige industrielle Netzwerke.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: