Compact Switch Modules (CSM)

Kostengünstig mehr Anschluss an die SIMATIC

Mithilfe unserer unmanaged Compact Switch Modules (CSM) integrieren Sie Maschinen in bestehende Anlagen.

Wählen Sie Ihr passendes CSM aus

TIA Selection Tool

Die Produktfamilie

Compact Switch Modules (CSM) im Detail

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit unseren Compact Switch Modules (CSM).
 
LOGO! CSM
CSM 1277
CSM 377
Portausprägung (max.)
elektrisch
4x RJ45
4x RJ45
4x RJ45
Temperaturbereich
0 °C bis +55 °C
0 °C bis +60 °C
0 °C bis +60 °C
Bauform / Schutzart
Kunststoff / IP20
Kunststoff / IP20
Kunststoff / IP20
Datenrate
10/100 Mbit/s
10/100 Mbit/s
10/100 Mbit/s
Software-Umfang
unmanaged
unmanaged
unmanaged
Besonderheiten:
Anschluss für 
Logikmodul LOGO!
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-300, S7-mEC, ET 200M
Industry Mall

Klein, kompakt und kostengünstig

Mit unseren Compact Switch Modules (CSM) erhöhen Sie kostengünstig die Schnittstellen direkt an der SIMATIC S7, ET 200M oder LOGO!-Logikmodulen – und dadurch die Zahl der Anschlussmöglichkeiten. 

Einsatzgebiete

Dank ihres industriegerechten, platzsparenden Designs sind die CSM optimal in allen Schaltschrankanwendungen einsetzbar. Die Statusanzeige über LED am Gerät ermöglicht die einfache und schnelle Diagnose.

CSM in der Industry Mall

Jetzt auswählen und bestellen

FastConnect – Ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus

Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruhen.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern