Managed Layer-3-Switch SCALANCE X-500

Für die flexible Strukturierung großer Netzwerke
Strukturieren Sie mit SCALANCE X-500 als Layer-3-Switch und zentrale Komponente im Industrial Backbone Ihr Anlagennetzwerk und erhalten Sie damit die ideale Basis für die Realisierung von Netzwerken, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance Maßstäbe setzen.
Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall
Layer-3-Switch für maximale Performance im Netzwerk
SCALANCE X-500 sind modulare, hochperformante und industrietaugliche Layer-3-Switches zum Aufbau von elektrischen und optischen Linien-, Ring- und Sternstrukturen mit Übertragungsraten bis zu 10 Gigabit/s, konzipiert für den Einbau in 19“-Schaltschränke. Mit SCALANCE X-500 haben Sie die völlige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien und können unterschiedliche Redundanzkonzepte verwenden.
Einsatzgebiete
SCALANCE X-500 sind ideal für den Einsatz in industriellen Netzwerken und zur Einbindung des Anlagennetzwerks in ein vorhandenes Unternehmensnetzwerk geeignet. Vom Control-Level bis zum Management-Level übernimmt der Layer-3-Switch die Vernetzung sowohl von Anlagenteilen als auch von dezentral verteilten Feldgeräten und stellt eine hohe Anlagenverfügbarkeit bei weitreichenden Diagnosemöglichkeiten und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sicher.
Kann ein Layer-3-Switch routen?
Ein Layer-3-Switch lässt sich sowohl als Switch als auch als Router einsetzen: Denn Layer-3-Switches lassen sich wie ein Router so konfigurieren, dass sie verschiedene Routing-Protokolle unterstützen. Dank IP-Routing koppeln Sie so den Industrial Backbone-Layer und das Unternehmensnetzwerk miteinander. Mit Layer-3-Switches SCALANCE X-500 realisieren Sie auch ein Layer-3-Routing problemlos.
FastConnect – Ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus
Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens auch für die Layer-3-Switches SCALANCE X-500 ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.
Medienmodule für Layer-3-Switches SCALANCE X-500
Profitieren Sie von uneingeschränkter Flexibilität bei Netzwerkerweiterungen: Die Medienmodule für Layer-3-Switches SCALANCE X-500 machen die Erweiterung von Netzwerken durch späteres Stecken zusätzlicher Medienmodule in ungenutzte Medienmodul-Slots im laufendem Betrieb möglich. Dasselbe gilt auch für späteres Stecken zusätzlicher SFP+ bzw. SFP-Stecktransceiver in ungenutzte SFP+ Steckplätze.
Stecktransceiver
Stecktransceiver bieten die Möglichkeit, Netzwerkkomponenten der SCALANCE-Familie mit entsprechendem SFP-Schacht für optische Verbindungen flexibel zu bestücken.
PLUGs für Netzwerkkomponenten
Gerätetausch einfach und ohne Spezialwissen: Die Wechselmedien C-PLUG, KEY-PLUG oder SCALANCE CLP dienen zur Sicherung der Konfigurations- und Projektierungsdaten Ihrer SCALANCE-Geräte. PLUG entfernen, Ersatzgerät installieren, PLUG stecken – und das neue Gerät ist funktionsbereit. Die KEY-PLUGs enthalten alle Funktionen des C-PLUGs und schalten darüber hinaus spezifische Funktionen wie etwa Layer 3 bei SCALANCE X-500 frei.
Power Supply für Layer-3-Switches SCALANCE X-500
Die DC 24 V-Stromversorgung SCALANCE PS598 in Schutzart IP20 ist konzipiert für den Einbau in 19“-Schaltschränke oder zur direkten Montage an Layer-3-Switches SCALANCE XR-500. Die Power Supply ist kurzschlussfest und leerlaufsicher und kann durch ihren Weitbereichseingang (AC 85 bis 264 V) weltweit eingesetzt werden.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: