Industrial IoT Gateways SIMATIC CloudConnect 7

Bestandsanlagen intelligent anbinden
Cloud Anwendungen sind eine wichtige Voraussetzung, um die Vorteile der Digitalisierung in der Industrie zu nutzen. Mit den Industrial IoT Gateways SIMATIC CloudConnect 7 können auch Bestandsanlagen ganz einfach an unterschiedlichste Cloud-Plattformen, die das standardisierte Protokoll MQTT unterstützen, angebunden werden, wie beispielsweise an die MindSphere.
Einfacher Datentransfer zu allen gängigen Cloud-Plattformen
Das Industrial IoT Gateway SIMATIC CloudConnect 7 ermöglicht es, Daten einfach und zuverlässig von S7-basierten Geräten zu lesen und überträgt diese mittels standardisierte Protokoll MQTT an unterschiedlichste Cloud-Plattformen wie MindSphere, Microsoft Azure oder IBM Cloud. Der Datenhaushalt für existierende S7-Steuerungen kann für eine schnelle und einfache Projektierung importiert werden.Der Anschluss an Cloud-Systeme über Internet oder Mobilfunk kann entweder über eine bestehende Netzwerk-Infrastruktur erfolgen oder direkt durch die Kombination mit Industrie-Routern SCALANCE M realisiert werden.
Zusätzlich können die mittels SIMATIC CloudConnect 7 von unterlagerten S7-Stationen gelesenen Daten als OPC UA-Variablen (Server) zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht den standardisierten Datenaustausch z.B. mit MES Systemen oder HMI und Steuerungen anderer Hersteller.
SIMATIC CC712
Anschluss an Cloud-Systeme über Industrial Ethernet Schnittstelle
Das Industrial IoT Gateway SIMATIC CC712 ermöglicht die Anbindung einer SIMATIC S7-300 oder S7-400 über Industrial Ethernet mittels S7-Protokolls. Zusätzlich ermöglicht es als OPC UA Client den Anschluss von Feldgeräten mit OPC UA Server Interface.
SIMATIC CC716
Anschluss an Cloud-Systeme über Industrial Ethernet oder PROFIBUS/MPI-Schnittstelle
Das Industrial IoT Gateway SIMATIC SIMATIC CC716 unterstützt den Anschluss von max. sieben SIMATIC S7-Steuerungen über Industrial Ethernet oder PROFIBUS/MPI-Schnittstelle. Zusätzlich ermöglicht es als OPC UA Client den Anschluss von Feldgeräten mit OPC UA Server Interface.
CP 1545-1 mit CloudConnect-Funktionalität
Der CP 1545-1 mit CloudConnect-Funktionalität ermöglicht einen einfachen und zuverlässigen Transfer aller IoT-Daten von SIMATIC S7-1500 zur MindSphere oder zu einer Cloud-Lösung, die das standardisierte Protokoll MQTT unterstützt, z.B. Microsoft Azure oder IBM Cloud.
RUGGEDCOM RX1400 mit CloudConnect
Dieser Plug&Play-Router ist prädestiniert für den Einsatz in rauen Umgebungen. Seine Multifunktionsfähigkeit unterstützt eine Vielzahl an Netzwerktechnologien – WLAN, Ethernet, seriell und Mobilfunk.
RUGGEDCOM RX1500 Industrial IoT Gateway mit APE1808 & CloudConnect
Die RUGGEDCOM APE1808 für die Multi-Service-Plattform der RUGGEDCOM RX1500-Familie ist eine Linux-basierte Utility-Grade Application Processing Engine, die mit CloudConnect als sicheres Cloud-Gateway fungieren kann.
SCALANCE M Industrie-Router
Die Mobilfunk-Router sowie Router für drahtgebundene Kommunikation bewähren sich bei unterschiedlichsten Anwendungen, die industriellen Fernzugriff erfordern, wie Telecontrol, Teleservice und viele weitere.
SIMATIC IOT Gateways
Mit SIMATIC IOT Gateways können Sie jetzt zukunftsgerichtete Fertigungskonzepte einfach in Ihrer bestehenden Anlage realisieren – offen, vielseitig und nachrüstbar.
SIMATIC RTU3000C
Die kompakten Fernwirkeinheiten (Remote Terminal Units) lassen sich mit der Firmware V5.0 über MQTT mit allen gängigen Cloud-Systemen verbinden.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Professionelle Unterstützung
Kompetenter Support für zukunftssichere Kommunikationsnetzwerke
Erstklassige Netzwerkkomponenten allein machen kein erstklassiges industrielles Kommunikationsnetzwerk. Mindestens ebenso wichtig: tiefes Verständnis von Netzwerkdesigns. Bei uns und unseren zertifizierten Solution Partnern finden Sie beides. Und das zahlt sich für Sie aus: Wir unterstützen Sie mit Professional Services for Industrial Networks kompetent bei der Entwicklung Ihrer Netzwerklösung – exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten.