Lokale Datenverarbeitung nah am Prozess

Put in ideas. Unpack possibilities.
Immer mehr Unternehmen nutzen Edge-Computing und damit die Vorteile lokaler Datenverarbeitung. Wir liefern die Produkte dafür. Unser neuestes ist die SCALANCE LPE (Local Processing Engine): Die flexible lokale Verarbeitungsplattform, die offen ist für Ihre Ideen.
Eine Plattform für alle Fälle
Machen Sie Ihre Applikationen flexibler: SCALANCE LPE sammelt und analysiert Daten lokal und leistet aktive Beiträge für Anwendungen in Ihrer Automatisierung. Die Plattform überzeugt durch ihr kompaktes Design sowie durch ihre Leistungsfähigkeit, Robustheit und Zukunftssicherheit.SCALANCE LPE ist eine kleine und robuste lokale Verarbeitungsplattform mit einer performanten CPU. Sie ist flexibel einsetzbar, z. B. für Edge-Anwendungen, mit denen Sie Ihre Anlageneffizienz deutlich steigern können.
SCALANCE LPE sammelt Daten direkt am Prozess, verarbeitet sie vor und stellt sie anderen Systemen zur Verfügung. Mögliche Anwendungsbeispiele sind z. B. Zustandsüberwachung mehrerer Teilnehmer für die vorausschauende Wartung oder Anomalieerkennung in Kommunikationsnetzwerken. Dank ihrer leistungsstarken CPU meistert die Verarbeitungsplattform mehrere Anwendungen parallel. Ihr Betriebssystem auf Linux-Basis gibt Ihnen die Möglichkeit, eigene, selbst entwickelte Apps und marktübliche Anwendungen (z. B. Docker© basiert) mit nur einem Gerät zu realisieren. Ein Anwendungsfall ist die Zero Trust-Lösung, die den sicheren Zugriff auf industrielle Netzwerke aus dem Büro oder von unterwegs ermöglicht.
Lokale Verarbeitungsplattform im Einsatz
Nutzen Sie SCALANCE LPE, um viele potenzielle Herausforderungen zu meistern.SCALANCE LPE ermöglicht Zero Trust, ein aus IT-Netzwerken bekanntes Sicherheitsprinzip. Teilnehmende Geräte, Nutzer und Software-Ressourcen müssen identifiziert und autorisiert werden, bevor sie Zugriff auf Systeme und Anwendungen des Produktionsnetzwerks erhalten. Der Zugriff ist streng auf die momentane Anfrage beschränkt. Mit SCALANCE LPE und Zero Trust, kann das “Defense in Depth”-Konzept durch eine neue Option für sicheren Fernzugriff – z.B. aus dem IT-Büro – bereichert werden.
Erweitern Sie passive Anomalie-basierte Intrusion Detection mit SCALANCE LPE über einen einfachen, integrierten Ansatz in industriellen Umgebungen. Der Remote Collector von Nozomi Networks, der auf der SCALANCE LPE gehostet wird, ermöglicht die Überwachung, Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen im industriellen Netzwerk innerhalb vertrauenswürdiger Zonen. Die Komplettlösung mit Nozomi Networks Guardian und Central Management Console versorgt das Sicherheitspersonal mit kontextbasierten, smarten Warnungen. Wenn Anomalien auftauchen, ist somit eine schnelle Reaktion in Echtzeit möglich, um die Produktionsumgebung jederzeit in einem sicheren und betriebsbereiten Zustand zu halten.
Vorteile:
- Vollständige Transparenz in OT-/IoT-Anlagen und -Prozessen
- Hardware für zuverlässigen Betrieb in Industrieumgebungen entwickelt
- Ein verlässlicher Partner für Hardware, Software und Service

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: