Industrial Security Appliance SCALANCE S

Firewall- und VPN Appliances für die industrielle Automatisierung
Die Industrial Security Appliance SCALANCE S schützt industrielle Netzwerke und Automatisierungssysteme durch die Segmentierung des Netzwerkes sowie etablierte sichere Kommunikationskanäle. Im Rahmen des „Defense in Depth“-Security-Konzepts schützt SCALANCE S Geräte und Netzwerke in der diskreten Fertigung sowie in der Prozessindustrie und hilft bei der Einrichtung eines flexiblen Security-Zonenkonzepts.
Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall

Security Appliance SCALANCE S und SINEMA Remote Connect
Erleben Sie, wie einfach gesicherter Fernzugriff sein kann – mit Industrial Security Appliances SCALANCE S und SINEMA Remote Connect, der Managementplattform für Remote Networks (entfernte Netzwerke). Probieren Sie es aus – mit unseren vergünstigten Aktionspaketen.
Industrial Security Appliance SCALANCE S auf einen Blick
Egal ob Zellenschutz, demilitarisierte Zone (DMZ), authentifizierte Zugriffe über VPN oder dynamische Firewall-Regeln: Durch eine Vielzahl kombinierbarer Security-Mechanismen schützen die Industrial Security Appliances SCALANCE S Ihr Automatisierungsnetzwerk bedarfsgerecht vor zahlreichen Bedrohungen. Im Zusammenspiel mit den Maßnahmen einer tiefengestaffelten Verteidigung lässt sich so ein effektiver Schutz gegen unbeabsichtigte Systemeingriffe oder zielgerichtete Angriffe errichten.Sicherheit in industriellen Netzwerken
Mit den Industrial Security Appliances SCALANCE S lässt sich Ihr industrielles Netzwerk nahtlos an die Security-Strukturen der Office- und IT-Welt anschließen. Dabei erfüllen die Security Appliances die speziellen Anforderungen der Automatisierungstechnik, wie beispielsweise leichte Hochrüstbarkeit bestehender Anlagen, einfache Inbetriebnahme oder geringe Stillstandszeiten im Fehlerfall. Abhängig von der jeweiligen Anforderung können die unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen flexibel miteinander kombiniert werden.
Die Familie der Security Appliance SCALANCE S wurde gemäß den vom TÜV zertifizierten Vorgaben des Industrial Security-Standards IEC 62443-4-1 entwickelt. Sie ermöglichen die Umsetzung eines flexiblen Security-Zonenkonzepts (beispielsweise durch Netzwerktrennung, DMZ oder gesicherte Fernwartung), eine Projektierung mit TIA Portal, Web-based Management (WBM) sowie CLI und lassen sich über die Netzwerkmanagement-Software SINEC NMS einbinden. Zudem sind sie in einem Temperaturbereich von -40 bis +70 °C Grad einsetzbar.
Sicherheit durch vielseitige Firewall-Mechanismen
Die Industrial Firewall Appliances bieten eine Firewall-Performance von bis zu 750 Mbit/s sowie gesicherten Zugang zwischen getrennten Netzwerksegmenten durch eine Bridge-Firewall. Mit dynamischen Firewall-Regeln lassen sich zielgerichtet temporäre Netzwerkzugriffe freischalten. Die Anbindung kann über 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Ports sowie über Fiber Optic für große Distanzen bis zu 200 km erfolgen. Zudem kann mit der Industrial Firewall Appliance SCALANCE SC622-2C eine Netzwerktrennung im PROFIsafe-Umfeld realisiert werden.
Gesicherte Zugänge über Virtual Private Networks
Die Industrial VPN Appliances ermöglichen neben den vielseitigen Firewall-Mechanismen der Industrial Firewall Appliances auch die Verwaltung von bis zu 200 VPN-Verbindungen mit einem Datendurchsatz von bis zu 120 Mbit/s. Die Anbindung kann über 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Ports sowie über Fiber Optic für große Distanzen bis zu 200 km erfolgen.
Stecktransceiver für SCALANCE
Stecktransceiver bieten die Möglichkeit, Netzwerkkomponenten der SCALANCE-Familie mit entsprechendem SFP-Schacht für optische Verbindungen flexibel zu bestücken.
Weiteres Zubehör
In der Industry Mall finden Sie das gesamte Zubehör für die Produkte der SCALANCE-Familie.
SINEC für effizientes Netzwerkmanagement
Effizientes und zukunftssicheres Netzwerkmanagement deckt alle Phasen von der Erstinbetriebnahme der Netzwerkkomponenten, über zentrale Verwaltung, regelbasierte Konfigurationen und transparente Überwachung des Netzwerkes bis hin zu zentral verwalteten Netzwerkdiensten ab.
SINEMA Remote Connect – Managementplattform für Remote Networks
Mit SINEMA Remote Connect können Anwender weitverteilte Anlagen oder Maschinen über Fernzugriff komfortabel und sicher warten.
Lösungen für vielfältige Aufgabenstellungen
Mit Industrial Security Appliances SCALANCE S lösen Sie eine Vielzahl möglicher Aufgabenstellungen. Die Vergabe von Zugangsberechtigungen sowie der Netzwerkzugriff aus gesicherten und ungesicherten Netzwerken sind nur zwei der möglichen Szenarien.Expertise statt Experimente
Leistungsstarke, zuverlässige industrielle Kommunikationsnetzwerke sind mehr als die Gesamtheit der eingesetzten Komponenten. Deshalb sollte bei ihrer Konzeption, Planung und Implementierung auch nichts dem Zufall überlassen werden. Vielmehr erfordern diese anspruchsvollen Aufgaben ein hohes Maß an Kompetenz in allen relevanten Disziplinen – kombiniert mit fundiertem Branchen- und Applikations-Know-how. Genau diese Kombination macht uns zum idealen Partner für zukunftsfähige industrielle Kommunikationsnetzwerke.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: