SCALANCE M: Industrie-Router für IP-basierte Netze

Ein vielseitiges Portfolio – drahtgebunden oder drahtlos
SCALANCE M – das sind Mobilfunk-Router sowie Router für drahtgebundene Kommunikation. Die Router bewähren sich bei unterschiedlichsten Anwendungen, die industriellen Fernzugriff erfordern.
Produkte direkt auswählen und bestellen
SCALANCE M Industrie-Router ermöglichen die Anbindung von entfernten Maschinen und Anlagen an Remote Networks – öffentliche oder private Kommunikationsnetze. Die Kommunikation erfolgt über Mobilfunk mit GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) oder drahtgebunden über ADSL und SHDSL oder PROFIBUS / MPI. Für einen einfachen, gesicherten Fernzugriff auf Anlagen und Maschinen lassen sich die Industrie-Router einfach in die Managementplattform für Remote Networks – SINEMA Remote Connect – einbinden.
Drahtlose Anbindung an Remote Networks
Die Nutzung der weltweit verfügbaren, öffentlichen Mobilfunknetze für die Anbindung entfernter Maschinen und Anlagen ist oft kostengünstiger als der Aufbau eines eigenen Funknetzes (z. B. Industrial Wireless LAN). Sie bietet sich auch an, wenn kein anderes Übertragungsmedium (z. B. Standleitung / Telefonnetz) zur Verfügung steht.
Mit den SCALANCE M Mobilfunk-Routern können sowohl ortsfeste Stationen als auch mobile Teilnehmer, z. B. Schienen- und Straßenfahrzeuge sowie Schiffe im Binnen- und Küstenbereich, an eine zentrale Überwachungs- und Steuerungsanlage angeschlossen werden. Die hohen Datenraten erlauben eine verzögerungsfreie Übertragung von Massendaten oder Bildern. Je nach Anwendung und Verfügbarkeit kann die Kommunikation über 3G (UMTS), 4G (LTE) oder 5G erfolgen.
Hier finden Sie die Portfolio-Übersicht zu unseren drahtlosen SCALANCE M Industrie-Routern:
* Zur Anbindung als Client an SINEMA Remote Connect
Drahtgebundene Anbindung an Remote Networks
Die drahtgebundenen Router der SCALANCE M Produktfamilie unterstützen die gesicherte und kostengünstige Anbindung von entfernten Maschinen und Anlagen. Die Kommunikation kann über bestehende private Zwei- oder Mehrdrahtleitungen (über SHDSL) oder über kabelgebundene Telefon- bzw. DSL-Netze (über ADSL) erfolgen. Auch die Anbindung von entfernten PROFIBUS / MPI-Stationen ist ohne zusätzliche Adapter oder Software möglich.
Hier finden Sie die Portfolio-Übersicht zu unseren drahtgebundenen SCALANCE M Industrie-Routern:
* Zur Anbindung als Client an SINEMA Remote Connect
Antennen, Plugs und Halterungen – Zubehör für SCALANCE M
Hier finden Sie das Zubehör, das Sie für den Einsatz unserer Komponenten zur Fernkommunikation über Remote Networks brauchen.
SINEMA Remote Connect – einfacher Fernzugriff für Fernwartung
Mit SINEMA Remote Connect können Sie komfortabel und sicher auf weitverteilte Anlagen oder Maschinen über VPN zugreifen – z. B. für die Fernwartung.
Security-Komponenten für Netzwerke
Sicherheitsfaktor Netzwerk: Unsere Antwort ist Defense in Depth – ein Konzept tiefengestaffelter Verteidigung basierend auf IEC 62443.
SCALANCE M – Fernzugriff immer und überall
Das SCALANCE M Portfolio ermöglicht eine effiziente Anbindung von stationären und mobilen Teilnehmern an eine Zentrale. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen, wie Firewall und VPN-Verschlüsselung, bieten Schutz bei der Datenübertragung.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: