SCALANCE W760 Access Points und SCALANCE W720 Client Module

Die Access Points SCALANCE W760 und Client Module SCALANCE W720 ermöglichen industrielles WLAN (IWLAN) aus dem Schaltschrank

Mit industriellem WLAN (IWLAN) aus dem Schaltschrank Maschinen einfach und kostengünstig drahtlos vernetzen

Nutzen Sie die Vorteile von WLAN für die Industrie: Die Access Points SCALANCE W760 und Client Modulen SCALANCE W720 sparen durch ihr praktisches SIMATIC-Design Platz im Schaltschrank. So können Automatisierungskomponenten, z. B. eine SIMATIC ET 200SP oder sogar redundante ET 200SP HA, ganz einfach in ein industrielles WLAN-Netzwerk integriert werden – nach dem Standard IEEE 802.11n und mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s.

Wählen Sie Ihr richtiges Produkt mit SCALANCE W aus!

TIA Selection Tool

Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall

Access Points SCALANCE W760

Access Points SCALANCE W760 für den Schaltschrank

Die Access Points SCALANCE W760 wurden für eine einfache, kostengünstige und drahtlose Maschinenvernetzung entwickelt. Die Funkkarte ist fest im Gerät integriert und kann mit den entsprechenden Antennen für eine optimale Funkabdeckung ergänzt werden. Dadurch eignen sich die Access Points für eine Vielzahl von Anwendungen im Schaltschrank.

Client Modules SCALANCE W720

Client Modules SCALANCE W720 für den Schaltschrank

Die platzsparenden Client Modules lassen sich einfach auf Hutschiene montieren. Dank eines umfangreichen Zubehörs und des durchdachten SIMATIC-Designs lassen sich mit den Client Modules vielfältige IWLAN-Lösungen im Schaltschrank realisieren – optional auch mit integrierten iFeatures, z. B. für PROFINET über PROFIsafe mit SCALANCE W722.

Produkte im Vergleich

Access Points SCALANCE W760 und Client Module SCALANCE W720 auf einen Blick

Access Points SCALANCE W760 und Client Module SCALANCE W720 sind die einfache, kompakte Lösung für industrielles WLAN (IWLAN) aus dem Schaltschrank.

Produktdetails und Anwendungsbeispiel

Die kompakten Access Points und Client Modules im SIMATIC-Design wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen das Gerät im Schaltschrank montiert werden soll – zum Beispiel für Regalbediengeräte im Hochregallager. Selbstverständlich unterstützen sie wie alle SCALANCE W-Access Points und Client Modules das 2,4 und 5GHz-Frequenzband. Für den weltweiten Einsatz gibt es entsprechende Funkzulassungen und Ländervarianten der Geräte.

 

Hier finden Sie alle SCALANCE W-Geräte auf einem Blick:

Broschüre herunterladen

Access Points SCALANCE W760 für den Schaltschrank

Die Access Points ermöglichen eine Integration von Komponenten und Geräten in ein Industrial WLAN – einfach, kompakt und platzsparend.

 
SCALANCE W761 RJ45
SCALANCE W721 RJ45
SCALANCE W722 RJ45
Betriebsmodus
Access Point und Client
Client
Client
Temperaturbereich
-20 bis +55°C
-20 bis +55°C
-20 bis +55°C
Schutzklasse
IP20
IP20
IP20
Antennenanschlüsse
1x R-SMA
1x R-SMA
1x R-SMA
Montage
35 mm DIN-Hutschiene
35 mm DIN-Hutschiene
35 mm DIN-Hutschiene
PLUG-Funktionen
kein C-PLUG, iFeatures integriert
Mall-Link

Mehr Optionen mit Access Point SCALANCE W761

Alle Access Points, so auch SCALANCE W761-1 RJ45, sind auch als Client konfigurierbar (s. Betriebsmodus). So haben Sie noch mehr Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer IWLAN-Lösung im Schaltschrank.

Client Modules SCALANCE W720 für den Schaltschrank

Mit den Client Modules lassen sich Automatisierungskomponenten und -geräte einfach in ein Industrial WLAN integrieren – optional auch mit iFeatures, z. B. für PROFINET über PROFIsafe.

 
SCALANCE W761-1 RJ45
SCALANCE W721-1 RJ45
SCALANCE W722-1 RJ45
Betriebsmodus
Access Point und Client
Client
Client
Temperaturbereich
-20 bis +55°C
-20 bis +55°C
-20 bis +55°C
Schutzklasse
IP20
IP20
IP20
Antennenanschlüsse
1x R-SMA
1x R-SMA
1x R-SMA
Montage
35 mm DIN-Hutschiene
35 mm DIN-Hutschiene
35 mm DIN-Hutschiene
PLUG-Funktionen
kein C-PLUG, iFeatures integriert
Mall-Link

Client Modules SCALANCE W722

Mit dem Client SCALANCE W722-1 RJ45 ist dank integrierter iFeatures auch sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe möglich.

Antennen und Zubehör 

Ergänzen Sie Ihre SCALANCE W-Produkte mit unseren vielfältigen Antennentypen unterschiedlicher Strahlungscharakteristiken. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch weiteres, optimal auf die SCALANCE-Produkte abgestimmtes Zubehör, wie Verkabelungstechnik und Montagezubehör z. B. Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder.

Drahtlos inner- und außerhalb des Schaltschranks

Die Access Points SCALANCE W770 und Client Modules SCALANCE W730 kommunizieren drahtlos mit Datenraten bis zu 300 Mbit/s zwischen der Steuerung und einer dezentralen Peripherie wie der SIMATIC ET 200MP.    

WLAN für innen, außen und in rauen Umgebungen

Leistungsstarke Drahtloskommunikation mit Access Points SCALANCE W780 und Client Modules SCALANCE W740 ermöglicht Datenraten bis zu 450 Mbit/s – sowohl inner- oder außerhalb des Schaltschrankes sowie unter rauen Umgebungen im Außenbereich. 

Industrielles WLAN (IWLAN) von Siemens ist speziell auf die hohen Anforderungen der Industrie hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität zugeschnitten

IWLAN – das WLAN für anspruchsvolle Industrieanwendungen

Sie möchten mehr zu unserem gesamten Industrial Wireless LAN-Portfolio wissen und interessieren sich für Anwendungsbeispiele zu konkreten Branchen? Dann besuchen Sie unsere Webseite!

Weiterführende Inhalte

Downloads, Support und Services

Hier finden Sie zusätzliche Informationen zu unseren Angeboten und Produkten.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Cybersecurity Industry DE
Teaser Cybersecurity for Industry
Cybersecurity for Industry

Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

Der direkte Weg zum schnellen, zuverlässigen und robusten IWLAN

Für den Aufbau oder die Modernisierung Ihrer drahtlosen Kommunikation bietet Siemens Ihnen nicht nur die optimale Hardware und leistungsfähige Zusatzfunktionen speziell für die Anforderungen der Industrie. Unsere Experten beraten Sie außerdem und setzen auf Wunsch die ideale Lösung um, individuell zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Am besten nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.

Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung!

Kontakt aufnehmen