SCALANCE W770 Access Points und SCALANCE W730 Client Module

Access Points und Client Module nach Schutzart IP65 für industrielles WLAN (IWLAN) inner- und außerhalb des Schaltschrankes

Übertragen Sie im industriellen WLAN drahtlos Daten aus dem Schaltschrank oder auch außerhalb des Schaltschrankes. Mit den Access Points SCALANCE W770 und Client Modulen SCALANCE W730 haben Sie viele Möglichkeiten – von einfachen Maschinenvernetzungen bis hin zu großen Funkflächen durch MIMO-Technologie mit einer Datenrate bis zu 300 Mbit/s, sogar in Echtzeit über PROFINET dank optionaler iFeatures mit KEY-PLUG.

Wählen Sie Ihr richtiges Produkt mit SCALANCE W aus!

TIA Selection Tool

Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall

Access Points SCALANCE W770

Access Points SCALANCE W770 für innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

Mehr Flexibilität auch für anspruchsvolle Anwendungen: Die Access Points SCALANCE W770 können entweder innerhalb des Schaltschrankes als Kopfbaugruppe der SIMATIC S7-1500 eingesetzt werden oder alternativ in den robusteren Ausführungen mit Schutzart IP65 auch außerhalb.

Client Modules SCALANCE W730

Client Modules SCALANCE W730 für innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

Unsere Client Modules SCALANCE W730 gibt es in zwei Varianten: im SIMATIC-Design für die einfache, platzsparende Montage im Schaltschrank (z. B. mit einer SIMATIC ET 200MP) oder im kompakten Aluminiumgehäuse auch außerhalb des Schaltschrankes.

Produkte im Vergleich

Access Points SCALANCE W770 und Client Module SCALANCE W730 im Überblick

Im industriellen WLAN (IWLAN) Daten innerhalb oder außerhalb des Schaltschrankes drahtlos übertragen: Die Access Points SCALANCE W770 und Client Module SCALANCE W730 realisieren z. B. die drahtlose Kommunikation zwischen der Steuerung SIMATIC S7-1500 und einer SIMATIC ET 200MP.

Produktdetails und Anwendungsbeispiel

Die Access Points SCALANCE W774 und Client Modules SCALANCE W734 im SIMATIC-Design wurden für den Einsatz innerhalb des Schaltschrankes entwickelt. Sie sorgen als Kopfbaugruppe der Steuerung bzw. der dezentralen Peripherie für eine zuverlässige IWLAN-Kommunikation. Alternativ können Sie die Access Points SCALANCE W778 und Client Modules SCALANCE W738 dank Schutzart IP65 auch außerhalb des Schaltschrankes installieren. Ganz gleich, welche Variante Sie wählen: dank einer Bruttodatenrate von bis zu 300 Mbit/s und optionalen iFeatures gelingen auch anspruchsvollere Anwendungen wie die Vernetzung von fahrerlosen Transportsystemen.

 

Hier finden Sie alle SCALANCE W-Geräte auf einem Blick:

Broschüre herunterladen

Access Points SCALANCE W770 für innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes

Die Access Points SCALANCE W774 werden als Kopfbaugruppe einer Steuerung wie der SIMATIC S7-1500 im Schaltschrank eingesetzt. Für Anwendungen außerhalb des Schaltschrankes im Industrie- und Automatisierungsbereich können die Access Points SCALANCE W778 auf Hutschienen oder auch direkt z. B. an die Wand montiert werden.

 
SCALANCE W774-1 RJ45
SCALANCE W774-1 M12 EEC
SCALANCE W778-1 M12
SCALANCE W778-1 M12 EEC
Einsatz
Schaltschrank
erweiterte Umgebungen, z. B. Verkehrs- und Transportwesen
innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes
erweiterte Umgebungen, z. B. Verkehrs- und Transportwesen
Temperaturbereich
-20 bis +60°C
-30 bis +65°C
-20 bis +60°C
-30 bis +75°C
Schutzklasse
IP30
IP30
IP65
IP65
LAN-Schnittstelle/Power-over-Ethernet
2x RJ45 (1x PoE) für 10/100 Mbit/s
2x M12 (1x PoE) für 10/100 Mbit/s
2x M12 (1x PoE) für 10/100 Mbit/s
2x M12 (1x PoE) für 10/100 Mbit/s
Antennenanschlüsse
2x R-SMA
2x R-SMA
2x N-Connect
2x N-Connect
Montage
S7-300-/S7-1500-Hutschiene, 35 mm DIN-Hutschiene, Wandmontage
S7-300-/S7-1500-Hutschiene, 35 mm DIN-Hutschiene, Wandmontage
Wandmontage/ Mittels Zubehör: 35 mm DIN-Hutschiene (Montage frontal oder senkrecht)
Wandmontage/ Mittels Zubehör: 35 mm DIN-Hutschiene (Montage frontal oder senkrecht)
PLUG-Funktionen
C-PLUG, KEY-PLUGs für iFeatures & Security
C-PLUG, KEY-PLUGs für iFeatures & Security
C-PLUG, KEY-PLUGs für iFeatures & Security
C-PLUG, KEY-PLUGs für iFeatures & Security
Mall-Link

Access Points SCALANCE W774-1 M12 EEC und SCALANCE W778-1 M12 EEC für Verkehr und Transport

Dank lackierten Leiterplatten (Conformal Coating) und entsprechenden Zulassungen erfüllen die Access Points SCALANCE W774-1 M12 EEC und SCALANCE W778-1 M12 EEC die Anforderungen für Verkehrs- und Transportwesen (EN 50155, E1).

Client Modules SCALANCE W730 für innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes

Die Client Modules SCALANCE W734 können innerhalb des Schaltschrankes als Kopfbaugruppe der Steuerung oder dezentralen Peripherie installiert werden. Die Client Modules SCALANCE W738 mit Schutzart IP65 sind für den Einsatz im Innenbereich außerhalb des Schaltschrankes konzipiert und können so, z. B. in fahrerlosen Transportsystemen installiert, oder auch auf Hutschienen oder direkt an der Wand montiert werden.

 
SCALANCE W734-1 RJ45
SCALANCE W738-1 M12
Einsatz
Schaltschrank
innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes
Temperaturbereich
-20 bis +60°C
-20 bis +60°C
Schutzklasse
IP30
IP65
LAN-Schnittstelle/Power-over-Ethernet
2x RJ45 (1x PoE)
2x M12 (1x PoE)
Antennenanschlüsse
2x R-SMA
2x N-Connect
Montage
S7-300-/S7-1500-Hutschiene, 35 mm DIN-Hutschiene, Wandmontage
Wandmontage/ Mittels Zubehör: 35 mm DIN-Hutschiene (Montage frontal oder senkrecht)
PLUG-Funktionen
C-PLUG, KEY-PLUGs für iFeatures
C-PLUG, KEY-PLUGs für iFeatures
Mall-Link

Antennen und Zubehör 

Ergänzen Sie Ihre SCALANCE W-Produkte mit unseren vielfältigen Antennentypen unterschiedlicher Strahlungscharakteristiken. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch weiteres, optimal auf die SCALANCE-Produkte abgestimmtes Zubehör, wie Verkabelungstechnik und Montagezubehör z. B. Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder.

WLAN aus dem Schaltschrank

Die Access Points SCALANCE W760 und Client Modules SCALANCE W720 sparen durch ihr praktisches SIMATIC-Design Platz im Schaltschrank. So können Automatisierungskomponenten einfach und kostengünstig in ein industrielles WLAN-Netzwerk integriert werden – mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s.

WLAN für innen, außen und in rauen Umgebungen

Leistungsstarke Drahtloskommunikation mit Access Points SCALANCE W780 und Client Modules SCALANCE W740 ermöglicht Datenraten bis zu 450 Mbit/s – sowohl inner- oder außerhalb des Schaltschrankes sowie unter rauen Umgebungen im Außenbereich. 

PLUGs

Gerätetausch einfach und ohne Spezialwissen: Die Wechselmedien C-PLUG, KEY-PLUG oder SCALANCE CLP dienen zur Sicherung der Konfigurations- und Projektierungsdaten Ihrer SCALANCE-Geräte. PLUG entfernen, Ersatzgerät installieren, PLUG stecken – und das neue Gerät ist funktionsbereit. Die KEY-PLUGS enthalten alle Funktionen des C-PLUGs und schalten darüber hinaus spezifische Funktionen wie die iFeatures in SCALANCE-Geräten frei.

IWLAN RCoax Cable

Der Spezialist für funktechnisch anspruchsvolle Umgebungen: Der RCoax-Leckwellenleiter ermöglicht zuverlässige Funkverbindungen entlang von definierten Funkstrecken bei Kränen, Aufzügen, schienengeführten Fahrzeugen und ähnlichen Anwendungen. Das IWLAN RCoax Cable wird einfach als externe Antenne an Access Points SCALANCE W angeschlossen.

iFeatures – industrielle Zusatzfunktionen für drahtlose Anwendungen

Nicht nur die Hardware, sondern auch die Software der Geräte muss in der Industrie besondere Anforderungen erfüllen. Deshalb hat Siemens die sogenannten iFeatures entwickelt: Diese speziell für die Industrie entwickelten Zusatzfunktionen können als Software – auch nachträglich – auf unterschiedlichen IWLAN-Access Points und Client Modules aktiviert werden. Über PLUGs, die in die Geräte gesteckt werden, lassen sich die gewünschten Zusatzfunktionen komfortabel freischalten.

Referenzen

SCALANCE W770 und W730 in der Praxis

Unsere IWLAN-Lösungen werden schon heute erfolgreich in der Praxis eingesetzt – natürlich auch im Zusammenspiel mit anderen Netzwerkkomponenten der industriellen Kommunikation. Spannende Kundenreferenzen finden Sie hier.
Industrielles WLAN (IWLAN) von Siemens ist speziell auf die hohen Anforderungen der Industrie hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität zugeschnitten

IWLAN – das WLAN für anspruchsvolle Industrieanwendungen

Sie möchten mehr zu unserem gesamten Industrial Wireless LAN-Portfolio wissen und interessieren sich für Anwendungsbeispiele zu konkreten Branchen? Dann besuchen Sie unsere Webseite!

Weiterführende Inhalte

Downloads, Support und Services

Hier finden Sie zusätzliche Informationen zu unseren Angeboten und Produkten.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Cybersecurity Industry DE
Teaser Cybersecurity for Industry
Cybersecurity for Industry

Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

Der direkte Weg zum schnellen, zuverlässigen und robusten IWLAN

Für den Aufbau oder die Modernisierung Ihrer drahtlosen Kommunikation bietet Siemens Ihnen nicht nur die optimale Hardware und leistungsfähige Zusatzfunktionen speziell für die Anforderungen der Industrie. Unsere Experten beraten Sie außerdem und setzen auf Wunsch die ideale Lösung um, individuell zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Am besten nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.

Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung!

Kontakt aufnehmen