IWLAN-Antennen und Zubehör

Industrial Wireless LAN-Antennen und Zubehör für SCALANCE W
Optimal auf die SCALANCE W-Produkte für industrielles WLAN (IWLAN) abgestimmt: Mit dem breiten Antennenportfolio sowie Verkabelungstechnik und Montagezubehör, z. B. Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder runden Sie Ihre IWLAN-Lösung ab.
Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall
IWLAN-Antennen und weiteres Zubehör
Robuste, schock- und vibrationsfeste Gehäuse sind ein Grund, warum das SCALANCE W-Portfolio für industrielles WLAN (IWLAN) so vielseitig nutzbar ist. Als Teil dieses Portfolios sorgen industrietaugliche Antennen, Verkabelungstechnik und Montagezubehör für den zuverlässigen Einsatz auch in rauen Umgebungen.Verschiedene Antennentypen für SCALANCE W
Abgesetzte Antennen sorgen bei den SCALANCE W-Produkten für zuverlässige Funkverbindungen im 2,4 GHz- bzw. 5 GHz-Frequenzband und eine Datenübertragung bis zu 1733 Mbit/s. Sie können zwischen unterschiedlichen Strahlungscharakteristiken wählen:
- Rundstrahlantennen für ein großflächiges Funkfeld in alle Richtungen
- Richtantennen für ein gerichtetes Funkfeld in eine definierte Richtung, z. B. für die gebäudeübergreifende Funkkommunikation
- Sektor- oder Weitwinkelantennen für ein großes Funkfeld z. B. zur Ausleuchtung von Innenhöfen und Vorplätzen
- Spezialantennen für RCoax-Anwendungen
Verkabelungstechnik und Montagezubehör für SCALANCE W
Ob Winkeladapter, Blitzschutzelemente, Schaltschrankdurchführung, Antennenanschluss- oder Adapterkabel, ob Hutschienenadapter oder Zubehör für die Wand- und Deckenmontage: Verkabelungstechnik und Montagezubehör aus unserem SCALANCE-Portfolio hilft Ihnen bei der individuellen und flexiblen Kombination und Installation der einzelnen IWLAN-Komponenten im Innen- wie Außenbereich.
Antennen und Zubehör mit vielen Vorteilen
IWLAN RCoax Cable
Der Spezialist für funktechnisch anspruchsvolle Umgebungen: Der RCoax-Leckwellenleiter ermöglicht zuverlässige Funkverbindungen entlang von definierten Funkstrecken bei Kränen, Aufzügen, schienengeführten Fahrzeugen und ähnlichen Anwendungen. Das IWLAN RCoax Cable wird einfach als externe Antenne an Access Points SCALANCE W angeschlossen.
PLUGs
Gerätetausch einfach und ohne Spezialwissen: Die Wechselmedien C-PLUG, KEY-PLUG oder SCALANCE CLP dienen zur Sicherung der Konfigurations- und Projektierungsdaten Ihrer SCALANCE-Geräte. PLUG entfernen, Ersatzgerät installieren, PLUG stecken – und das neue Gerät ist funktionsbereit. Die KEY-PLUGs enthalten alle Funktionen des C-PLUGs und schalten darüber hinaus spezifische Funktionen wie die iFeatures in SCALANCE-Geräten frei.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Der direkte Weg zum schnellen, zuverlässigen und robusten IWLAN
Für den Aufbau oder die Modernisierung Ihrer drahtlosen Kommunikation bietet Siemens Ihnen nicht nur die optimale Hardware und leistungsfähige Zusatzfunktionen speziell für die Anforderungen der Industrie. Unsere Experten beraten Sie außerdem und setzen auf Wunsch die ideale Lösung um, individuell zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Am besten nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.