IWLAN RCoax Cable

In funktechnisch schwierigen Umgebungen sorgt das RCoax Koaxialkabel für zuverlässige Verbindungen im industriellen WLAN (IWLAN)

Ein Koaxialkabel als Antenne: Rcoax-Leckwellenleiter für die Industrie

Kräne, Aufzüge oder schienengeführte Fahrzeuge wie Einschienenhängebahnen: IWLAN RCoax-Leckwellenleiter ermöglichen eine zuverlässige Funkverbindung, wo herkömmliche Antennen schwer zu installieren oder funktechnisch ungeeignet sind.

Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall

Zur Industry Mall

Produktbeschreibung

Der Leckwellenleiter für funktechnisch anspruchsvolle Umgebungen

Das IWLAN RCoax Koxialkabel überzeugt nicht nur mit einer ausgezeichneten Funkqualität. Das Koaxialkabel ist auch robust und kann einfach entlang der Strecke installiert werden.

Einfache Integration des IWLAN RCoax Cables in IWLAN-Netzwerke

Für drahtlose Anwendungen in Industrial Wireless LAN-Netzwerken gibt es das IWLAN RCoax Cable in zwei Varianten für die Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz zur Auswahl. RCoax-Leckwellenleiter lassen sich einfach als externe Antenne an SCALANCE W-Access Points anschließen. Die mobilen Teilnehmer werden passend mit SCALANCE W-Client Modules angebunden. 

Funktionsweise des IWLAN RCoax Cables

RCoax-Leckwellenleiter sind WLAN-Antennen für industrielle Anwendungen, die als Kabel verlegt werden können. Das Koaxialkabel wird entlang der Strecke verlegt, die bewegte Teilnehmer passieren, z. B. innerhalb der Schiene einer Elektrohängebahn. Durch Öffnungen im Außenleiter tritt das Funksignal aus und stellt so die Funkverbindung mit dem mobilen Teilnehmer her.

Zuverlässige Funkverbindung mit IWLAN RCoax-Leckwellenleiter

Durch seine spezielle Strahlungscharakteristik kann das IWLAN RCoax Cable auch dort ein zuverlässiges Funkfeld aufbauen, wo gewöhnliche Rundstrahl- oder Richtantennen keine durchgängige Abdeckung erreichen, wie bei Einschienenhängebahnen. Mit dem RCoax-Kabel lässt sich hier das Funkfeld definiert entlang der Schiene aufbauen, ohne Störungen in anderen Netzwerksegmenten der Produktion zu verursachen.

Wählen Sie das richtige Produkt aus!

TIA Selection Tool

Darum ein funkendes Koaxialkabel: die Vorteile

Mehr Antennen und weiteres Zubehör 

Alternativ zum IWLAN RCoax Cable können Sie Ihre SCALANCE-Produkte auch mit anderen Antennentypen unterschiedlicher Strahlungscharakteristiken kombinieren. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch weiteres optimal auf die SCALANCE-Produkte abgestimmtes Zubehör, wie Verkabelungstechnik und Montagezubehör z. B. Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder.

WLAN aus dem Schaltschrank

Realisieren Sie einfach und kostengünstig drahtlose Maschinenvernetzungen – mit den Access Points SCALANCE W760 und Client Modulen SCALANCE W720. Durch ihr praktisches SIMATIC-Design können Automatisierungskomponenten wie z. B. eine SIMATIC ET 200SP platzsparend im Schaltschrank, nahtlos in ein IWLAN integriert werden – nach Standard IEEE 802.11n und mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s.

WLAN für innen, außen und in rauen Umgebungen

Die SCALANCE W Access Points und Client Module für anspruchsvolle Lösungen sind vielfältig einsetzbar. Im Zusammenspiel mit industriellen Zusatzfunktionen (den sogenannten iFeature-Funktionalitäten) eröffnen sich Einsatzmöglichkeiten, die weit über Standard-WLAN hinausreichen. Beispielsweise drahtlose Echtzeitkommunikation inklusive sicherheitsgerichteter (Safety-)Kommunikation mit Fokus auf Personensicherheit, oder Redundanz über WLAN.​ Je nach Einsatzort und Kommunikationsanforderungen der Applikation eignen sich unterschiedliche Geräteklassen besonders gut.

Für besonders hohe Bandbreiten

Mit den Access Points SCALANCE W1780 sowie Client Modulen SCALANCE W1740 nach WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 und den Access Points SCALANCE WAM766-1 sowie Client Modulen SCALANCE WUM766-1 nach IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), lassen sich auch in rauer Industrieumgebung Applikationen realisieren, die besonders hohe Bandbreiten benötigen, z. B. für performante Videoübertragung.

Referenzen

IWLAN RCoax Cable in der Praxis

Unsere IWLAN-Lösungen werden schon heute erfolgreich in der Praxis eingesetzt – natürlich auch im Zusammenspiel mit anderen Netzwerkkomponenten der industriellen Kommunikation. Erfahren Sie mehr dazu in unseren Kundenreferenzen.
Industrielles WLAN (IWLAN) von Siemens ist speziell auf die hohen Anforderungen der Industrie hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität zugeschnitten

IWLAN – das WLAN für anspruchsvolle Industrieanwendungen

Sie möchten mehr zu unserem gesamten Industrial Wireless LAN-Portfolio wissen und interessieren sich für Anwendungsbeispiele zu konkreten Branchen? Dann besuchen Sie unsere Webseite!

Weiterführende Inhalte

Downloads, Support und Services

Hier finden Sie zusätzliche Informationen zu unseren Angeboten und Produkten.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Cybersecurity Industry DE
Teaser Cybersecurity for Industry
Cybersecurity for Industry

Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

Der direkte Weg zum schnellen, zuverlässigen und robusten IWLAN

Für den Aufbau oder die Modernisierung Ihrer drahtlosen Kommunikation bietet Siemens Ihnen nicht nur die optimale Hardware und leistungsfähige Zusatzfunktionen speziell für die Anforderungen der Industrie. Unsere Experten beraten Sie außerdem und setzen auf Wunsch die ideale Lösung um, individuell zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Am besten nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.

Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung!

Kontakt aufnehmen