PROFIBUS

PROFIBUS-Portfolio von Siemens

Erfolgreiche Feldbuskommunikation hat einen Namen: PROFIBUS

Mit weit über 64 Millionen installierter Knoten ist PROFIBUS der auf dem Weltmarkt führende Feldbus für die industrielle Automatisierung. Der Erfolg von PROFIBUS ist kein Zufall: Die Vorteile dieses universell einsetzbaren, offenen und robusten Feldbussystems für die Datenkommunikation nach IEC 61158/61784 werden in allen Branchen geschätzt. Siemens bietet Ihnen dafür ein umfassendes Angebot an Produkten und Systemen.

FAQ, Handbücher und vieles mehr rund um PROFIBUS:

Industry Online Support

Profitieren Sie von bewährten PROFIBUS-Komponenten

PROFIBUS-Portfolio von Siemens

Produktbild Netzkomponenten

Netzwerkkomponenten

Übertragungskomponenten für die elektrische und optische Vernetzung

Das PROFIBUS-Portfolio von Siemens bietet Ihnen ein umfangreiches Spektrum von Netzwerkkomponenten für die elektrische und optische Übertragungstechnik. Mit geeigneter Verkabelungstechnik, dem PROFIBUS FastConnect-System, können die PROFIBUS-Leitungen für elektrische und optische Netze schnell, leicht und fehlerfrei vor Ort konfektioniert werden. Der Übergang zwischen elektrischen und optischen Netzen lässt sich mit den PROFIBUS OLM (Optical Link Modules) realisieren – ebenso wie der Aufbau optischer Netze in Linien-, Stern- oder redundanter Ringstruktur.

 

Erfahren Sie mehr:

 

> Netzwerkkomponenten

Produktbild Systemanschlüsse

Systemanschlüsse

Schnelle Feldbuskommunikation mit PROFIBUS ...

… für SIMATIC S7

Die PROFIBUS-Kommunikationsbaugruppen (CPs) für die SIMATIC S7-Steuerungen erschließen weitere Einsatzfälle durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. Fiber Optic bis zum Endgerät. Zusätzlich ermöglichen sie die flexible Erweiterung der SIMATIC S7-Steuerungen um weitere Kommunikationsschnittstellen für PROFIBUS je nach Bedarf und entlasten damit deren CPU.

 

Erfahren Sie mehr:

 

> Systemanschlüsse für SIMATIC S7

 

 

… für PG/PC

Zu den Systemanschlüssen für PG/PC gehören z.B. SIMATIC NET PC-Kommunikationsprozessoren (CPs) für PCI-, PCI-Express und USB-Schnittstelle sowie CPs mit oder ohne eigenen Mikroprozessor. Der PC-Adapter für Inbetriebnahme und Diagnose ermöglicht den Anschluss von PCs und Notebooks mit USB-Schnittstelle an PROFIBUS sowie an die MPI-Schnittstelle der SIMATIC S7. Und die SIMATIC NET PC-Software bietet eine breite Palette an Produkten für die industrielle Kommunikation mit den neuesten PC-Technologientrends.

 

Erfahren Sie mehr:

 

> Systemanschlüsse für PG/PC

Produktbild Dezentrale Peripherie

Dezentrale Peripherie

Individuell angepasste dezentrale Automatisierung mit PROFIBUS

SIMATIC ET 200 ist ein multifunktionales, modulares und fein skalierbares System für die dezentrale Automatisierung. Alle Systemkomponenten sind über PROFIBUS in die Automatisierung integrierbar.

 

Erfahren Sie mehr:

 

> SIMATIC ET 200

Produktbild Kommunikationsmodule

Kommunikationsmodule

Mit industrieller Identifikation zu intelligentem Datenmanagement

Ob in Produktion oder Logistik – mit Kommunikationsmodulen können Sie unsere SIMATIC Ident-Systeme (RFID- und optische Identifikationssysteme) an SIMATIC-Steuerungen, PC-basierte Systeme oder Steuerungen von Fremdanbietern anschließen. Für die Integration der Identifikationssysteme SIMATIC RFID, SIMATIC MV in SIMATIC, SINUMERIK, SIMOTION oder in die Bussysteme PROFIBUS, PROFINET und EtherNet/IP sind verschiedene leistungsfähige Kommunikationsmodule (ASM) verfügbar.

 

Erfahren Sie mehr:

 

> SIMATIC RFID

 

> Kommunikationsmodule

Produktbild Netzübergänge

Netzübergänge

Immer der richtige Netzübergang – für grenzenlose Kommunikation

Ob es um die Verbindung zwischen Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface oder Industrial Wireless LAN geht: Wer einen industriebewährten Netzübergang sucht, ist bei Siemens richtig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jeden Netzwerktyp liefert Ihnen Siemens die optimale Basis für eine unternehmensweit durchgängige Kommunikation. Einfach grenzenlos kommunizieren – dank zuverlässiger Netzübergänge.

 

Erfahren Sie mehr:

 

> Netzübergänge

Produktbild PROFIBUS-Router

PROFIBUS-Router

Geschützter Fernzugriff auf Anlagen und Maschinen mit PROFIBUS

Über den kompakten PROFIBUS/MPI-Router SCALANCE M804PB lassen sich Maschinen und Anlagen (z. B. SIMATIC S7-300/S7-400) kostengünstig und sicher an Ethernet-Netzwerke anschließen; dadurch sind sie auch über Fernzugriff erreichbar, z. B. für Fernwartung. Die integrierten Security-Funktionen Firewall und VPN erhöhen die Sicherheit vor unbefugten Zugriffen und bei der Datenübertragung. Zudem bieten die Router ebenfalls die Möglichkeit, über ihre lokale Ethernet-Schnittstelle auf PROFIBUS/MPI-Automatisierungsgeräte zuzugreifen.

 

Erfahren Sie mehr:

 

> PROFIBUS-Router

PROFIBUS

Der Feldbus für die Fertigungs- und Prozessindustrie

PROFIBUS ist der seit mehr als 25 Jahren etablierte Feldbus für Maschinen und Anlagen. Basierend auf serieller Bustechnologie revolutionierte er in den 90er-Jahren die Automatisierungswelt und schuf erstmals die Grundlage für dezentrale Konzepte. Und Siemens war von Anfang an mit dabei.

Industrieautomatisierung spricht PROFIBUS

PROFIBUS ist nach dem Baukastenprinzip an unterschiedlichste Applikationen anpassbar und zeigt seine Stärken in allen Segmenten der Fertigungsautomatisierung und der Prozessindustrie. Der weltweit bewährte Feldbus kann in allen Teilschritten der Produktionsprozesse und über alle Prozessschritte eingesetzt werden.

 

Durchgängige PROFIBUS-Lösungen helfen, Investitions-, Betriebs- und Instandhaltungskosten deutlich zu senken und Anlagenverfügbarkeit und Produktivität entscheidend zu steigern. Siemens bietet Ihnen hier ein umfangreiches Sortiment an Produkten, Komponenten und Systemen, mit denen Sie Ihre PROFIBUS-Installation erweitern und optimieren können. 

Mehr als 650 Fragen und Antworten rund um PROFIBUS:

FAQ zu PROFIBUS

Sind Sie bereit für einen Wechsel?

Jetzt schnell und einfach von PROFIBUS auf PROFINET upgraden!

Die einfache Migration von PROFIBUS in das PROFINET bietet ein reibungsfreies Upgrade der vorhandenen Chancen und Möglichkeiten.

 

PROFINET kombiniert die industriellen Erfahrungen von PROFIBUS mit der Offenheit und den flexiblen Möglichkeiten von Ethernet. Durch die vielen Vorteile bei der Umsetzung von Automatisierungs- und Antriebsaufgaben lohnt sich ein Umstieg auf PROFINET in jedem Fall: flexible Topologien, ein Kabel für alle Anwendungen, PROFIsafe auch wireless und eine deutlich höhere Systemperformance durch skalierbare Mechanismen sprechen für sich.

 

Tools & Informationen

Alles für Ihr PROFIBUS-Projekt

Erfahren Sie mehr rund um unser umfassendes PROFIBUS-Angebot. Hier erhalten Sie hilfreiche Tools, weitere Informationen, technische Daten, Handbücher und vieles mehr!

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern.

Cybersecurity Industry DE
Teaser Cybersecurity for Industry
Cybersecurity for Industry

Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

Industry Mall

PROFIBUS-Komponenten aussuchen und bestellen

Ob Netzwerkkomponenten, Systemanschlüsse, Kommunikationsmodule oder Router – das gesamte PROFIBUS-Sortiment finden Sie natürlich auch direkt in unserer Industry Mall. Schauen Sie sich um!

Direkt zu PROFIBUS in der:

Industry Mall