Die RUGGEDCOM RSG900R- und RSG900C- Familie

Prämierte und innovative Layer 2 Ethernet Kompakt-Switches
Diese Familie innovativer und prämierter Gigabit Ethernet Switches nach IEEE 1588 hat ihre Robustheit unter extremen Umgebungsbedingungen in umfangreichen Tests und Zertifizierungen bewiesen. Ihr Design wurde mit dem Red Dot Award 2018 für Industriedesign ausgezeichnet.
RUGGEDCOM RSG907R
Der RUGGEDCOM RSG907R wurde mit dem Red Dot Award 2018 für Industriedesign ausgezeichnet. Er ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 und unterstützt sowohl High Availability Seamless Redundancy (HSR) als auch das Parallel Redundancy Protocol (PRP) nach Norm IEC 62439-3.
Die Kombination eines Ethernet Switches mit einer HSR/PRP Redundancy Box (RedBox) in einem praktischen, kompakten Design ermöglicht sicheren und zuverlässigen Betrieb auch bei Netzwerkfehlern. Damit sinkt das Risiko von Umsatzeinbußen und Datenverlusten erheblich. Durch die Unterstützung von IEEE 1588 können mit dem RUGGEDCOM RSG907R präzise Timing- und Netzwerkkommunikationsdaten in einem einzigen Netzwerk kombiniert und so die Wartungskosten gesenkt werden. Auch die Kopplung eines HSR- mit einem PRP- oder einem RSTP-Netzwerk lässt sich mit dem Switch erreichen, um gleichzeitig auf beiden Seiten redundanter Netzwerke zu arbeiten. Die Auslegung für zuverlässigen Betrieb selbst unter rauesten Bedingungen gewährleistet jahrelangen wartungsfreien Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen -40°C und +85°C. Der Switch erfüllt die Normen in verschiedenen Märkten, z. B. IEC 61850-3, IEEE 1613 und IEC Ex.
Der RSG907R verfügt über das Rugged-Betriebssystem sowie über ein Universalnetzteil. Darüber hinaus bietet der Switch zahlreiche Cybersecurity-Funktionen.
RUGGEDCOM RSG908C
RUGGEDCOM RSG908C ist ein kompakter Ethernet Switch nach IEEE 1588 mit vier Gigabit-SFP-Ports und vier Fast-Ethernet-Glasfaser-Ports. Er wurde mit dem Red Dot Award 2018 für Industriedesign ausgezeichnet.
Der RSG908C verfügt über das Rugged-Betriebssystem sowie über ein Universalnetzteil. Darüber hinaus bietet der Switch zahlreiche Cybersecurity-Funktionen und ist für maximale Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt.
Mit dem RUGGEDCOM RSG908C können präzise Timing- und Datenkommunikationsdaten in einem einzigen Netzwerk kombiniert und damit die Betriebskosten gesenkt werden.
Der Switch erfüllt die Norm IEEE 1588 und verfügt über eine integrierte Hutschienenbefestigung und Schnittstellen an der Vorderseite zur einfachen Installation auch auf engstem Raum. Er bietet redundante Anschlüsse für DC- und für AC/DC-Stromversorgung, wodurch ein Ausfall des Gesamtsystems durch einen einzelnen Ausfallpunkt (Single Point of Failure) ausgeschlossen werden kann.
Der Switch wurde für den Einsatz unter extremen Temperatur-, Schwingungs- und Stoßbeanspruchungen geprüft und zertifiziert. Er bietet eine überragende Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen, für die hohe Bandbreiten erforderlich und Netzwerkerweiterungen vorgesehen sind.
RUGGEDCOM RSG909R
RUGGEDCOM RSG909R ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588, der sowohl High Availability Seamless Redundancy (HSR) als auch das Parallel Redundancy Protocol (PRP) nach IEC 62439-3 unterstützt. Er wurde mit dem Red Dot Award 2018 für Industriedesign ausgezeichnet.
Die Kombination eines Ethernet Switches mit einer HSR/PRP Redundancy Box (RedBox) in einem kompakten Design ermöglicht sicheren und zuverlässigen Betrieb auch bei Netzwerkfehlern. Damit sinkt das Risiko von Umsatzeinbußen und Datenverlusten erheblich. Durch die Unterstützung von IEEE 1588 können mit dem RUGGEDCOM RSG909R präzise Timing- und Netzwerkkommunikationsdaten in einem einzigen Netzwerk kombiniert und damit die Wartungskosten gesenkt werden. Auch die Kopplung eines HSR- mit einem PRP- oder einem RSTP-Netzwerk lässt sich damit realisieren, um gleichzeitig auf beiden Seiten redundanter Netzwerke zu arbeiten. Die Auslegung für zuverlässigen Betrieb selbst unter rauesten Bedingungen ermöglicht jahrelangen wartungsfreien Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen -40°C und +85°C. Der Switch erfüllt die Normen in verschiedenen Märkten, z. B. IEC 61850-3, IEEE 1613 und IEC Ex.
Der RSG909R verfügt über das Rugged-Betriebssystem sowie über ein Universalnetzteil. Darüber hinaus bietet der Switch zahlreiche Cybersecurity-Funktionen.
RUGGEDCOM RSG910C
Der RUGGEDCOM RSG910C ist ein kompakter Ethernet Switch nach IEEE 1588 mit vier Gigabit SFP Ports und sechs Gigabit-Kupferports. Er wurde mit dem Red Dot Award 2018 für Industriedesign ausgezeichnet.
Der Switch verfügt über das Rugged-Betriebssystem sowie ein Universalnetzteil. Darüber hinaus bietet er zahlreiche Cybersecurity-Funktionen und ist für maximale Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt.
Mit dem RUGGEDCOM RSG910C können präzise Timing- und Datenkommunikationsdaten in einem einzigen Netzwerk kombiniert und damit die Betriebskosten gesenkt werden.
Der Switch erfüllt die Norm IEEE 1588 und verfügt über eine integrierte Hutschienenbefestigung und über Schnittstellen an der Vorderseite zur einfachen Installation auch bei beengten Platzverhältnissen. Er bietet redundante Anschlüsse für DC- und für AC/DC-Stromversorgung. Dadurch kann ein Ausfall des Gesamtsystems durch einzelne Ausfallpunkte (Single Points of Failure) ausgeschlossen werden.
Der Switch wurde für den Einsatz unter extremen Temperatur-, Schwingungs- und Stoßbeanspruchungen geprüft und zertifiziert. Er bietet eine überragende Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen, für die hohe Bandbreiten erforderlich und Netzwerkerweiterungen vorgesehen sind.
Produkte auf einen Blick
Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt
RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: