RUGGEDCOM VDSL-Modems

RUGGEDCOM VDSL modems

Kompakte Switches für raue Umgebungen

Das RUGGEDCOM RSL910 VDSL-Modem verfügt über zwei EoVDSL2-Uplinks und zwei SFP-Uplinks. Es ermöglicht die Nutzung vorhandener Kupfer- oder Glasfaser-Infrastrukturen in rauen Umgebungen.

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauen Umgebungen

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und getestet. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
RUGGEDCOM VDSL-Modems

Anbindung bestehender Systeme an Modemnetzwerke

Der robuste RUGGEDCOM RSL910 Switch arbeitet zuverlässig unter rauen Umgebungsbedingungen (u. a. bei Anwendungen im Transportwesen). Er eignet sich ideal für den Einsatz im Freien, wo die Robustheit unter niedrigen und/oder hohen Temperaturen gewährleistet sein muss.

So können bestehende Infrastrukturen eingebunden werden 

Der RUGGEDCOM RSL910 ist ein robuster 10 Port Managed Ethernet Switch, der Ethernet over VDSL2 (EoVDSL2) bietet. Er unterstützt bis zu 2,9 km lange LAN-Segmente über Telefonkabel mit bis zu 85 MBit/s und optionalen SFP-Steckplätzen für Gigabit und Fast Ethernet.
 

Der RUGGEDCOM RSL910 ermöglicht kostengünstige Installationen, da Bahn- und Verkehrsbetriebe damit bestehende Kupferleitungen weiter nutzen können und Breitbandgeschwindigkeiten zwischen den Schaltschränken erreichen. So können ältere Systeme in moderne Ethernet-basierte Anwendungen umgewandelt werden, die eine zuverlässige Anbindung mit geringer Latenz an die Leitstelle ermöglichen.
 

Das Gerät ist auch für den Einsatz in Anwendungen im Transportwesen zugelassen und zertifiziert (EN50121-4, EN50121-3, EN 45545-2 und NEMA TS2).

Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt