RUGGEDCOM RST2228 und RST2228P

Zwei leistungsstarke Switches mit hoher Portdichte und 10 Gigabit Uplinks
Ideal für Anwendungen mit hoher Portdichte in der Energietechnik, in Verkehrssystemen, in der Öl- und Gasindustrie und anderen Branchen.
Ein leistungsstarkes Duo
Die beiden Switches der RST2228-Familie bieten hohe elektromagnetische Verträglichkeit und Überspannungsfestigkeit und sind unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen und Feuchtigkeit – und eignen sich damit ideal für den zuverlässigen Einsatz in betriebskritischen AnwendungenRobuste Kommunikation über die digitale Verteilerstation
RUGGEDCOM RST2228 und RUGGEDCOM RST2228P sind modulare Layer 2 Switches
für den Feldeinsatz im 19-Zoll-Format mit 10 Gbit/s Uplinks, die IEEE 1588 und optional Power over Ethernet unterstützen.
Die Module werden von vorne montiert und können im Feld ausgetauscht werden, so dass Wartung und Nachrüstung noch einfacher sind, da zum Austausch nicht der jeweilige Einschub aus dem Baugruppenträger entfernt werden muss.
Aufgrund seiner einzigartigen Konzeption kann das Produkt problemlos neuen Anforderungen angepasst werden. Wird er zunächst mit Gigabit Uplink SFPs und 100 Mbps LAN Ports ausgestattet, können diese mit steigendem Datenübertragungsbedarf durch 10 Gigabit Uplinks und Gigabit LAN Ports ersetzt werden.
Produkte auf einen Blick
Technik, die industrielle Anforderung erfüllt
RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: