RUGGEDCOM Edge-Routern

Kompakte und kostensparende Edge-Lösung
Zu den industriellen Edge-Routern von Siemens gehören der RUGGEDCOM RX1400 und der RUGGEDCOM RM1224, bei denen es sich um platzsparende, robuste Geräte mit kleinem Formfaktor handelt. Die Produkte bieten stabile WLAN- oder 4G-LTE-Konnektivität mit hoher Bandbreite für zuverlässigen Fernzugriff auch unter widrigen Umweltbedingungen.
In anspruchsvollsten industriellen Umgebungen die Stellung halten
Profitieren Sie mit den RUGGEDCOM RX1400 und RM1224 Routern von hoher Verfügbarkeit, hoher Bandbreite sowohl in drahtgebundenen als auch drahtlosen Netzwerkinfrastrukturen mit geringem Platzbedarf für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Produkte wurden für widrige Umweltbedingungen entwickelt und bieten eine sichere Kommunikations-Basis für Remote-Netzwerke.Der RUGGEDCOM RX1400 ist eine intelligente Multiprotokoll-Netzwerkkomponente, die die Notwendigkeit einer komplexen Kommunikationsinfrastruktur vermeidet, indem Ethernet-Switching, Mobilfunk (3G und 4G LTE), WLAN, Routing, Anwendungshosting und Firewall-Funktionen in einem kombiniert werden. Der RUGGEDCOM RX1400 ist mit einer internen Stromversorgung ausgestattet und arbeitet zuverlässig in einem erweiterten Temperaturbereich von -40° C bis +85° C, ohne dass interne Lüfter zur Kühlung benötigt werden. Dieser industrielle Router unterstützt Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- und Mobilfunk für den Redundanzfall. Darüber hinaus gewährleistet er maximale Netzwerkverfügbarkeit mit Dual-Micro-SIM-Fähigkeit für Carrier-Redundanz oder Diversität, was den RX1400 ideal für Netzwerkredundanzanwendungen macht. Optional kann er auch die WLAN-Schnittstelle 802.11 a/b/g/n (Access Point / Client) nutzen.
Edge-Verarbeitung mit der RUGGEDCOM VPE1400
Die im RUGGEDCOM RX1400 Router integrierte RUGGEDCOM VPE1400 Virtual Machine (VM)-Umgebung eignet sich ideal für Branchen, die eine robuste Hardware und eine zuverlässige Kommunikation benötigen, und bietet eine geeignete Plattform für die Ausführung maßgeschneiderter Anwendungen, Netzwerkstabilität und -effizienz, sodass Sie die notwendige Intelligenz an „den Rand des Netzwerks“ bringen können.
Kommunikationsnetzwerke, die über ein großflächiges geografisches Gebiet verteilt sind, wie sie beispielsweise für intelligente Netzwerke oder für das Verkehrsmanagement verwendet werden, sind häufig durch die verfügbare Bandbreite und die Betriebskosten für den Betrieb in öffentlichen Netzen eingeschränkt. Der RUGGEDCOM VPE1400 bietet eine virtuelle Umgebung auf dem Router, in der Daten vor Ort verarbeitet und organisiert werden können – zur Ermöglichung des industriellen Internet-of-Things (IIoT).
Mit der Virtual Processing Engine RUGGEDCOM VPE1400 ist es einfach und kostengünstig möglich, praktisch überall (virtuell) eine äußerst zuverlässige und effiziente Verarbeitungsumgebung für lokale Überwachungs- und Datenanalyseanwendungen zu schaffen.
White Papers:
Ein Router, eine Cloud voller Möglichkeiten
RUGGEDCOM RX1400 mit CloudConnect ist ein industrielles IoT-Gateway – eine All-In-One-Lösung für Plug-And-Play-Anbindung zu allen gängigen Cloud-Lösungen, z. B. MindSphere, Amazon Web Services usw. Sie können die Möglichkeiten cloudbasierter Lösungen wie Datenerfassung, -konvertierung und -kommunikation nutzen und so den Datenverbrauch erheblich reduzieren.
Der RUGGEDCOM RX1400 mit CloudConnect verfügt außerdem über eine webbasierte Stand-Alone-Konfiguration, einen optimierten Datenverkehr basierend auf Publish- / Subscribe-Mechanismen und ein Trigger-Management für eine ereignisgesteuerte und zyklische Kommunikation.
Eine kostengünstige und kompakte drahtlose Lösung
Dank hoher Bandbreiten und größerer Leistungsfähigkeit zeichnet sich dieser extrem kompakte, kleine Mobilfunk-Router in einer Vielzahl von Anwendungen aus, z. B. in der Integration von abgelegenen Unterstationen und Einspeisungsgeräten in Bahn- und Verkehrsanwendungen sowie in der Fern-Videoüberwachung.
Optimale Leistung für eine bessere Kommunikation
Verbinden Sie bis zu vier Ethernet-Geräte mit dem integrierten 4-Port-Switch des RUGGEDCOM RM1224-Routers. Zwei Antennenanschlüsse (Antennendiversität) ermöglichen es den Betreibern, mehrere Empfangs- und Sendepfade zu verwenden, wodurch sich sowohl die Signalqualität als auch die Bandbreite erhöht..
Ausgestattet mit einem digitalen Eingang für spezielle Anwendungen verfügt der RUGGEDCOM RM1224 zudem über redundante Stromversorgungseingänge zur Überbrückung kurzfristiger Spannungseinbrüche.
Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt
RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: