RUGGEDCOM RX5000

Energieübertragung und -verteilung für Industrie und Militär
Der integrierte Switch und Router RUGGEDCOM RX5000 ist eine Routing und Switching Ethernet-Plattform mit hoher Portdichte für den Betrieb in rauen Umgebungen. Er verfügt über bis zu zwei 10 Gigabit Uplinks und 24 Gigabit Ports.
Dieser integrierte Switch und Router entspricht der Schutzart IP30, kann starken elektromagnetischen und Funkfrequenzstörungen standhalten und eignet sich für einen breiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C.
Der Switch und Router läuft mit der RUGGEDCOM ROX II® Software und umfasst zahlreiche Cybersecurity-Funktionen sowie Management Tools.
Technik, die industrielle Anforderung erfüllt
RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: