Die RUGGEDCOM RMC-Familie

Medienkonverter, die Netzwerklücken schließen
Unsere RUGGEDCOM-Familie der RMC-Medienkonverter schließt die Lücke zwischen unterschiedlichen Arten von Netzwerksegmenten, Datengeschwindigkeiten und Protokollen. So lassen sich die Installations- und Konfigurationskosten senken.
RUGGEDCOM RMC
Der für den Einsatz in der Stromversorgung konzipierte RUGGEDCOM RMC ist ein Glasfaser-Medienkonverter, der eigens für den Betrieb in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Sie sind u. a. in Umspannwerken für die Energieerzeugung und ‑verteilung sowie in Produktionsanlagen zu finden. Der Konverter bietet Kupfer-Glasfaser-Medienkonvertierung für Industrial Ethernet und ermöglicht 10BaseT-zu-10BaseFL- und 100BaseTX-zu-100BaseFX-Konvertierung über Singlemode- oder Multimode-Glasfaserkabel.
RUGGEDCOM RMC20
Der RMC20 ist ein protokollunabhängiger Seriell-zu-Glasfaser- und serieller Standardkonverter. Er erfüllt alle Anforderungen an serielle Kommunikation. Durch den RMC20 können RS485-, RS422- bzw. RS232-Geräte und ‑Netzwerke über sichere, störunempfindliche, optisch isolierte Glasfaserkabel kommunizieren – selbst über größere Entfernungen. Außerdem lässt sich der RS232-Standard in den seriellen RS485- bzw. RS422-Standard konvertieren.
Der RMC20 wurde speziell für den langfristigen, wartungsfreien Betrieb von betriebskritischen Echtzeit-Steuerungsanwendungen entwickelt.
RUGGEDCOM RMC30
Der RUGGEDCOM RMC30 ist ein Serial-to-Ethernet-Server mit zwei Ports, der speziell für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen ausgelegt ist.
Der Server bietet sowohl einen RS232-Port als auch einen RS485/422-Port, die sich auf einem schraubbaren Klemmblock befinden. Der Ethernet Port (10BaseT) unterstützt sowohl die Autonegotiation- als auch die Autocrossover-Funktion und erleichtert die Verkabelung. Die Installation ist dank der netzwerkbasierten Konfiguration – über den integrierten Web- oder den Telnetserver – besonders einfach und intuitiv.
RUGGEDCOM RMC40
Der RUGGEDCOM RMC40 ist ein Unmanaged Ethernet Switch mit vier Ports, der eine Medienkonvertierung von Kupfer zu Glasfaser sowie eine Geschwindigkeitskonvertierung von 10 MBit/s auf 100 MBit/s ermöglicht. Der Switch kann anstelle herkömmlicher Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter eingesetzt werden und zudem Datenraten von 10 MBit/s auf 100 MBit/s konvertieren. Dank der zwei Glasfaseranschlüsse ist das Daisy Chaining von Ethernet-fähigen Geräten denkbar einfach. Für besonders anspruchsvolle Systeme kann eine zweifach redundante Glasfaserverbindung für ein Gerät hergestellt werden, das mit nur einem einzelnen 10/100TX-Port ausgestattet ist.
RUGGEDCOM RMC41
Der RUGGEDCOM RMC41 ist ein Unmanaged Ethernet Switch mit zwei Ports, der die Medienkonvertierung von Kupfer zu Glasfaser sowie eine Konvertierung der Datenrate von 10 MBit/s auf 100 MBit/s ermöglicht. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner großen Auswahl an Glasfaseranschlüssen kann der RMC41 flexibel für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden, z. B. anstelle herkömmlicher Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter. Überdies kann er Geschwindigkeiten von 10 MBit/s auf 100 MBit/s konvertieren.
Die Produkte auf einen Blick
Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt
RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.

Security-Hinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: