RUGGEDCOM WIN Subscriber Units

RUGGEDCOM WIN subscriber units

Nahtlose Kommunikation über große Entfernungen 

Diese RUGGEDCOM Produktfamilie ermöglicht sichere Datenverbindungen über weite Strecken, indem sie IP-Netzwerke für stationäre und mobile Nutzer auf große Entfernungen ausdehnt.

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauer Umgebung

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und erprobt. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
RUGGEDCOM WIN Subscriber Units

Globale Verfügbarkeit und exzellente Performance

Die RUGGEDCOM WIN Subscriber Units unterstützen breite Frequenzbandbereiche für den weltweiten Einsatz und bieten damit hervorragende Leistung unter Non-Line-of-Sight (NLO)-Bedingungen. Zu den zahlreichen unterstützten Anwendungen und Diensten zählen garantierte Daten-, VoIP-, Video- und andere Dienste auf der Grundlage erweiterter QoS-Stufen.

RUGGEDCOM WIN5100 Fahrzeug-Teilnehmereinheit

Diese Wireless-Breitband-Teilnehmereinheit ist IEEE 802.16e-konform und mit externen Funkfrequenzanschlüssen für stationäre oder mobile Anwendungen in rauen Umgebungen ausgestattet.

 

Das selbstlernende Subscriber Gerät WIN5100 erkennt die Basisstation anhand des besten verfügbaren Signals automatisch. Dies ermöglicht eine Plug&Play-Installation und wartungsfreien Betrieb. 

RUGGEDCOM WIN5100-V Erweiterte Fahrzeug-Teilnehmereinheit

Die WIN5100-V wurde für besonders hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit nach den Zertifizierungen für den Schienen-Schwerverkehr entwickelt. Sie kann auf Güterwaggons und Zugmaschinen sowie auf ortsfesten Anlagen installiert werden, die besonderen Vibrationen ausgesetzt sind – z. B. Start- und Landebahnen.

 

Die WIN5100-V unterstützt den 9-36 VDC-Betrieb und ist mit einem optionalen GPS-Empfänger lieferbar. Er ermöglicht eine präzise Standortübermittlung an Geräte hinter der Teilnehmereinheit oder Kommunikation über das Funknetz (Over The Air – OTA) nach dem 802.16e-Protokoll.

RUGGEDCOM WIN5200 Teilnehmereinheit für den Einsatz im Freien

Diese IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband-Teilnehmereinheit ist mit einer direktionalen Antenne für raue Umgebungen ausgestattet.

 

Die WIN5200 wurde speziell für Point-to-Multipoint-Breitband-Anwendungen mit drahtlosem Zugriff entwickelt. Sie vereinfacht die Installation durch LEDs für die Signalstärkenausrichtung, die automatische Verbindung zur stärksten verfügbaren Basisstation und die automatische Servicebereitstellung.

Die Produkte auf einen Blick

 
WIN5100
WIN5100-V
WIN5200
Beschreibung
Fahrzeug-Teilnehmereinheit
Erweiterte Fahrzeug-Teilnehmereinheit
Outdoor-Teilnehmereinheit mit hoher Verstärkung
Betriebsfrequenz
1350 … 1525 MHz/ 1800 - 1830 MHz/
2300 … 2400 MHz/ 2496 … 2690 MHz/
3400 … 3600 MHz/ 3600 … 3800 MHz/
4900 … 5000 MHz/ 4900 … 5200 MHz /
5000 … 5150 MHz  für AeroMACS / 5725 … 5850 MHz
1350 … 1525 MHz/ 1800 - 1830 MHz/
2300 … 2400 MHz/ 2496 … 2690 MHz/
3400 … 3600 MHz/ 3600 … 3800 MHz/
4900 … 5000 MHz/ 4900 … 5200 MHz /
5000 … 5150 MHz  für AeroMACS / 5725 … 5850 MHz
1350 … 1525 MHz/ 1800 … 1830 MHz/
2300 … 2400 MHz/ 2496 … 2690 MHz/
3400 … 3600 MHz/ 3600 … 3800 MHz /
4900 … 5000 MHz / 5000 … 5150 MHz  für AeroMACS / 5725 … 5850 MHz
Antenne
2 N-Typ-Antennenanschlüsse für Anschluss an externer Rundstrahl- oder Richtantenne
2 N-Typ-Antennenanschlüsse für Anschluss an externer Rundstrahl- oder Richtantenne
Integrierte doppelt-geneigte Richtantenne mit hoher Verstärkung
Flexible Konfigurationen
Für Installation im Fahrzeug, Schaltschrank oder am Mast 
Für Installation im Fahrzeug, Schaltschrank oder am Mast 
Für Installation am Mast 
Integriertes GPS
-
Optional
-
Betriebstemperaturbereich
-40°C bis +75°C
-40°C bis +75°C
-40°C bis +75°C
Stromversorgung
PoE oder direkter 12 bis 24 V DC-Eingang
PoE oder direkter 12 bis 24 V DC-Eingang
PoE (Einzelkabel)
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt