RUGGEDCOM WIN private drahtlose Breitband-Systeme

Product shot of RUGGEDCOM WIN base stations and subscriber units for private wireless broadband networks

Basisstationen und Subscriber Units für private Wide-Area-Netzwerke (PWAN)

Lernen Sie unsere drahtlosen Kommunikationslösungen für private kritische Infrastrukturen in rauesten Umgebungsbedingungen kennen, wie sie z. B. in der Energieerzeugung, Verkehrstechnik und Luft- und Raumfahrttechnik zu finden sind. 

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector

RUGGEDCOM WIN für AeroMACS

Die sichere und kostengünstige drahtlose Technologie RUGGEDCOM WIN für AeroMACS ermöglicht die zuverlässige Breitband-Datenkommunikation und den Informationsaustausch auf Flughäfen. Sie wird außerdem durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) empfohlen und ist WiMAX-zertifiziert.

Überblick

RUGGEDCOM WIN Subscriber Units und Basisstationen

Als erstes praxiserprobtes Wireless-Breitband-Produktportfolio für private Netzwerke bieten die RUGGEDCOM WIN-Produkte die Vorteile von Carrier-Grade-4G-WiMAX-Systemen mit Reichweiten bis 40 km.

Hohe Verfügbarkeit über einen breiten Temperaturbereich und unter rauesten Umgebungsbedingungen

Weitere Merkmale und Vorteile:

 

  • Dienstgüte: Mit QoS (Quality of Service) als integriertes Leistungsmerkmal können die Betreiber Latenz in einer Mischung aus IT- und OT-Anwendungen gewährleisten.
  • CBRS-Unterstützung: RUGGEDCOM WIN-Lösungen unterstützen das Siemens SAS (Spectrum Access System) Gateway, das den Zugang zum Citizens Broadband Radio Service-Frequenzspektrum ermöglicht.
  • Sicherheit: Die passenden Sicherheitsmerkmale für kritische Infrastrukturen, damit alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsleitlinien erfüllt werden können.

 

Hier finden Sie weitere Informationen über die Produkte

Industry Mall

Nahtlose Kommunikation, globale Verfügbarkeit und exzellente Performance über große Entfernungen

RUGGEDCOM WIN Subscriber Units ermöglichen sichere Datenverbindungen über weite Strecken, indem sie IP-Netzwerke für stationäre und mobile Nutzer auf große Entfernungen ausdehnen.

 

Die RUGGEDCOM WIN Subscriber Units unterstützen breite Frequenzbandbereiche für den weltweiten Einsatz und bieten damit hervorragende Leistung unter Non-Line-of-Sight (NLO)-Bedingungen. Zu den unterstützten Anwendungen und Diensten zählen garantierte Daten-, VoIP-, Video- und andere Dienste auf der Grundlage erweiterter QoS-Stufen.

Produkte auf einen Blick

 
RUGGEDCOM WIN5100
RUGGEDCOM WIN5100-V
RUGGEDCOM WIN5200
Beschreibung
Fahrzeug-Subscriber Unit
Erweiterte Fahrzeug-Subscriber Unit
Outdoor-Subscriber Unit mit hoher Verstärkung
Betriebsfrequenz
1350 … 1525 MHz/ 1800 - 1830 MHz/
2300 … 2400 MHz/ 2496 … 2690 MHz/
3400 … 3600 MHz/ 3600 … 3800 MHz/
4900 … 5000 MHz/ 4900 … 5200 MHz /
5000 … 5150 MHz  für AeroMACS / 5725 … 5850 MHz
1350 … 1525 MHz/ 1800 - 1830 MHz/
2300 … 2400 MHz/ 2496 … 2690 MHz/
3400 … 3600 MHz/ 3600 … 3800 MHz/
4900 … 5000 MHz/ 4900 … 5200 MHz /
5000 … 5150 MHz  für AeroMACS / 5725 … 5850 MHz
1350 … 1525 MHz/ 1800 … 1830 MHz/
2300 … 2400 MHz/ 2496 … 2690 MHz/
3400 … 3600 MHz/ 3600 … 3800 MHz /
4900 … 5000 MHz / 5000 … 5150 MHz  für AeroMACS / 5725 … 5850 MHz
Kommunikationsstandards
IEEE 802.16e
IEEE 802.16e
IEEE 802.16e
Antenne
2 N-Typ-Antennenanschlüsse für Anschluss an externer Rundstrahl- oder Richtantenne
2 N-Typ-Antennenanschlüsse für Anschluss an externer Rundstrahl- oder Richtantenne
Integrierte doppelt-geneigte Richtantenne mit hoher Verstärkung
Flexible Konfigurationen
Für Installation im Fahrzeug, Schaltschrank oder am Mast 
Für Installation im Fahrzeug, Schaltschrank oder am Mast 
Für Installation am Mast 
Integriertes GPS
-
Optional
-
Betriebstemperaturbereich
-40°C bis +75°C
-40°C bis +75°C
-40°C bis +75°C
Stromversorgung
PoE (Power over Ethernet) oder direkter 12 bis 24 V DC-Eingang
PoE (Power over Ethernet) oder direkter 12 bis 24 V DC-Eingang
PoE (Power over Ethernet)-Einzelkabel
Besondere Zertifizierungen
AeroMACS, WiGRID
AeroMACS, WiGRID, Bahnzulassung
AeroMACS, WiGRID
Industry Mall 
RUGGEDCOM Selector (EN)

Zuverlässige Datenverbindungen über große Entfernungen auch unter rauen Umgebungsbedingungen

Die RUGGEDCOM-Basisstationen WIN7000 und WIN7200 basieren auf OFDMA-Funktechnologie. Sie haben sich unter rauesten Umgebungsbedingungen bewährt und ermöglichen Non-Line-of-Sight (NLOS)-Betrieb mit optimaler Reichweite.

 

Sie gewährleisten Robustheit sowie hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz, indem sie Algorithmen zur Verbindungsanpassung, Modulation und Kodierung nutzen, um sich kontinuierlich an die vorherrschenden Verbindungsbedingungen anzupassen.

Produkte auf einen Blick

 
WIN7000
WIN7200
Beschreibung
Hochleistungs-Basisstation
Outdoor-Basisstation in kompakter Bauform mit geringem Stromverbrauch
Unterstützung weltweiter WiMAX-Einsatzbereiche
1,X-, 2,X- und 3,X-GHz-Band
2,5-, 3,5-, 4,9-, 5,1- und 5,8-GHz-Band, optimiert für AeroMACS
Kommunikationsstandards
IEEE 802.16e
IEEE 802.16e
Schnittstellen
Kombiniertes PoE (Power over Ethernet)-Kabel oder Glasfaser-Schnittstellen
Einzelne PoE (Power over Ethernet)-Schnittstellen
Max. Teilnehmerzahl
128
64
Betriebstemperaturbereich
-40°C bis +75°C
-40°C bis +75°C
Ausgangsleistung
2 x 36 dBm Ausgangsleistung
2 x 27 dBm Ausgangsleistung für 2,X GHz und 3,X GHz, 2 x 24 dBm Ausgangsleistung für 4,9 GHz und 5,1 GHz, 2 x 21 dBm Ausgangsleistung für 5,8 GHz
Besondere Zertifizierungen
WiGRID
AeroMACS, WiGRID
Industry Mall
RUGGEDCOM Selector (EN)
Vorteile

Die perfekte Lösung für private kritische Netzwerke unter rauesten Umgebungsbedingungen

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und erprobt. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Cybersecurity Industry DE
Teaser Cybersecurity for Industry
Cybersecurity for Industry

Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt