RUGGEDCOM PoE-Netzteile und -Injektoren

RUGGEDCOM PoE power injectors Keyvisual

Netzwerkrand mit Energie versorgen

Die robusten Power-over-Ethernet-Netzteile RUGGEDCOM RPS2410 und RPS1300 sowie die Power-over-Ethernet-Injektoren RP100 tragen dazu bei, die Kosten für Netzwerke in rauen Umgebungen zu senken, da sie eine separate Strom- und Datenverkabelung überflüssig machen.

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauen Umgebungen

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und getestet. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
RUGGEDCOM PoE-Netzteile und -Injektoren

Eliminierung getrennter Strom- und Datenverkabelung

Wie alle Produkte von RUGGEDCOM sind auch die PoE-Netzteile und -Injektoren so konstruiert, dass sie anerkannte Industriestandards erfüllen und übertreffen, wenn es um das Betriebsverhalten unter rauen Umgebungsbedingungen geht.

Zuverlässig und leistungsstark

Das robuste RUGGEDCOM RPS2410 Netzteil ist für den hohen Leistungsbedarf in den Bereichen physischer Sicherheit, Zugangskontrolle, drahtloser Konnektivität, Beleuchtung und anderen PoE-Anwendungen in industriellen Netzwerken ausgelegt. 

 

Ein einzelner RUGGEDCOM RPS2410 kann bis zu 600 Watt, und kaskadiert mit zwei anderen RPS2410-Geräten bis zu 1560 Watt Gleichstrom bei hohen Temperaturen von bis zu 75 °C bereitstellen.

 

RUGGEDCOM RPS2410 ist mit allen Power-over-Ethernet-Switches von RUGGEDCOM kompatibel, wie z. B. RUGGEDCOM RST2228P, RST916P, RSG920P und RS900GP. Nach der NEMA TS 2-Norm getestet und zertifiziert, RUGGEDCOM RPS2410 ist die ideale Lösung für die Stromversorgung mehrerer IIoT-Geräte in ITS-Netzwerken und in anderen Branchen, die rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind.

 

Idealer Begleiter für: 

Kleines, aber leistungsstarkes Design

Nach der NEMA TS 2-Norm getestet und zertifiziert, RUGGEDCOM RPS1300 ist die ideale Lösung, um RUGGEDCOM-Geräte mit PoE-Strom unter rauen Bedingungen zu versorgen, wie sie beispielsweise in Verkehrsschaltschränken am Straßenrand vorkommen.

 

RUGGEDCOM RPS1300 kann vier PoE-Ports des RUGGEDCOM RSG920P und RUGGEDCOM RS900GP mit je 30 W oder alle acht PoE-Ports des RS900GP mit je 15 W uneingeschränkt unterstützen. Dies macht es ideal für Anwendungen in denen PoE-Geräte, wie z. B. PTZ-Kameras, VoIP-Telefone oder Bluetooth/Wi-Fi-fähige Sensoren, eingesetzt werden.

 

Idealer Begleiter für: 

Zuverlässig und kostengünstig

  • Zuverlässig: Immer für Sie da: RUGGEDCOM RP100 bietet Stabilität und Leistung bei hohen Temperaturschwankungen, EMI-Belastungen und Spannungsschwankungen, die in elektrischen und industriellen Anwendungen auftreten.
  • Flexibel: Wenn es um das Netzwerkdesign geht ist dieses konfigurationslose Plug-and-Play-Gerät für jede PoE-Verbindung geeignet und unterstützt eine Vielzahl von AC- und DC-Eingangsspannungen.
  • Kostengünstig: Reduzieren Sie Verkabelungs-, Anschluss- und Netzteilanforderungen Ihres PoE-Geräts durch ein platzsparendes Design für DIN-Schiene oder Schalttafelmontage.
  • Zertifiziert: RUGGEDCOM RP100 ist unter den gleichen Tests wie Schutz- und Steuergeräte, wie z. B. ein Schutzrelais, zertifiziert, um auch unter rauen Bedingungen maximale Leistung zu bieten.

Idealer Begleiter für: 

Produkte auf einen Blick

 
RPS2410
RPS1300
RP100
Typ

PoE-Netzteil

PoE-Netzteil

PoE-Strominjektor

Beschreibung

Zuverlässiges 600-W-Netzteil zur Rackmontage für PoE-Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf

Bietet bis zu 140 Watt Gleichstrom zur Unterstützung von bis zu vier 802.3at-Ports oder acht 802.3af-Ports; für alle RUGGEDCOM Power-over-Ethernet-Produkte

Einzelner RJ45-Port Strominjektor für PoE (IEEE802.3af + 802.3at)

Art der Stromzufuhr

Eingang: AC 120/240 V, DC 150/250 V
Ausgang: DC 54 V / 11,1 A

Eingang: AC 120/230 V ​
Ausgang: DC 54 V / 2,6 A
-

Stromversorgung

1 x Netzteileingang

1 x Ausgangsklemme (2 Pins Ausgang, 2 Pins Eingang)

2 x ISHARE

1 x Netzteileingang
1 x Ausgangsklemme (2 Pins Ausgang, 2 Pins Eingang)
-

Signalisierungskontakte​

1 x normalerweise offen (NO)
1 x normalerweise geschlossen (NC)
1 x gemeinsamer (C) Relaisausgang​
1 x normalerweise offen (NO)
-
Montage
19-Zoll Rackmontage oder Schalttafeleinbau

Kompakte DIN-Schienenmontage

Kompakte DIN-Schienenmontage

Abmessungen (mm)

Breite 440 x Höhe 51,5 x Tiefe 267,5

Breite 42 x Höhe 125 x Tiefe 125 

Breite 56,5 x Höhe 117,5 x Tiefe 95,2

Betriebstemperaturbereich

-40° C bis +75° C
-40° C bis +75° C
-40° C bis +85° C
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Referenzen

Bewährte Technologie

RUGGEDCOM-Produkte funktionieren überall auf der Welt maximal zuverlässig unter extremen Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr.
Cybersecurity Industry DE
Teaser Cybersecurity for Industry
Cybersecurity for Industry

Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt

Verwandte Themen