RUGGEDCOM WIN für AeroMACS

Die sichere und kostengünstige Lösung für die Bodenkommunikation auf Flughäfen
Der AeroMACS-Standard (Aeronautical Mobile Airport Communication System) für die drahtlose Kommunikation wurde von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) eingeführt. Er deckt den Bedarf für eine zuverlässige Breitband-Datenkommunikation und den Informationsaustausch auf Flughäfen ab. AeroMACS ist die Antwort auf die zunehmende Komplexität der Betriebsabläufe und des Verkehrsaufkommens, die Fluggesellschaften, Flughafenbetreiber und Fluglotsen weltweit zu bewältigen haben.
Auftrieb für einen sicheren und zuverlässigen Flugverkehr
Bewährt, zertifiziert und sofort einsatzbereit: Die Siemens-Lösung für AeroMACS baut auf Wireless-Produkten aus der RUGGEDCOM WIN-Familie auf. Sie hat sich durch ihre einzigartigen Quality of Service und Kommunikationsvorteile einen hervorragenden Ruf erworben.Unverzichtbar für die Zukunft des Flugverkehrs
RUGGEDCOM WIN-Geräte ermöglichen hohen Datendurchsatz bei geringen Latenzzeiten und bieten moderne Authentifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren und Mobilitätsfunktionen (Handover) – wichtige Voraussetzungen für den Einsatz von AeroMACS. Diese Siemens-Lösung hat sich bereits an zahlreichen Flughäfen in aller Welt bewährt.
AeroMACS ist eine der Kerntechnologien der FCI-Initiative* (Future Communications Infrastructure) und macht den Weg frei für die nächste Generation der Flughafen-Breitbandkommunikation mit bis zu 20 Mb/s und einer Reichweite von bis zu 12 km. AeroMACS basiert auf IEEE802.16e, dem Standard für private drahtlose Breitband-Netzwerke.
Das innovative Design von RUGGEDCOM WIN für AeroMACS ermöglicht eine schnelle und einfache Installation..
*Die FCI-Initiative vereinigt das Next Generation Air Transportation System (NextGen) der Federal Aviation Administration der USA und das europäische SESAR-Projekt für die Modernisierung des Luftverkehrsmanagements in einem gemeinsamen europäischen Luftraum.
Unentbehrlich für Wireless-Netzwerke auf Flughäfen
Die AeroMACS-Technologie mit RUGGEDCOM WIN-Basisstationen und RUGGEDCOM WIN-Teilnehmereinheiten ermöglicht ein ideales Wireless-Netzwerk mit hoher Bandbreite und geringer Latenz, wie es für die Bodenkommunikation auf Flughäfen benötigt wird.Nahtlose, zuverlässige Kommunikation
Die RUGGEDCOM WIN-Teilnehmereinheiten und -Basisstationen bieten hervorragende Leistung in betriebskritischen Anwendungen, unterstützen einen breiten Frequenzbereich und sind WiMAX-zertifiziert. Damit können die AeroMACS-Funktionen zu einem einzigartigen Gesamtpaket mit einer größeren Zellenreichweite bis 12 km erweitert werden.
Die RUGGEDCOM WIN-Produkte nutzen den Frequenzbereich 5091 bis 5150 MHz, der von der International Telecom Union bei der Weltfunkkonferenz 2007 zugewiesen wurde. Damit sind sie die ideale Lösung für die Kommunikation nach dem AeroMACS-Standard auf Flughäfen in aller Welt. Darüber hinaus unterstützt die RUGGEDCOM WIN-Familie den IEEE802.16e-Standard mit Frequenzen ab 1,4 GHz und deckt spezifische Frequenzbereiche bis 5,8 GHz ab.
Die AeroMACS-Zertifizierung wird durch das WiMAX-Forum erteilt, einer industriegeführten Non-Profit-Organisation. Sie zertifiziert die Interoperabilität und fördert den Einsatz von Breitband-Wireless-Produkten, die auf dem IEEE 802.16-Standard basieren. Siemens gehört der Arbeitsgruppe Luftfahrt im WiMAX-Forum an, die maßgeblich an der Definition des weltweiten AeroMACS-Standards beteiligt ist.
RUGGEDCOM WIN-Geräte für das AeroMACS-Band werden durch das WiMAX-Forum „AeroMACS-zertifiziert“. Dabei müssen sie in härtesten Prüfungen nachweisen, dass sie die Leistungsanforderungen für den AeroMACS-Einsatz erfüllen oder sogar übertreffen.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: