SCALANCE – Netzwerkkomponenten für die industrielle Kommunikation

Sicher und flexibel vernetzt über alle Ebenen industrieller Netzwerke
SCALANCE-Geräte bilden die Basis für Kommunikationsnetzwerke in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung. Machen Sie Ihre industriellen Netzwerke fit für die Zukunft! Die SCALANCE-Produkte sind speziell für den Einsatz in Industrieanwendungen konzipiert. Damit erfüllen sie alle Voraussetzungen für äußerst effiziente industrielle Netzwerke und Bussysteme. Egal ob Switching, Routing, Security-Anwendungen, Fernzugriff oder Industrial Wireless LAN – SCALANCE ist die Lösung!

ROI Calculator für Netzwerkmanagement
Haben Sie ein kleines, mittleres oder großes Netzwerk? Wählen Sie die richtigen Netzwerkkomponenten für Ihr aktuelles oder zukünftig geplantes Netzwerk aus und kalkulieren Sie Ihre Ersparnisse. Im Anschluss lassen sich auch weitere Parameter auswählen und individualisieren. Beginnen Sie Ihre Reise und nutzen Sie den ROI Calculator.

Grundlage sicherer Netzwerke: TÜV-Zertifizierung bescheinigt Sicherheit von Netzwerkkomponenten
Siemens erhält für die Netzwerkkomponenten der Produktfamilien SCALANCE XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA sowie XR-300WG die TÜV-Zertifizierung nach IEC 62443-4-2 und -4-1. Kunden sind damit in der Lage, sichere Systemarchitekturen zu realisieren, was die Gesamtsicherheit einer Anlage deutlich erhöht.
Die Zertifizierung belegt, dass der bereits zertifizierte Produktentwicklungsprozess bei den oben genannten SCALANCE X-Produktlinien konsequent zur Anwendung gekommen ist. Zudem dient sie als Nachweis, dass wesentliche technische Produktanforderungen für Netzwerkkomponenten berücksichtigt und umgesetzt worden sind.
Sichere Vernetzung über alle Ebenen
SCALANCE bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio für die perfekte Vernetzung – für jede industrielle Anwendung: von der Automobil- bis zur chemischen Industrie, von Fertigungs- bis zu Prozessindustrien. Die SCALANCE-Netzwerkkomponenten sind für eine sichere Vernetzung über alle Netzwerkebenen konzipiert – für eine leistungsfähige und zukunftssichere Kommunikation.PLUGs – Wechselmedien für SCALANCE-Geräte
Mit den Wechselmedien PLUGs ist ein einfaches Freischalten von Zusatzfunktionen für verschiedene Netzwerkkomponenten möglich. Mit Hilfe von C-PLUG, KEY-PLUG oder SCALANCE CLP können Sie zudem im Fehlerfall einfach und ohne Spezialwissen einen Gerätetausch vornehmen.
FastConnect – ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus
Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.
SINEC für effizientes Netzwerkmanagement
Industrielle Kommunikationsnetzwerke müssen enorme Anforderungen an Sicherheit, Übersichtlichkeit und zunehmender Komplexität erfüllen. Das gelingt langfristig und erfolgreich nur mit effizientem und zukunftssicherem Netzwerkmanagement, das alle Phasen abdeckt: von der Erstinbetriebnahme der Netzwerkkomponenten, über zentrale Verwaltung, regelbasierte Konfigurationen und transparente Überwachung des Netzwerkes bis hin zu zentral verwalteten Netzwerkdiensten, speziell für den Operational Technology (OT)-Bereich.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: