Robuste Kommunikation für Energieversorgungssysteme

Mehr als
-
Kommunikationsgeräte von Siemens kommen in Energieversorgungsanlagen in aller Welt zum Einsatz. Sie übertreffen die Anforderungen gängiger Industriestandards für den Betrieb in rauen Umgebungen und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer stabilen Stromversorgung.
Kommunikation für betriebskritische Anwendungen in rauen Umgebungen
Für den Schutz von hochwertigen Anlagen in Energieversorgungssystemen sind maximale Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Automatisierung der Betriebsfunktionen ein Muss. Siemens ist Ihr bewährter Partner mit einer großen Produktpalette an zuverlässigen Komponenten für die industrielle Kommunikation.Die passende Lösung für unterschiedlichste Anwendungen
Hohe Verfügbarkeit ist für Energieversorgungsunternehmen besonders wichtig, da Netzausfälle erhebliche wirtschaftliche Einbußen verursachen können. Produkte und Lösungen von Siemens für Kommunikationsnetze im Energiebereich sind die maßgeschneiderte Antwort auf die Bedürfnisse und Aufgabenstellungen von Stromversorgern. Wir haben sie gezielt für die Anforderungen der Versorgungsunternehmen in aller Welt konzipiert. Sie stellen sicher, dass Schutz- und Kontrollsysteme in Umspannwerken in ständigem Kontakt mit weit entferntem Equipment für Verteilnetzautomatisierung stehen. Zusätzlich müssen auch alle relevanten Informationen an die Leistellen übermittelt werden.
RUGGEDCOM-Produkte wurden für die Bedürfnisse von Energieversorgern entwickelt. Sie erfüllen alle Vorgaben der Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613 und haben sich in Tausenden von elektrischen Energieversorgungsanlagen weltweit bewährt. RUGGEDCOM und SCALANCE Produkte basieren auf offenen Standards, die umfassende Interoperabilität gewährleisten. Unsere Produkte erfüllen und übertreffen die Spezifikationen zahlreicher Branchen wie Öl und Gas, Schiffbauzulassungen sowie Transport- und Verkehrswesen. Ausgesuchte Produkte erfüllen diverse Industrienormen und sind mit unterschiedlichsten Zertifizierungen lieferbar, z. B. NEMA-TS2, EN 50121-4/Rail, ATEX, FM, IECEx und MIL-STD-810F.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: