Mit SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter 50 und mehr* verschiedene Berechtigungen umsetzen
Die ID-Schlüsselschalter der SIRIUS ACT-Reihe verwenden elektronische Schlösser statt herkömmlicher mechanischer. Die dazugehörigen Schlüssel enthalten einen RFID-Chip, der sie eindeutig identifizierbar macht. Schlüssel und Schalter sind kunststoffummantelt und berühren sich an der Schnittstelle nicht, sondern sind über eine stabile Funkverbindung miteinander verbunden. Die ID-Schlüsselschalter haben vier frei belegbare, digitale Ausgänge. Diese können steuerungstechnisch für vier verschiedene Berechtigungen genutzt werden, für die jeweils ein farbiger Schlüssel zugeordnet ist. Zur Differenzierung der Berechtigungsstufen sind vier Schlüssel lieferbar. Grün steht für die Berechtigungsstufe bzw. Schaltstellung 1, gelb für 2, rot für 3 und blau hat die Berechtigungsstufe 4. Ein zusätzlicher weißer Schlüssel ist kundenindividuell für Sonderschließungen konfigurierbar. Wird ein Schlüssel eingesteckt, schaltet der Schlüsselschalter die entsprechenden Berechtigungen frei und zeigt diese mit 4 LEDs an. Der Maschinenbediener kann dann den Drehschalter stufenlos auf die gewünschte Funktion drehen, sofern er die entsprechende Berechtigung hat.*Mehr als 50 bei dem ID-Schlüsselschalter mit frei programmierbarem Elektronikmodul.
Wie lässt sich mit SIRIUS ACT ein komplexes Berechtigungsmanagement umsetzen?
Den ID-Schlüsselschalter gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Eine Variante, die autark eingesetzt werden kann, und eine, die über IO-Link mit der Steuerung kommuniziert. Durch die IO-Link-Verbindung erfolgt die Registrierung und exakte Zuweisung der Berechtigungsstufen im Port Configuration Tool (PCT) oder über das TIA-Portal. Neue Schlüssel können nach der Anlagenauslieferung ortsunabhängig ganz einfach über ihre individuelle Nummer hinzugefügt werden und auch nachträglich geändert werden. Geht ein ID-Schlüssel (bzw. Tag) verloren, so lässt sich dieser einfach sperren und ersetzen. Über einen überwachten Ausgang lässt sich steuerungsseitig erkennen, ob ein Schlüssel gesteckt wird. Außerdem können aus Sicherheits- oder Qualitätsgründen Informationen zu Bedienung, Stillstandszeiten oder Wartungsarbeiten mithilfe einer Datenbank erfasst und ausgewertet werden.Folgende Versionen des SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter können verwendet werden:
Weitere Stories zum ID-Schlüsselschalter
Rundum informiert!
Newsletter, Podcast, Feed und Videos. Exklusive Informationen zu neuen Trends, Produkten, Anwendungen und Lösungen für Ihren Schaltschrank.