Wie finden Sie die beste Lösung für Ihre Applikation?
Weltweit zählen Drehstromasynchronmotoren zu den führenden Energieverbrauchern bei industriellen Anwendungen. Über 80% davon finden in den Bereichen Pumpen, Lüften, Verdichten, Fördern und Verarbeiten ihren Einsatz. Für das Starten dieser Motoren kommen eine ganze Reihe von Lösungen in Betracht, da es sehr unterschiedliche Herausforderungen in den einzelnen Applikationen gibt. Da fällt die Entscheidung, welche Lösung am besten geeignet ist, nicht leicht.
Während bei geringerer Komplexität einfache Starter mit günstigerem Preis möglich sind, verlangen anspruchsvolle Aufgaben, z. B. die Regelung des Anlaufmoments, der Drehzahl oder auch nur der Anlaufzeit, qualifiziertere Produkte. Richtig eingesetzt können damit teure Ausfallzeiten, z. B. durch Blockierung oder schleichende Überlast, bereits vorbeugend vermieden werden, was zur Steigerung der Produktivität führt.
Je nach Aufbau des Motorabzweigs unterscheidet man folgende Startarten:
- Direkt- und Wendestart
- Stern-Dreieck-Start
- Sanftanlauf
- Drehzahlregelung
Es gibt viele Möglichkeiten einen Motor zu starten – aber welche wofür?
Erfahren Sie mehr dazu in unserem kostenlosen White Paper „Motoren Starten“, das die Basics erklärt und eine Orientierung bietet, die richtige Technologie für jede individuelle Anwendung zu finden.
Im White Paper erhalten Sie eine Übersicht über die wichtigsten Applikationen für Elektromotoren und entscheidende Kriterien bei der Auswahl der Startart, wie z.B. Motorleistung, Anlaufstrom und Anlaufzeit. Außerdem werden aktuelle Trends wie Energieeffizienz und Digitalisierung dabei betrachtet.
Alternativ zum White Paper, führt Sie die "Entscheidungshilfe Motorstart" über einfachen Fragen zum richtigen Lösungsansatz. Zu beachten ist auch die Neuauflage der Ökodesign-Richtlinie der EU für Elektromotoren, deren Ziel deutliche CO2 Einsparungen sind.
Entscheidungshilfe Motorstart
Unsicher, was für Ihre Applikation die richtige Antriebslösung ist?
Unsere Entscheidungshilfe Motorstart führt Sie über einfache Fragen zum richtigen Lösungsansatz.
- Ohne tiefes, technisches Wissen leicht zu nutzen
- Alle Möglichkeiten für einen Motorstart in der Auswahl
- Inklusive Produktauswahl über den richtigen Produkt-Konfigurator im TIA Selection Tool
Unsere Technik, mit der sich Ihre Motoren noch effizienter antreiben lassen.
Für jede Anwendung die passende Starterfamilie! Informieren Sie sich hier über deren besondere Eigenschaften/Funktionen.