Fehlersichere Motorstarter SIRIUS 3RM1 im Einsatz bei der Sächsisch-Bayerischen Starkstrom Gerätebau GmbH
Die Sächsisch-Bayerische Starkstrom Gerätebau GmbH (BSG) fertigt seit über 70 Jahren Ölverteil-Transformatoren. Aufgrund hoher Auftragszahlen und veränderter Kundenanforderungen war der Bau einer neuen Produktionslinie unumgänglich. Da die neuen Montagebänder teils in offener Bauweise errichtet wurden, spielte das Thema Sicherheitstechnik eine große Rolle bei der Planung. Deswegen entschied sich das Unternehmen für die fehlersichere Motorstarterlösung SIRIUS 3RM1. Durch die geringe Baubreite von nur 22,5 mm bleibt nicht nur Platz für künftige Erweiterungen im Schaltschrank, auch der Verdrahtungsaufwand konnte um mehr als die Hälfte reduziert werden.Durch die Kombination von Schalt-, Schutz- und Sicherheitsfunktionen bei reduziertem Platzangebot für die Schaltschränke bot sich diese Lösung idealerweise an.Alexander August, Geschäftsführer AEM August Elektrotechnik GmbH (elektrotechnischer Ausrüster der neuen SBG-Produktionslinie)