Finden Sie das optimale Starter Kit für ihre Motorstartanwendung
Sanftstarter SIRIUS 3RW55
Testen Sie den Alleskönner 3RW55 mit seinen einfachen Möglichkeiten zur Inbetriebnahme. Höchste Funktionalität auch bei schwierigen An- und Auslaufvorgängen. Integrierte Zusatzfunktionen wie Pumpenreinigung, Pumpenauslauf, Autoparametrierung, Condition Monitoring für einen reibungslosen Betrieb.
Motorstarter SIMATIC ET 200SP
Testen Sie diese perfekte Motorstarterlösung als Direkt- oder Wendestarter in nur 30mm Baubreite im Steuerungsumfeld. Einfach zusammenstecken ohne Steuerverdrahtung. Profitieren von einem selbstaufbauenden Energiebus. Projektiert mit wenigen Mausklicks im TIA-Portal.
Motorstarter SIRIUS 3RM1
Testen Sie unseren kleinsten Motorstarter als Direkt- oder Wendestarter, mit oder ohne Safetyfunktion in nur 22,5mm Baubreite in Ihrer Applikation bis 3 kW Motorleistung. Motorschutz mit Weiteinstellbereich von 1,6 bis 10 A, eine komfortable Energieeinspeisung möglich im Zusammenspiel mit dem Einspeisesystem 3RV.