Schluss mit Schlüsselchaos

Maschinen müssen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Doch es gibt Alternativen zu mechanischen Schlüsselschaltern. 

Mit SIRIUS ACT ID-Schlüsselschaltern weniger Schlüssel und Verdrahtungsaufwand

Elektronische statt mechanische Schlösser 

Besonders in großen Anlagen ist es wichtig, dass bestimmte Maschinenfunktionen nur von dafür spezialisiertem Personal genutzt werden dürfen. Deswegen ist der Zugriff auf die entsprechenden Bedienelemente oft nur bei gestecktem Schlüssel möglich. Löst man dies über herkömmliche Schlüsselschalter, muss man bei wechselnden Berechtigungen für jede Funktion ein eigenes Schloss anbringen und verdrahten. Das führt zu einem erheblichem Verdrahtungsaufwand und einem unübersichtlichen Schlüsselbund für die Bediener mehrerer Maschinen.

Setzt man stattdessen SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter ein, reicht häufig sogar ein Schloss für unterschiedlichste Funktionen und nur ein ID-Schlüssel für die Bedienung mehrerer Maschinen aus.

SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter

Der elektronische ID-Schlüsselschalter aus dem Befehls- und Meldegeräteprogramm SIRIUS ACT beweist seine hohe Flexibilität gegenüber konventionellen Lösungen. 

SIRIUS ACT Produkte in SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support.

Hoher Grad an Sicherheit und Usability: Berechtigungsmanagement mit SIRIUS ACT ID-Schlüsselschaltern 

Die SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter sind so konfigurierbar, dass Berechtigungsstufen für den Maschinenzugriff individuell festgelegt werden können. Die dazugehörigen Schlüssel enthalten einen RFID-Chip, der sie eindeutig identifizierbar macht. Schlüssel und Schalter sind durch eine stabile Funkverbindung verbunden. Über die eindeutige ID-Nummer lässt sich ein Schlüssel auch für mehrere Schlösser freischalten.

 

Wenn der ID-Schlüssel verloren geht, bleiben die Systeme sicher, da der Schlüssel ganz einfach gesperrt und ersetzt werden kann. Außerdem wird für jeden Schlüssel die Nutzung protokolliert, sodass ersichtlich ist, wer die Maschine wann genutzt hat. Das bietet zusätzliche Sicherheit und die Möglichkeit zur Auswertung von Informationen zu Bedienung, Stillstandszeiten oder Wartungsarbeiten, die mithilfe einer Datenbank erfasst werden können.

Folgende Versionen des SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter können verwendet werden: