Perfekte Logistik für schnelle Lieferung

Wenn die Päckchen sehr schnell eintreffen, hängt das mit der perfekten Schalttechnik von SIRIUS zusammen.
Industrielle Schalttechnik

Wettbewerbsfähige Logistik setzt auf modulare Schalttechnik

Logistikanlagen sorgen dafür, dass bestellte Ware auf schnellstem Weg das Lager verlässt. Dazu brauchen Sie viele kleine Motoren zum Fördern – und dementsprechend dicht gepackt sind die dafür benötigten Schaltschränke. Mit SIRIUS Schalttechnik können diese äußerst effizient geplant und platzsparend aufgebaut werden.

Effizienztreiber Digitalisierung: Planen sie Ihre Elektroinstallation schneller und effizienter

Der Logistikanlagenhersteller SITLog zeigt, wie man neue Logistikanlagen besonders schnell plant und bestehende wieder fit macht. Er setzt auf digitales Engineering mit EPLAN und nutzt die CAX-Daten, die für die SIRIUS Technik bereit gestellt werden. Damit wird die Projektierungszeit verkürzt, es spart Kosten und erhöht die Datensicherheit.  Beschleunigen auch Sie Ihre Elektroplanung – durch digitales Engineering mit SIRIUS.

„Die Herausforderungen in der Logistik liegen in der umfangreichen Fördertechnik. Das heißt, sehr viele Antriebe, die geschaltet werden müssen. Entsprechend voll sind die Schaltschränke und die digitale Planung ist ein entscheidender Vorteil, um wettbewerbsfähig zu sein. Durchgängige digitale Daten für die Schaltschrankprojektierung und die Automatisierung sind für uns der Effizienztreiber im Geschäft und das sichert unsere Zukunft.“
Wolfgang Hausner, Gründer und Vorstand SITLog GmbH Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik, Altenstadt

Schon vom neuen Standard in der Elektroplanung gehört?

Mit Control-Panel-Design bieten wir nun eine Funktion im TIA Selection Tool an, mit der Sie die Hauptelektrik einer Maschine normkonform auslegen und dimensionieren können. Und das für den IEC-Normungsraum sowie für den wichtigen nordamerikanischen Markt. Auf Knopfdruck bekommen Sie die passenden Schalt- und Schutzgeräte für Ihren Motor sowie normenkonforme Leitungsquerschnitte und Kurzschlusswerte für sicherungslose und sicherungsbehaftete Verbraucherabzweige mitgeliefert.