Zeit sparen beim Schaltschrankbau! #BeSIRIUS

Einen Schaltschrank aufzubauen kann viel Zeit kosten. Je mehr Komponenten eingebaut und verkabelt werden müssen, desto mehr Zeit wird benötigt. Die Schaltgeräte der SIRIUS-Reihe beschleunigen das und unterstützen Sie bei einem schnellen Aufbau.

4 + 1 Schaltschränke in der gleichen Zeit

Wir arbeiten ständig daran, die Montage und Installation unserer Schaltgeräte so einfach und schnell wie möglich zu machen. Dadurch haben wir eine Zeiteinsparung von bis zu 25% in der Montage erreicht. In anderen Worten: In der Zeit, in der Sie früher 4 Schaltschränke montiert haben, schaffen Sie jetzt 5 Schaltschränke.

Industrielle Schalttechnik - SIRIUS

Mit SIRIUS bieten wir ein umfassendes Portfolio rund um die Industrielle Schalttechnik.

Integrated Control Panels

Der einfache Weg zum optimalen Schaltschrank für Elektrokonstrukteure.

Mit Federzug so schnell wie nie zuvor

Alle SIRIUS Schaltkomponenten können mit der schnellen Federzugtechnik verdrahtet werden. Dies bedeutet für Sie kein lästiges Schrauben mehr. Die Federzugtechnik ist außerdem wesentlich schneller als herkömmliche Schraubanschlüsse, genauso stark und vibrationsfest.

Fehlersichere Energieeinspeisung - Stecken statt Verdrahten

Das SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem realisiert die elektrische Verbindung Ihrer Verbraucherabzweige über Verbindungsstecker. Dank dieser Steckverbindung entfällt eine aufwendige Verdrahtung, der Aufbau ist so gut wie ohne Werkzeug schnell und fehlerfrei möglich und kann flexibel erweitert werden.