SIRIUS Schalttechnik: schnell ausgewählt und konfiguriert!

Projektplanung und -umsetzung können kompliziert und zeitraubend sein. Mit intelligenten Konfiguratoren und Auswahlassistenten sparen Sie Zeit und steigern die Qualität. Mit dem TIA Selection Tool lassen sich Automatisierungs- und Antriebsportfolio inklusive der SIRIUS Schalttechnik konfigurieren.

TIA Selection Tool – quick, easy, smart

Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet vor allem im Engineering neue Möglichkeiten. Mit dem TIA Selection Tool können Projektierer – egal ob Einsteiger oder Profi – ein komplettes Projekt mit wenigen Eingaben konfigurieren. Dazu ist kein detailliertes Portfoliowissen notwendig. So kann mit nur einem Tool für jedes Automatisierungsprojekt schnell und komfortabel die Geräteauswahl und -konfiguration erledigt werden. 

 

Mit der Desktop-Version des TIA Selection Tools zum Downloaden kann ohne eine bestehende Internetverbindung mit dem aktuellsten Produktportfolio gearbeitet werden. In der webbasierten Cloud-Version kann teamübergreifend gearbeitet werden. Hier kann noch nicht auf alle Funktionalitäten und Siemens Produkte der Desktop-Version zugegriffen werden. In beiden Versionen lassen sich Konfigurations-Möglichkeiten vorab zusammenstellen und testen. Für die Archivierung von Muster-Konfigurationen steht eine Bibliothek zur Verfügung. Der Im- und Export der Hardware-Konfiguration zu anderen Systemen (z.B. TIA Portal, Siemens Industry Mall, CAx-Download Manager) sind problemlos möglich.

TIA Selection Tool kostenlos nutzen

Sie können mit nur wenigen Klicks die richtigen Geräte des SIRIUS Portfolios für Ihr Projekt auswählen und alle Vorteile des TIA Selection Tools nun auch in Bezug auf das SIRIUS Portfolio der industriellen Schalttechnik nutzen. 

Welche SIRIUS Produkte kann ich in der Desktop-Version konfigurieren?

Wie konfiguriere ich SIRIUS Produkte im TIA Selection Tool?

Mit wenigen Klicks zum richtigen SIRIUS Schalt- und Schutzgerät:

  • Einfache Produktauswahl mit umfangreichen Filtermöglichkeiten
  • Passende Auswahl des Zubehörs
  • Komplette Systemkonfiguration, zum Beispiel für SIRIUS Control, das Motormanagement-System SIMOCODE pro oder die Befehls- und Meldegeräte SIRIUS Act
  • Export an CAx-Download Manager oder Industry Mall

Abzweige dimensionieren in nur 30 Sekunden

Mit dem Abzweigkonfigurator+ (IEC) in der Offline-Version des TIA Selection Tools können Sie die passenden Schalt- und Schutzgeräte für Ihren Motor auswählen. Gleichzeitig erhalten Sie automatisch die normenkonformen Leitungsquerschnitte und Kurzschlusswerte für sicherungslose Verbraucherabzweige mitgeliefert. Erfahren Sie mehr darüber in unserem Schaltschranktipp "Abzweige auslegen leicht gemacht".