Waschanlage modernisieren? 

Die Schaltgeräte in Anlagen sind oft widrigsten Bedingungen ausgesetzt. In Waschanlagen müssen sie mit schnellen Temperaturwechseln, aggressiven Chemikalien und Staub fertig werden. Damit es dabei nicht zu Leistungsverlusten oder Ausfällen kommt, benötigt es regelmäßige Wartungen. SIRIUS erspart Ihnen dabei jede Menge Zeit und Aufwand!

24h am Tag, 365 Tage im Jahr!

SIRIUS Schaltgeräte sind darauf ausgelegt unter extremen Bedingungen und ständiger Vibration zuverlässig zu funktionieren. Durch Ihre Robustheit halten die Geräte länger und müssen seltener erneuert werden.

Industrielle Schalttechnik - SIRIUS

Mit SIRIUS bieten wir ein umfassendes Portfolio rund um die Industrielle Schalttechnik.

Retrofit

Ein Retrofit von Schaltschränken rendiert sich nicht nur aus kostentechnischer Sicht, sondern garantiert auch die Wettbewerbsfähigkeit der Maschinenbetreiber.

Besonders die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte halten allen Anforderungen stand. Ihre Funktionalität bleibt trotz Staub, Wasser und hohem Druck erhalten. Selbst Öle, Laugen und extreme Umwelteinflüsse können den zuverlässigen Betrieb nicht stören.

Um Ihre Waschanlage in der Nähe einer Tankstelle zu schützen, bietet SIRIUS ebenfalls Lösungen und Geräte für explosionsgefährdete Umgebungen. Lesen Sie mehr über den Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln in Atmosphären mit brennbaren Stäuben und Gasen auf unserer Webseite oder in unserem Whitepaper.

Größte Vielfalt und hohe Kompatibilität

Die komplett neue Gerätegeneration von SIRIUS bietet das größte am Markt erhältliche Portfolio an Schaltgeräten. Von Leistungsschaltern über Schütze, Überlastrelais bis hin zu Vebraucherabzweigen in 7 Baugrößen bis zu 250 kW steht alles zum Einsatz bereit. Die besondere Stärke liegt dabei in der hohen Kompatibilität der Geräte durch den modularen Aufbau. So sparen Sie Zeit und Aufwand beim Austausch.