Positions- und Sicherheitsschalter

SIRIUS Positions- und Sicherheitsschalter erledigen in nahezu jeder Anwendung das präzise Erfassen von Bewegungsabläufen rund um Maschinen und Anlagen. Ob bei Lageerfassungen, Bewegungsbegrenzungen bestimmter Maschinenteile, Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen oder in Sicherheitskreisen entsprechend DIN EN ISO 14119 – unsere mechanischen Schalter und berührungslosen Sensoren beherrschen die Informationsvielfalt im Feld, selbst unter rauesten Bedingungen.
Kein Spielraum für Manipulationen
Zur Erfassung verschiedener Informationen, wie Bewegungsabläufe und Zustände im Feld, braucht man präzise Geräte, auf die man sich verlassen kann: SIRIUS Positions- und Sicherheitsschalter – für nahezu jede Anwendung in der Feldebene. Sie punkten durch zuverlässiges Abschalten von Maschinen und Anlagen im Stör- und Gefahrenfall, auch bei extremen Umgebungsbedingungen.Kommunikation via AS-Interface: durchgängig flexibel
Die Positions- und Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF1 eignen sich für vernetzte Systeme, da sie sich an AS-Interface anbinden lassen. Der Betriebszustand wird über die LED-Anzeige an den AS-i Schaltern angezeigt. Dies erleichtert die Fehlersuche und spart Zeit.Einfacher und schneller Anschluss an das AS-i Netz:
- Keine zusätzliche Verdrahtung, da die gesamte ASIsafe Elektronik im Gehäuse integriert ist
- Über M12-Stecker 4-polig
- Geringe Belastung der Datenleitung (170 mA max. Stromaufnahme des Magneten) durch direkte Einbindung von Sicherheitsschaltern mit Zuhaltung
- Positionsschalter 3SF13...-1BA4 sind für Reihenschaltungen bei Schutztür-Zuhaltungen geeignet, da sie neben dem ASIsafe-Standard die hohe Sicherheitskategorie SIL 2 / PL d erfüllen. Eine spezielle Logik ermöglicht die erforderliche 2-fache Auswertung des Betätigers innerhalb des Schalters. Dadurch ist ein schneller Wiederanlauf der Maschine durch Entriegelung des Magneten möglich, ohne extra Schutztüröffnung.
Safety Verkabelung im Feld mit IP 65/67
Sichere Systemtechnik vom Sensor bis zum Feldmodul
Die PROFIsafe Anbindung für den schaltschranklosen Aufbau direkt an der Maschine ist über die kompakte Blockpheripherie SIMATIC ET 200eco PN mit PROFINET Anschluss möglich.
Durch gleiche PIN‑Belegung an den Modulen, Verbindungskabeln und Sensoren wird ein einfaches und schnelles Anschließen ermöglicht und die Verwechslungsgefahr und deren Folgen werden ausgeschlossen.
Konfigurator
Der Konfigurator bietet die Möglichkeit, innerhalb des umfassenden Spektrums der Positionsschalter und Sicherheitsschalter das Gerät auszuwählen, das für die jeweils benötigte Anwendung genau passt. Sollten Sie beispielweise die Bestelldaten eines Gerätes bereits kennen und nur ein Datenblatt oder CAD-Daten dieses Gerätes benötigen, so können Sie die MLFB in die entsprechenden Felder eingeben (Direkteingabe Komplett oder Komponenten) und erhalten die gewünschten Informationen.
Rundum informiert!
Newsletter, Podcast, Feed und Videos. Exklusive Informationen zu neuen Trends, Produkten, Anwendungen und Lösungen für Ihren Schaltschrank.