Signalsäulen – Modular, kompakt und kommunikationsfähig

Signalsäulen SIRIUS 8WD4

An Maschinen oder in automatisierten Prozessen sind Signalsäulen wichtige optische Helfer zur Kontrolle komplexer Abläufe. In Notfallsituationen dienen sie als visuelle oder akustische Warneinrichtung. Sie lassen sich mit Dauer-, Blink-, Blitz- und Rundumlicht- sowie mit Akustik-Elementen flexibel gestalten. Ob in modularer oder kompakter Bauweise - sie sind einfach zu montieren und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Optionale Kommunikationsmöglichkeiten mit AS-Interface oder IO-Link ermöglichen die digitale Anbindung und Diagnose.

Signalsäulen Portfolio

8WD42

50 mm

Signalsäule 8WD42 – Modular

  • Schutzart IP54
  • Max. 4 Signalelemente zwischen Anschlusselement und Deckel montierbar
  • Anschlusselement: Schraubklemmen
  • Adapterelement (optional): AS-Interface

8WD44

70 mm

Signalsäule 8WD44 – Modular

  • Schutzart IP65
  • Max. 5 Signalelemente zwischen Anschlusselement und Deckel montierbar
  • Optimierte Ausleuchtung durch verbesserte Prismentechnik
  • Anschlusselement: Schraub- oder Federzugklemmen
  • Adapterelement (optional): AS-Interface, IO-Link, M12-Stecker
  • Vorkonfektionierte Signalsäulen (optional): div. Ausführungen

8WD46

70 mm

Signalsäule 8WD46 – Kompakt

Elektronisch konfigurierbar in 8 Varianten erhältlich.

  • Schutzart: IP66, IP69K, NEMA4, 4X, 12, 13
  • Zwei Größen: 9 oder 15 Segmente 
  • Vollflächige Signalisierung (Multicolor-LED) 
  • Flexible Segment-Konfiguration: Lichtfarbe, Intensität und Funktion z.B. Dauer-, Blink-, Blitz- und Rundumlicht
  • Akustikelement bis max. 105 dB
  • Ansteuerung und Konfiguration: Standard 24V (USB) oder IO-Link
  • Effizientes und intuitives Engineering im TIA Portal (IO-Link)
  • Anschluss: M12-Stecker

Kompaktbetriebsanleitung

Support Informationen

Highlights im Überblick

Die neuen kompakten 8WD46 Signalsäulen - Elektronisch konfigurierbar

Die neue High-Perfomance Signalsäule ist universell in industriellen Anwendungen und Gebäuden einsetzbar, wie z.B. an Montagelinien, Fördersystemen und Versandstationen. Selbst Füllstände lassen sich jetzt variabel anzeigen.

Downloads, Tools und Support für Signalsäulen

Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie für weitere Informationen