Maschinen und Anlagen zuverlässig schützen

Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ist Voraussetzung für maximale Produktivität. Längere Ausfälle können nicht nur teuer werden, sondern auch einen Vertrauensverlust bei den Kunden bedeuten. Daher sollten Maschinen und Anlagen zuverlässig gegen Überlast aus dem Netz geschützt sein. Im Falle eines Falls trennen Leistungsschalter das Equipment schnell vom Netz und verhindern so kostspielige Schäden. Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet in unterschiedlichen Baugrößen optimalen Schutz.
Neuigkeiten rund um Leistungsschalter
Warum sind Leistungsschalter so wichtig?
Leistungsschalter schützen Motoren und Starter und somit Ihre Maschinen und Anlagen. Dadurch vermeiden Sie unnötige Produktionsstillstände und mögliche schwerwiegende Folgen durch kaputte Geräte oder Brandschäden.Setzen Sie auf die Vorteile der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter
Die SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter greifen in drei unterschiedlichen Fällen zuverlässig ein. Die Kurzschlussauslöser trennen bei einem Kurzschluss - wenn der Strom den Bemessungsstrom um das 13-fache überschreitet - den fehlerhaften Verbraucherabzweig innerhalb weniger Millisekunden vom Netz. Größere Schäden können so vermieden werden, etwa durch Brände. Der Schalter verfügt zudem über einen abschließbaren Antrieb zum manuellen Ein- und Ausschalten, zum Beispiel zu Reparaturzwecken.
Der Überlastauslöser trennt den Verbraucher vom Netz, wenn dieser über eine bestimmte Zeit mit einem Überstrom belastet wird. Die Auslösung erfolgt nach einer bestimmten Strom-Zeit-Kennlinie. Dadurch wird ein etwaiger Schaden an Verbraucher und Anlage verhindert.
Der Überlastauslöser löst ebenfalls bei Phasenausfall oder extremer Phasenunsymmetrie aus.
SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter sind Teil von SIRIUS Control, einem der vier Bereiche des SIRIUS Portfolios.
Türkupplungs-Drehantriebe
Leistungsschalter mit Drehantrieb können in den Schaltschrank eingebaut und mit einem Türkupplungs‑Drehantrieb von außen geschaltet werden. Beim Schließen der Schalterschranktür kuppelt der Antrieb ein. Wird der Leistungsschalter eingeschaltet, verriegelt die Kupplung und ein versehentliches Öffnen der Tür wird verhindert.
Rundum informiert!
Newsletter, Podcast, Feed und Videos. Exklusive Informationen zu neuen Trends, Produkten, Anwendungen und Lösungen für Ihren Schaltschrank.