Überwachungsrelais

Überwachungsrelais

SIRIUS Überwachungsrelais bieten einen zuverlässigen Schutz für Maschinen und Anlagen. Aktuelle Messwerte oder eindeutige Diagnosemeldungen werden auf dem Gerätedisplay angezeigt. Zur einfachen Anbindung an die Steuerung sind die meisten Überwachungsrelais auch mit IO-Link-Schnittstelle verfügbar.

SIRIUS Überwachungsrelais Portfolio

3UG5

DC-Lastüberwachung

DC-Lastüberwachung SIRIUS 3UG546

Das DC-Lastüberwachungsrelais 3UG546 dient zur Überwachung von Gleichstromanwendungen in industriellen Applikationen. Es überwacht einkanalig bzw. zweikanalig den Gleichstrom (DC-Laststromkreis), die Spannung und die aktuelle Leistung auf Überschreitung oder Unterschreitung eingestellter Grenzwerte. Dabei können Strom, Spannung und die Leistung getrennt überwacht werden.

 

Neben einer detaillierten Fehlerdiagnose werden die integrierten Energie-, Betriebsstunden- und Schalt-spielzähler ausgelesen und zurückgesetzt und ermöglichen so eine betriebsgerechte Wartung der Anlage. Das Relais kann die Stromflussrichtung unterscheiden und dadurch z.B. gespeicherte und abgegebene Energiemengen in einer Batterie getrennt erfassen.

 

Das DC-Lastüberwachungsrelais 3UG546 kann vollständig über PROFINET parametriert werden und überträgt die Mess- und Zählerwerte sowie die Diagnosemeldungen via PROFINET an die Steuerung. Nachdem die Melde- bzw. Schaltfunktion über einen internen Relaisausgang erfolgt, sind zuverlässige Fehlerreaktionen auch ohne PROFINET möglich.

 

Es deckt einen großen Betriebsspannungsbereich von 0 bis 800 V ab. Im Strombereich sind zwei Varianten erhältlich: 22,5 mm-Baubreite: 2x8 A / 1x16 A und 45 mm-Baubreite: bis 63 A.

3UG4

Überwachung von Netz, Strom, Spannung, Cos phi- und Wirkstrom, Fehlerstrom, Isolation, Füllstand, Drehzahl

Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für elektrische und mechanische Größen

Die SIRIUS Überwachungsrelais 3UG4 überwachen verschiedenste elektrische Größen im Abzweig und schützen zuverlässig vor Schäden in der Anlage. Sie bieten dazu frei parametrierbare Schwellwerte und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an die jeweilige Aufgabe, liefern eine eindeutige Diagnose und können sogar eine falsche Phasenfolge selbstständig korrigieren. Eine Vielzahl der Ausführungen steht zur Anbindung an die Steuerung auch mit IO-Link-Schnittstelle zur Verfügung.

 

Die SIRIUS Überwachungsrelais 3UG4 überwachen ebenfalls mechanische Größen.

Die Füllstandsüberwachungsrelais sorgen für zuverlässige 1- oder 2-Punkt-Regelungen und Alarmmeldungen bei Über- oder Leerlauf.

Die Drehzahlüberwachungsrelais kontrollieren, ob die Soll-Drehzahl von Motoren, Wellen oder angetriebenen Rädern über- oder unterschritten wird. Zudem eignen sich die Relais für alle Funktionen, bei denen ein kontinuierliches Impulssignal überwacht werden soll. Wahlweise mit IO-Link-Anbindung.

3RR2

Zum direkten Anbau an Schütze für mehrphasige Stromüberwachung

Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 für elektrische Größen

Die Stromüberwachungsrelais SIRIUS 3RR2 eignen sich nicht nur zur Überwachung von Motoren oder anderen Verbrauchern, sondern dienen vielmehr der optimalen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses. So wird beispielsweise ein Lastabwurf oder eine Überlastung des Motors rasch erkannt und frühzeitig gemeldet. Das Überwachungsrelais 3RR2 zur Stromüberwachung ist dabei direkt in den Verbraucherabzweig integriert. Es wird einfach an das Schütz angesteckt. Auch mit IO-Link-Anbindung verfügbar.

3RN2

Schutz vor Überhitzung in Wicklungen

Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2

Thermistor-Motorschutzrelais bringen überall dort entscheidende Vorteile, wo stromabhängiger Schutz durch Leistungsschalter oder Überlastrelais nicht die ideale Überwachungsgröße ist: In bestimmten Fällen kann es zu Überhitzung kommen, ohne dass das thermische Abbild im Leistungsschalter/Überlastrelais dies erfassen kann, z.B. bei Schweranlauf (Zentrifugen), Betrieb mit Frequenzumrichtern oder häufiges Schalten, starken Bremsvorgängen oder einer behinderten Kühlung. Die Thermistor-Motorschutzrelais 3RN2 bewahren den Motor zuverlässig vor Überhitzung, weil sie die Temperatur an den thermisch heißen Stellen im Inneren des Motors messen. Sie überwachen direkt die Wicklungstemperatur von Motoren.

3RS2

Überwachung der Temperatur

Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2

Die Temperaturüberwachungsrelais 3RS2 können zur Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Die Temperatur wird mittels der Sensoren im Medium erfasst, vom Gerät ausgewertet und auf Überschreitung, Unterschreitung oder innerhalb eines Arbeitsbereiches (Fensterfunktion) überwacht.

 

Die Familie besteht aus einem analogen Multifunktionsgerät, welches durch Dreh- und Schiebeschalter einstellbar ist und Digitalgeräten, welche über ein intuitives LCD-Display parametriert werden können.

 

Die Funktion der Digitalgeräte kann über eine SIL1-zertifizierte Infrarot-Kommunikationsschnittstelle verdrahtungslos mit einem Sensor-Erweiterungsmodul erweitert werden. Diese Kombination verfügt über drei Widerstandssensoren, so kann die Temperatur in jeder Wicklung dreiphasiger Motoren oder Transformatoren optimal überwacht werden. 

 

Alle Digitalgeräte verfügen über eine Safetyzertifizierung nach IEC 61508/62061 bzw. ISO 13849 bis zu SIL 1 / PL c sowie EN 14597 und Brenner nach EN50156 und sind auch als IO-Link Variante verfügbar. 

 

Die neuen Temperaturüberwachungsrelais 3RS2 lösen den Vorgänger 3RS1 ab.

Highlights im Überblick

Je nach Ihren Anforderungen bieten wir Ihnen Überwachungsrelais für elektrische und mechanische Größen sowie Temperaturüberwachung. Das umfangreiche Relaisprogramm wird um ein multifunktionales Lastüberwachungsrelais für Gleichstrom-Anwendungen erweitert. In einem kompakten Gerät sind dabei Funktionen wie Messen, Überwachen und Datenübertragung gebündelt.

Neue Sirius Temperaturüberwachungsrelais bieten mehr Funktionen auf kleinerem Raum

  • Neue Produktreihe 3RS2 zur Überwachung der Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen in Industrie- und Infrastrukturanlagen
  • Baubreite wurde auf die Hälfte reduziert und ermöglicht platzsparende Installation
  • Bündelung von Funktionen in einem Gerät vereinfacht Bestellauswahl

Videos zu unseren Überwachungsrelais

Downloads, Tools und Support für SIRIUS Überwachungsrelais

Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie für weitere Informationen