Unsere Fertigung berichtet: Der zweimillionste SIMATIC Industrie PC aus dem Werk Karlsruhe wurde ausgeliefert! Das wird gebührend gefeiert.
Für 2 Millionen ausgelieferte SIMATIC IPCs sagen wir unseren Kunden DANKE! Das sind 2 Millionen Gründe für uns, weiter unser Bestes für Sie zu geben.
Eine neue Generation an SIMATIC High-End IPCs für die digitale Dimension
SIMATIC High-End IPCs bieten Ihnen immer die passende Systemleistung – auch für anspruchsvollste Anwendungen. Ändern sich Ihre Anforderungen, lassen sie sich schnell und flexibel erweitern. Dank ihres durchdachten Industriedesigns und integrierter Diagnose- und Meldefunktionen sind sie zudem hochverfügbar und einfach zu warten. Natürlich sind die neuen Industrie PCs auch zu ihren Vorgängervarianten einbaukompatibel und lassen sich ohne Mehraufwand in bestehende Anlagen integrieren – ob in der Leitwarte oder maschinennah.Made for excellence – Performance für anspruchsvollste Aufgaben
Die Digitalisierung der Industrie verändert Anforderungen, Prozesse und Arbeitsweisen in großem Ausmaß. Das Tempo steigt. Die Datenmenge wächst rasant. Die Komplexität auch. Die neuen SIMATIC High-End IPCs sind darauf ausgelegt: durch höchste Performance und besonders schnelle Systemreaktionen. Um große Datenmengen schnell verarbeiten und speichern zu können, z.B. bei Prüfständen, anspruchsvollen Visualisierungsaufgaben oder industrieller Bildverarbeitung, verfügen die SIMATIC High-End IPCs über leistungsstarke Technologie. Dazu gehören Intel-Prozessoren der 8. Generation, schnelle UHD-Onboard-Grafik, 64 GB DDR4 RAM Arbeitsspeicher, M.2 NVMe SSD Speichermedium sowie 3 x Gigabit Ethernet und eine Vielzahl modernster Schnittstellen. Zudem sind die neuen Geräte optional mit dem vorinstallierten Betriebssystem Windows 10 Enterprise 2016 LTSB bzw. Windows Server 2016 erhältlich. Alle Bauteile und Komponenten sind für den Einsatz in datenintensiven Prozessen optimal aufeinander abgestimmt.
Damit verfügen die Geräte der E-Serie gegenüber den Vorgängermodellen bei allen Konfigurationen über eine bis zu 100 Prozent höhere Leistung.
Made for options – Flexibilität für große Freiheit
Wenn es um den passenden Industrie PC geht, sind die Anforderungen so verschieden wie die Anwendungsfälle und Anlagen- und Maschinenkonzepte. Zudem können sich Bedarf, Applikationen und Konzepte mit der Zeit ändern. Deshalb ist auch die neue Serie der SIMATIC High-End IPCs auf maximale Flexibilität ausgelegt – für hohe Individualität, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit. Das zeigt sich bereits bei der Auswahl des Gerätetyps: Ob für den Einsatz in der Leitwarte, im Schaltschrank oder direkt an der Maschine – die neue Serie bietet Ihnen für jeden Einsatzfall die geeigneten Geräte. Sie haben die freie Wahl zwischen Rack, Box und Panel PC. Diese lassen sich dank zahlreicher Schnittstellen und Steckplätze individuell konfigurieren und bei Bedarf erweitern. Beispielsweise ist über eine zusätzliche PCIe-Grafikkarte ein Multi-Monitoring mit bis zu 6 Monitoren möglich.
Zudem sind die neuen Geräte mit ihrem weiterentwickelten Gehäusekonzept zu ihren Vorgängervarianten einbaukompatibel. Das ermöglicht die einfache Integration in bestehende Maschinenkonzepte und den Einsatz in bereits vorhandene Anlagen ohne Mehraufwand.
Made for high-end – Industriedesign mit hohem Anspruch
Made for individuality – Produktvielfalt für jeden Montageort
Made for industry – kompromisslos zuverlässig
Mit den SIMATIC High-End IPCs setzen Sie auf höchste Produktqualität, Verfügbarkeit und Planungssicherheit – und das in rauesten Industrieumgebungen. Unsere Industrie PCs werden speziell für die hohen Anforderungen in der Industrie entwickelt und gebaut.Designed für die Industrie
Beim Thema Qualität überlassen wir nichts dem Zufall: Bereits in der Entwicklung legen wir den Fokus auf Qualität, von der Konzeption der Bauteile bis zur Auswahl der Komponenten. Die Fertigung in klimatisierten Hallen mit konstanter Temperatur und Luftfeuchte, spezielle Prüfverfahren, serienbegleitende Typprüfung und Erprobungen sorgen dafür, dass die Geräte zu 100 Prozent funktionieren und alle technischen Spezifikationen eingehalten werden. Die Produkte werden in besonders hochwertigen Verpackungen gemäß strengen Transportrichtlinien ausgeliefert, damit das Produkt unversehrt bei Ihnen ankommt. Das Ergebnis: Wir halten die Vorgaben der CE- und UL-Zulassungen nicht nur ein, sondern übertreffen sie bei Weitem – dies zeigen uns auch ständige Überprüfungen der Feldqualität.
Damit schützen wir Ihre Investitionen – und da die Produkte natürlich auch unserer eigenen Siemens-Norm SN 36350-1 zur umweltverträglichen Produktgestaltung entsprechen, schonen wir auch die Umwelt – von der Produktion bis hin zur Entsorgung.
Designed für den 24/7-Betrieb
Anlagen und Maschinen müssen zuverlässig laufen – und das unter härtesten Umgebungsbedingungen. Mit den Industrial Flat Panels SIMATIC IFP und Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind Sie hier auf der sicheren Seite: Durch Ihr robustes Industriedesign sind die Geräte für einen zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen ausgelegt – und das bei Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +50 °C. Für die hohe Systemverfügbarkeit sorgen nicht nur solide Gehäuse, Staubschutz und EM-Verträglichkeit, sondern auch eine hohe Resistenz gegenüber Schock und Vibrationen. Die Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind zudem auch deshalb so besonders robust und wartungsfrei, da sie ohne Verschleißteile wie Lüfter oder Festplatte auskommen.
Designed für lange Lieferverfügbarkeit
Ob für den laufenden Betrieb, für Erweiterungen oder für Maschinen- und Anlagenkonzepte – mit den Industriemonitoren SIMATIC IFP und den Industrial Thin Clients SIMATIC ITC profitieren Sie von hoher Planungssicherheit: Für das Gerätekonzept dieser Serie bietet wir Ihnen eine Lieferverfügbarkeit von 5 bis 6 Jahren ab Markteinführung – und ergänzend dazu einen Reparatur- und Ersatzteildienst für eine Dauer von weiteren 5 bis 6 Jahren. Das heißt: Sie können insgesamt mit einer Langzeitverfügbarkeit von bis zu 11 Jahren rechnen.
Made for simplicity – hilfreiche Tools und Informationen
Erfahren Sie mehr rund um SIMATIC Industrie PCs im Allgemeinen und die neue High-End-Serie im Speziellen, mit der Sie Ihre Produktion für das digitale Zeitalter rüsten. Hier erhalten Sie weitere Informationen, technische Daten, Handbücher und viele weitere hilfreiche Links!Made for news – bleiben Sie auf dem Laufenden
SIMATIC High-End IPCs werden schrittweise weiterentwickelt, damit Sie für digitale Dimensionen heute wie morgen bestens gerüstet sind. Hier informieren wir Sie kontinuierlich über neue Produkte, interessante Anwendungen, Fachartikel, Veranstaltungen und vieles mehr.Auswahl & Bestellung
SIMATIC High-End IPCs – made for digital dimensions
Die SIMATIC High-End Industrie PCs sind eine hervorragende Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in der digitalen Fabrik und Produktion. Ob Rack PCs SIMATIC IPC647E und SIMATIC IPC847E, Box PC SIMATIC IPC627E oder Panel PC SIMATIC IPC677E – Sie können sie alle in unserer Industry Mall konfigurieren und bestellen.