SIMATIC IPC127E

Industrie-PC und IoT Gateway im robusten Industriedesign
Maschinen unterschiedlicher Hersteller verwenden oft nicht die gleiche Datensprache, insbesondere, wenn sie auf unterschiedlichem technischem Stand sind. Als offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld sorgt der SIMATIC IPC127E für eine konsistente Anbindung der Fertigung an das Internet of Things als ultrakompakter, flexibler Industrie-PC, der auch als Gateway zwischen Produktion und Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene dienen kann.
Mit dem SIMATIC IPC127E vernetzen Sie mühelos Fertigung und Office-IT
Maschinen im Fertigungsumfeld sprechen datentechnisch oft verschiedene Sprachen. Mit dem industriellen Gateway SIMATIC IPC127E binden Sie sie dennoch in Ihr Datennetz ein. So schaffen Sie eine wichtige Grundlage für durchgängige Digitalisierung.Das kleine Universalgenie für Automatisierungssysteme
Ob es im Maschinenbau, in der Verkehrstechnik, in der Energieübertragung, in der Gebäudeautomatisierung, oder in Lager und Logistik um das Erfassen, Sammeln, Weiterverarbeiten und Visualisieren von Daten geht: Der SIMATIC IPC127E überzeugt durch eine ganze Reihe praktischer Vorteile und ist dank vorkonfigurierter Varianten für jeden Anwendungsfall in kürzester Zeit verfügbar.
Ultra-kompakter, flexibler, robuster IPC und IoT-Gateway in Einem
Der SIMATIC IPC127E verbindet Maschinen verschiedener Hersteller auf unterschiedlichem technologischem Stand und bindet sie direkt im Fertigungsumfeld an das IoT an. Er vereinfacht dadurch die Vernetzung bestehender Anlagen erheblich.Als offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld sorgt der SIMATIC IPC127E für eine konsistente Anbindung der Fertigung an das Internet of Things.
- Höchste Kompaktheit mit ca. 0,3 Liter Gehäusevolumen mit integrierter Industrie-SV für geringsten Platzbedarf im Schaltschrank
- Ausgelegt für den 24/7 Dauerbetrieb bei bis zu 50°C Umgebungstemperatur und hohen Vibrations-/Schockanforderungen
- Performante und energiesparende Dual und Quad Core Intel Atom Prozessoren, unterstützt von bis zu 4 GB Arbeitsspeicher und vielfältigen Schnittstellen (USB 3.0, Gigabit Ethernet, DisplayPort)
- Langzeitverfügbar: Service- & Supportzeitraum bis zu 11 Jahren
- Vielseitig einsetzbar für z.B. Steuerungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben in Bereichen wie Maschinenbau, Verkehrstechnik oder Energieübertragung; als Datengateway oder für Applikationen wie Gebäudeautomatisierung, Lager und Logistik.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: