Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
PROtected – rundum geschützt, ohne Kompromisse
Sie stellen besondere Schutzanforderungen an die Geräte in Ihrer Produktionsanlage? Ob Staub, Feuchtigkeit oder Schmutz, mit dem breiten Angebot des SIMATIC HMI PRO Systems profitieren Sie von skalierbaren und konfigurierbaren Lösungen der IP65-Schutzart. Die Panels und Industrie-PCs lassen sich durch vielfältige Erweiterungen an Ihre Anforderungen anpassen.Anders als Steuerungen oder Umrichter, die einfach im Schaltschrank verbaut werden können, müssen Bediengeräte ständig sichtbar und ergonomisch positioniert sein. In Produktionsumgebungen mit besonderen Schutzanforderungen bieten unsere IP65 geschützten Geräte die optimale Lösung.
PROfitieren – Ihre IP65-Wunschlösung
Endprodukte unterscheiden sich oft grundlegend. Und so auch ihre Produktionsstätten. Und zwar vom gesamten Ablauf und Aufbau bis hin zu den Bediengeräten, die in Größe, Funktionalität und Leistung verschieden Anforderungen erfüllen müssen. Mit dem SIMATIC HMI PRO Systemangebot profitieren Sie von einer geschützten, schaltschranklose Automatisierungslösung.Ideal für jede Aufgabe
Unser IP65-systemangebot umfasst ein breites Spektrum an Geräten, das alles von einfachen Visualisierungsaufgaben über die PC-basierte Steuerungsaufgaben bis hin zu dezentralen HMI-Lösungen mit Client Server Architektur bietet. In den Größen von 12 bis 24 Zoll bieten die PRO-Geräte der Serien HMI Comfort Panel, Industrial Flat Panel, Industrial Panel PC und Industrial Thin Client die perfekt Lösung für Ihre Produktion. |
Mit modularen Erweiterungen zur Ihrem Gerät
Die Extension Unit gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr HMI PRO Gerät um eine Vielzahl an Funktionen zu erweitern. SIRIUS ACT Bedienelemente lassen sich mit der Extension Box integrieren. Mit RFID-Leser, Schlüsselschalter, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter und Not-Halt-Pilztaster können Sie das Gerät an die individuellen Anforderungen Ihrer Anlage anpassen um eine komfortable Bedienung zu ermöglichen.
Zusätzlich bietet eine Edelstahltastatur die gleichen Eingabemöglichkeiten, die Sie von Ihrem Schreibtisch gewohnt sind, auch an der Maschine. Das modulare System gibt Ihnen die Freiheit, das Geräte durch eine Vielzahl an möglichen Konfigurationen zur Ihrem Gerät zu machen.
Vielfältige maschinennahe Installation
Bedien- und Beobachtungsgeräte müssen vor allem eins sein: nah an der Maschine montiert. Mit einer Vielzahl an Möglichkeiten lässt sich das Gerät samt Erweiterungen über Standfuß oder Tragarm installieren. Darüber hinaus liefert die separate Griff-Extension noch mehr Bedienkomfort für den Anwender. So haben Sie nicht nur die Maschine, sondern auch das Bediengerät immer voll im Griff.
Für beengte Platzverhältnisse oder bei speziellen Maschinenkonstruktionen, steht eine 24 Zoll Variante aus der Industrial Flat Panel Serie zur Verfügung, die sich auch hochkant verbauen und im Portraitmodus betreiben lässt.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: