SIMATIC Box IPC

SIMATIC Box IPC

Vielfältiges Automatisieren auf kleinstem Raum

Die SIMATIC Box PC-Familie ist in allen Industriebranchen zu Hause: Vom absolut wartungsfreien SIMATIC IPC127E für die Hutschiene bis hin zum Box PC SIMATIC IPC627E mit hoher Erweiterbarkeit und höchster Performance. Der Box PC eignet sich zum Messen, Steuern, Regeln und Prüfen von Prozess- und Maschinendaten, die industrielle Bildverarbeitung oder für die dezentrale Visualisierung in Verbindung mit SIMATIC Flat Panels.

Qualität

Designed for industry

Mit unseren SIMATIC IPCs setzen Sie auf höchste Qualität. Wir haben die Geräte für zuverlässigen Dauerbetrieb im industriellen Umfeld ausgelegt. Um unseren Qualitätsanspruch von der Entwicklung bis zum Produkt realisieren zu können, fertigen wir die Mainboards für erhöhte Industrieanforderungen in hochmodernen Werken in Deutschland selbst.

Beim Thema Qualität überlassen wir nichts dem Zufall: Bereits in der Entwicklung legen wir den Fokus auf Qualität, von der Konzeption der Bauteile bis zur Auswahl der Komponenten. Die Fertigung in klimatisierten Hallen mit konstanter Temperatur und Luftfeuchte, spezielle Prüfverfahren, serienbegleitende Typprüfung und Erprobungen sorgen dafür, dass die Geräte zu 100 Prozent funktionieren und alle technischen Spezifikationen eingehalten werden. Die Produkte werden in besonders hochwertigen Verpackungen gemäß strengen Transportrichtlinien ausgeliefert, damit das Produkt unversehrt bei Ihnen ankommt. Das Ergebnis: Wir halten die Vorgaben der CE- und UL-Zulassungen nicht nur ein, sondern übertreffen sie bei Weitem – dies zeigen uns auch ständige Überprüfungen der Feldqualität.

Damit schützen wir Ihre Investitionen – und da die Produkte natürlich auch unserer eigenen Siemens-Norm SN 36350-1 zur umweltverträglichen Produktgestaltung entsprechen, schonen wir auch die Umwelt – von der Produktion bis hin zur Entsorgung.

 Industrial Edge für IT-Spezialisten

Industrial Edge für IT-Spezialisten

Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge  und weitere digitale Technologien ermöglichen völlig neuartige Anwendungsfälle in Fabriken. Während die Herausforderungen des IoT mittels Cloud Computing gemeistert werden können, sind für Industrieanwendungen vor allem hybride Modelle, die die Feldebene und Cloud optimal miteinander verbinden, besonders vielversprechend.

Exklusive Inhalte wie Whitepaper oder Use Cases dazu finden Sie hier.

Jetzt informieren!

SIMATIC IPC520A TENSORBOX

Gemacht für KI-basierte Applikationen in der Industrie

Immer mehr Anwendungen in industrieller Umgebung setzen auf die schnelle und produktionsnahe Verarbeitung von Daten und daraus abgeleiteten Handlungen mittels künstlicher Intelligenz. Basierend auf Nvidia Xavier Nx Technologie stellt SIMATIC IPC520A TENSORBOX eine neue Plattform dar, die für diese Anforderung entwickelt wurde.
Die leistungsstarke CPU mit Nvidia Technologie ermöglicht das performante Abarbeiten neuronaler Netze in Kombination mit hoher Zuverlässigkeit für die Industrie in gewohnter SIMATIC Qualität.

Höchste Leistung und Geschwindigkeit für die schnelle Verarbeitung von Maschinendaten und darauf basierende intelligente Entscheidungen machen SIMATIC IPC520A TENSORBOX zur idealen Plattform für KI-basierte Anwendungen in allen Branchen!

Produktpalette

Das SIMATIC Box IPC Portfolio auf einen Blick

SIMATIC IPC127E – Embedded IPC

Ultra-kompakter, flexibler, robuster IPC und IoT-Gateway in Einem.

Durch das ultrakompakte Gehäuse von nur 0,3 Liter Volumen lässt sich der SIMATIC IPC127E einfach und mit minimalem Platzbedarf gut – auch nachträglich - im Schaltschrank oder direkt an der Maschine integrieren.

Das geschlossene Ganzmetallgehäuse macht den neuen Industrie-PC auch unter rauen Bedingungen flexibel und wartungsfrei einsetzbar. Somit bietet der SIMATIC IPC127E die Möglichkeit, Daten direkt im Fertigungsumfeld zuverlässig zu erfassen / sammeln / verarbeiten / übermitteln und kann flexibel als IoT-Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion eingesetzt werden. Dank vorkonfigurierter Varianten steht den Anwendern das passende Produkt in kürzester Zeit zur Verfügung.

SIMATIC IPC227G – Nanobox Embedded IPC

Der besonders kompakte wartungsfreie Nanobox PC SIMATIC IPC227G bietet höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen und bei hohen Temperaturen bis zu 55 °C.

Der Nanobox PC SIMATIC IPC227G ist ein besonders kompakter und flexibler embedded Industrie-PC. Durch das geschlossene Ganzmetallgehäuse bietet der IPC227G höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.

Moderne Schnittstellen und die Möglichkeit zur Erweiterung über einen PCIe Steckplatz lassen diesen Box PC einfach in das Automatisierungssystem integrieren. Dabei sorgen stromsparende Intel Dual und Quad Core Prozessoren für eine sehr gute Leistung bei ultrakompaktem Design.

SIMATIC IPC227G auf einen Blick
  • Geringer Platzbedarf und Flexibilität bei der Montage
    - Höchste Kompaktheit ab ca. 1 Liter Gehäusevolumen mit integrierter Industrie-SV für geringsten Platzbedarf im Schaltschrank
    - Hohe Flexibilität durch drei Montagevarianten, flexible Einbaulagen und Schnittstellen auf einer Seite passend für jede Einbausituation
  • Hohe Robustheit für den wartungsfreien Dauerbetrieb
    - Höchste Industriefunktionalität durch geschlossenes Gehäuse für optimalen Staubschutz und hoher EMV-Verträglichkeit
    - Sicherung wichtiger Systemdaten durch nichtflüchtigen Remanenzspeicher (NVRAM, optional)
    - Ausgelegt für den 24/7 Dauerbetrieb bei bis zu 55 °C Umgebungstemperatur und hohen Vibrations-/Schockanforderungen
    - Wartungsfreier Betrieb – ohne Lüfter, ohne drehende Teile
    - Batterieloser Betrieb möglich (bei Uhrzeitsynchronisation über Netzwerk)
  • Optimierte Performance und modernste Schnittstellen
    - Performante und energiesparsame Dual und Quad Core Intel Celeron Prozessoren
    - Vielfältige Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten (4 x USB 3.1, 3 x Gbit Ethernet, RS232/RS485/RS422, M.2 Solid-State-Drive (SSD))
    - Optimiert für den Headless-Betrieb mit LED zur effizienten Eigendiagnose
    - Einfache Erweiterung durch zwei M.2 Steckplätze
  • Optimiert für AI-Applikationen
    - Durch Erweiterbarkeit mittels AI-Beschleunigern als M.2-Module Optimierung des Work-Load-Balancing
  • Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten
    - Langzeitverfügbar: Service- & Supportzeitraum bis zu 11 Jahren
    - Ideale Plattform für SIMATIC Software Controller (in Vorbereitung) und/oder WinCC RT
    - Einfache Integration in Automatisierungslösungen mit dem TIA Portal und onboard PROFINET Schnittstellen
  • Vielseitig einsetzbar
    - Steuerungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben in Bereichen wie Maschinenbau, Verkehrstechnik oder Energieübertragung
    - Erfassen von Daten, Weiterverarbeitung und Visualisierung als Datengateway bzw. zum Datenmonitoring
    - Maschinennahe Anwendungen, welche zusätzlich C/C++ Programme benötigen
    - Zusätzlich Applikationen wie Schiffbau, Gebäudeautomatisierung, Lager & Logistik
    - SIMATIC IPC227G kann sowohl im industriellen Bereich als auch im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich eingesetzt werden

SIMATIC IPC327G – Basic IPC

Vielfältige Industrieanwendungen kostengünstig realisieren: Der SIMATIC IPC 327G für den unkomplizierten Einstieg in die Welt der SIMATIC Industrie-PCs.

Der SIMATIC IPC327G Box-PC bietet eine vorkonfigurierte, einschaltfertige Komplettlösung für alle Anwendungen mit industriellem Charakter. Verschiedene Varianten (ohne Betriebssystem bzw. mit vorinstalliertem Windows 10 Enterprise 2019 LTSC) sind ab Lager verfügbar und ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Welt der SIMATIC Industrie-PCs – selbst bei bestehenden Anlagen. Er eignet sich insbesondere für die Erfassung und Vernetzung von Fertigungs- und Energiedaten in der Produktion sowie im industrienahen Umfeld, zum Beispiel an Montagearbeitsplätzen, im Lager und in der Logistik, oder für Standardanwendungen im Bereich der Bildverarbeitung.

SIMATIC IPC327G auf einen Blick
  • Leistungsfähig und zukunftssicher mit aktueller Technik
    - Aktueller Intel Atom Quad-Core Prozessor (X6413E, 1,5 GHz)
    - Bis zu 16 GB RAM erweiterbar
    - 2 x Gigabit-Ethernet
    - USB 3.0
    - 2 x M.2 Module bis zu 512 GB SSD
    - Lüfterloses Gerätedesign  
  • Standards für einfache Einbindung in bestehende Systeme
    - 2 x DisplayPort
    - 2 x serielle Ports (erweiterbar auf bis zu 4)
    - 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 (internal)
  • Industriegerechte Montageoptionen
    - Werkzeugfreie Hutschienenmontage, Wandmontage mit Schnittstellen oben oder unten, Buchmontage mit besonders schmaler Grundfläche
  • Zuverlässig in industriellen Umgebungen dank SIMATIC Qualität
    - Designed für 24/7 Betrieb
    - Run in Test
    - Zertifikate für den weltweiten Einsatz
  • Verfügbar ab Lager
    - Verfügbarkeit bis 3 Jahre
    - Reparatur- und Ersatzteildienst weitere 3 Jahre

SIMATIC IPC BX-39A – Embedded IPC

Der kompakte Microbox PC mit leistungsstarken Intel Core-i Prozessoren der 11. Generation bietet höchste Performance für komplexe und anspruchsvolle Steuerungs-, Datensammler- oder Kommunikationsaufgaben.

Der lüfterlose embedded Microbox PC Simatic IPC BX-39A bietet Maschinen-, Anlagen und Schaltschrankbauern eine kompakte PC-Plattform für den maschinen- und prozessnahen Einsatz. Das Einsatzspektrum reicht von komplexen Steuerungsaufgaben (auch in Hochsprachen) und Visualisierungslösungen bis hin zur fertigungsnahen Datenerfassung und Analyse.

Dank seiner geringen Einbautiefe und den verschiedenen Montagemöglichkeiten ist er flexibel einbaubar, auch bei beengten Einbauverhältnissen. Alle Schnittstellen auf einer Seite -> einfache Verkabelung + Erweiterung – leichte Integration in bestehende Anlagen.

SIMATIC IPC BX-39A auf einen Blick
  • Schnelle Datenverarbeitung für eine hohe Produktivität
    - Top Performance im embedded Segment mit Intel Core-i Prozessoren der 11. Generation
    - Skalierbar mit 4 verschiedenen Prozessoren – von Intel Celeron bis Intel Xeon
    - Neueste Speichertechnologie mit ECC und DDR4 bis 32 Gbyte
    - KI-Applikationen mit Google Coral Beschleuniger
  • Flexibilität bei der Montage für den maschinennahen Einsatz
    - Geringe Einbautiefe für einen platzoptimierten Einbau
    - Flexible Montage- und Einbaumöglichkeiten (Hutschienen-, Wand- und Buchmontage)
    - Robustes Gehäusekonzept für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 55 °C
  • Industriefunktionalität und Flexibilität zur Realisierung der Embedded-Lösung
    - 2 x von außen zugängliche SSDs in M.2-Baugröße; ab 256 GB
    - 4 x LAN 10/100/1000 MBit/s Anschlüsse; teaming-fähig
    - Onboard PROFINET-Schnittstelle (optional)
    - 4 x High-Speed USB 3.2 Gen 2 Ports; 2 serielle Schnittstellen
    - 2 x M.2-Modulsteckplatz für zusätzliche Feldbusse, Funkkommunikation oder KI-Beschleuniger
    - Einfache Erweiterbarkeit (bis zu 2 PCIe-Steckplätzen)
    - Ein-/Ausschalter
  • Hohe Systemverfügbarkeit zur Reduzierung potenzieller Ausfälle und Wartungskosten
    - Wartungsfrei, da keine drehenden Teile (Lüfter, Festplatten) und batterieloser Betrieb möglich
    - 512 KByte NVRAM für SIMATIC Software Controller zur Sicherung kritischer Daten
    - Front LED zur effizienten Eigendiagnose und Headless-Betrieb
    - Systemgetestete SIMATIC Software
  • Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten
    - Langzeitverfügbar: Service- und Supportzeitraum von 8 bis 10 Jahren ab Markteinführung
    - Einbau- und Schnittstellenkompatibel

SIMATIC IPC520A TENSORBOX

Basierend auf Nvidia Xavier Nx Technologie stellt der SIMATIC IPC520A Box PC eine neue IPC Plattform dar, die speziell für AI basierte Applikationen in Industrie und industriellen Umgebungen entwickelt wurde.

Die Box zeichnet sich vor allem durch die hohe CPU und GPU Rechenleistung in Kombination einer sehr kompakten lüfterlosen Bauweise für die Industrie aus. Angepasst auf die industriellen Anwendungsfälle wurden eine Vielzahl an Schnittstellen implementiert.

Das äußerst umfangreiche Software-Angebot von Nvidia ermöglicht zahlreiche AI basierte Anwendungen.

SIMATIC IPC520A auf einen Blick
  • Performante Abarbeitung neuronaler Netze (AI) mittels Nvidia Technologie
    - 6-Kern NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU (1,43 GHz)
    - NVIDIA Jetson Xavier NX GPU (384 GPU cores)
    - 8 GB Arbeitsspeicher
    - 16 GB Massenspeicher (eMMC)
    - Dadurch ist die volle Unterstützung von Nvidia CUDA bzw. Jetpack gewährleistet
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten ermöglichen Nutzung im industriellen Umfeld
    - 4 x Gbit Ethernet (2 x PoE)
    - 4 x USB - davon 3 x USB 3.0
    - 1 x microSD card slot
    - 1 x SIM Kartenslot
    - 1 x COM (RS232/485)
    - 1 x DisplayPort
    - 4 x Digital Input und 2 x Digital Output (24 V)
    - 2 x mPCIe (intern)
  • Hohe Zuverlässigkeit dank "Made for Industry" & SIMATIC Qualität
    - Lüfterloses, geschlossenes Industrie Design (IP20)
    - LEDs zur effizienten Eigendiagnose; Optimierung für Headless-Betrieb
    - Run-in getestet zur schnellen und reibungslosen Inbetriebnahme
    - Zertifikate für weltweiten Einsatz (in Vorbereitung)
    - Flexible Montage (Hutschiene, Wandhalterung)
  • Preiswerte Lösung und schnelle Verfügbarkeit
    - Ideale Plattform für anspruchsvolle AI Anwendungen im industriellen Umfeld
    - Lieferbar direkt ab Lager
  • Vielseitig einsetzbar
    Der IPC520A ist optimiert für AI basierte Anwendungen in allen Branchen, wie z. B. Factory Automation, aber auch Logistik.
    Bevorzugte Anwendungsgebiete sind AI basiert auf Basis des äußerst umfangreichen Nvidia Software Angebots:
    - Vision Inspection (bildgesteuerte automatisierte Qualitätskontrolle)
    - Predictive Maintenance (vorbeugende Wartung)
    - AMRs (autonomous moving robots) autonome Fahrzeuge

SIMATIC IPC527G – Basic IPC

Industrie-PC für kostenoptimierte Applikationen im industriellen Umfeld.

Das neue Mitglied der Simatic Industrie-PC Familie erweitert das Basic IPC-Portfolio und ist ausgelegt für kostenoptimierte Applikationen im industriellen Umfeld. Der neue Industrie PC Simatic IPC527G im kompakten Gerätedesign für platzsparende Montage, ist ausgestattet mit Intel Core Desktop CPUs der 6. Generation, einem bis zu 32 Gigabyte großen Arbeitsspeicher, sowie HDD oder SSD-Massenspeicher.

Der Simatic IPC527G ist wahlweise mit einem leistungsfähigen Intel Core i5 oder Intel Pentium-Prozessor ausgestattet und kommt mit einer Fülle an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten – bis zu vier PCI/PCIe Steckplätze, bis zu vier COM, bis zu sechs USB, bis zu drei Intel Gigabit Ethernet, einem Display Port und einem VGA-Anschluss.

Der Box-PC Simatic IPC527G aus dem Simatic Industrie-PC Portfolio zeichnet sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität aus, ist schnell verfügbar und bietet durch die Vorinstallation von Windows 7 und Windows 10, Legacy Schnittstellen: PCI, VGA, serielle Schnittstellen wie einem internen USB-Anschluss, einen hohen Investitionsschutz durch die Unterstützung von Bestandssystemen.

Das neue Gerät mit flexiblen Montagemöglichkeiten – Buch-, Wand- und Tischmontage – ist Run-in getestet für eine schnelle Inbetriebnahme und zertifiziert für den weltweiten Einsatz.

SIMATIC IPC627E – High-End IPC

Der Box PC SIMATIC IPC627E eignet sich besonders für Einsätze bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55 °C und bietet eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Trotz seiner hohen Kompaktheit ist er dennoch flexibel skalier- und erweiterbar.

Der Box-PC SIMATIC IPC627E ist ein sehr kompakter und performancestarker Industrie-PC mit innovativer Intel-Prozessor-Architektur der 8. Generation (Core i7, Core i3 und Celeron) in einem neuentwickelten Industrie-Design. Er eignet sich für anspruchsvolle Mess-, Steuer- und Regelaufgaben bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55 °C, sowie bei hohen Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Darüber hinaus ist das weiterentwickelte Gehäusekonzept des SIMATIC IPC627E zu den Vorgängervarianten einbaukompatibel. Somit ist ein Einsatz auch in bereits bestehenden Anlagen ohne Mehraufwand möglich.
Für zentrales Bedienen und Beobachten ist er auch als Panel-PC SIMATIC IPC677E in 19“, 22“ und 24“ mit kapazitives Full-HD Multitouch Display erhältlich.

SIMATIC IPC627E auf einen Blick
  • Neueste Technologie und maximale Performance
    - Höchste Performance mit Intel Core-i und Celeron Prozessoren der 8. Generation
    - Bis zu 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher
    - Vielzahl moderner Schnittstellen wie PCI-Express und USB 3.1
    - Hohe Datentransferraten und Redundanz durch zwei teamingfähige Gigabit-Ethernet-Anschlüsse  
  • Überzeugende Servicefreundlichkeit
    - Neues, benutzerfreundliches Gehäusekonzept ermöglicht einfachen Zugung zu Komponenten
    - Front-LEDs und Diagnosesoftware für eine vorbeugende Wartung und schnelle Fehlerbehebung
    - Schneller Wechsel der CMOS-Batterie sogar im eingebauten Zustand durch von außen zugängliches Batteriefach
    - Eine interne USB Schnittstelle für die zugriffsgeschützte Datenspeicherung und das sichere Aufspielen von Rezepten und Konfigurationsdaten
    - Wake-on-LAN-Funktionalität für gezieltes Hochfahren der IPCs von zentraler Stelle über Netzwerk, z.B. nach produktionsfreiem Wochenende
  • Hohe System- und Datensicherheit
    - Robustes Industrie-Design für zuverlässigen 24/7 Dauerbetrieb bei rauer Umgebungstemperatur bis 55 °C
    - Optionale RAID 1 Konfiguration für eine höchste Datenverfügbarkeit – mit hot-swap-fähigen SSDs (min. 480 GB)
  • Multi-Monitoring und Flexibilität
    - Bis zu 3 anschließbare Monitore sorgen für maximalen Komfort und eine bessere Übersicht, z.B. bei SCADA Anwendungen
    - Hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit durch integrierte Schnittstellen und bis zu 5 Steckplätze (PCI und PCI-Express)
    - Einfache Anbindung an bestehende Systeme durch eine große Anzahl an modernen Schnittstellen
  • Industriefunktionalität zum attraktiven Preis
    - Individuelle Konfiguration
    - Umfangreiche Diagnosesoftware SIMATIC IPC DiagBase/DiagMonitor für präventive Wartungskonzepte, sowie SIMATIC IPC RemoteManager (unterstützt durch Intel iAMT) für einen sicheren Fernzugriff
    - Windows Betriebssysteme optional vorinstalliert und aktiviert – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
  • Flexible Implementierung
    - Vielseitige Montagemöglichkeiten (Front-, Wand- oder Buchmontage)
    - Hohe Servicefreundlichkeit, da alle Schnittstellen immer von einer Seite aus zugänglich sind
Downloads & Support

Weitere Informationen

Alles zu SIMATIC Box IPC auf einen Blick

Support Services

Digital Enterprise Services bieten Ihnen im Störungsfall ein breites Leistungsspektrum – telefonisch und online, immer und überall mit Online Support, Technical Support, der Siemens Industry Service Card und Managed System Services.

Ersatzteil-Services

Die Ersatzteil-Services von Digital Enterprise Services sind weltweit verfügbar und sorgen für eine reibungslose und schnelle Ersatzteillieferung – und damit für eine optimale Anlagenverfügbarkeit.

Training Services

Industrielles Lernen für jeden Bedarf mit Training Services, kontinuierlich und nachhaltig. Unsere Experten von SITRAIN und Vizendo Virtual Training Solutions bieten die richtigen Schulungen für Sie an – in Präsenzkursen, online oder virtuell.

Cybersecurity Industry DE
Teaser Cybersecurity for Industry
Cybersecurity for Industry

Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

Kontakt

Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC IPC Ansprechpartner

Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC IPC Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.