SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients

Immer die erste Wahl in Sachen Industriemonitore und Thin Clients
Weit mehr als nur ein einfacher Industriemonitor: Siemens bietet Ihnen zuverlässige und äußerst robuste Industriemonitore, die Sie vielseitig einsetzen können. Ob für Leitwarten, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, bei denen die Bedieneinheit getrennt vom Industrie-PC bzw. Server betrieben werden soll: SIMATIC Industrie Monitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung – als Einzellösung oder auch mit mehreren Bedienstationen in weitläufigen Visualisierungs- und Steuerungslösungen. Für das innovative Produktdesign wurden SIMATIC Industriemonitore mit dem renommierten iF product design award ausgezeichnet.
Industriemonitor oder Netzwerk-Client?
Welche Möglichkeiten bietet SIMATIC für Bedien- und Visualisierungskonzepte mit Industrie PCs? Wann sind Monitore besser geeignet, wann empfiehlt sich der Einsatz von Netzwerk-Clients? Zu diesen Fragen finden Sie hier wichtige Entscheidungshilfen.Klassischer Monitor mit IPC-Aufbau oder eher eine Client-Server-Architektur?
Verzögerungsfreie Visualisierung und Bedienung
Mit den robusten, hochzuverlässigen SIMATIC Industrial Flat Panels können Sie abgesetzte Bedien- und Anzeigestationen für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben in rauen Industrieumgebungen einfach realisieren. Dank ihres Plug-and-play-Aufbaus sind die Industriemonitore mit wenigen Handgriffen verkabelt und einsatzbereit für die Bedienung und Visualisierung von Geräte-, Maschinen- und Anlagendaten in Echtzeit. Zudem können Sie mit SIMATIC Industrial Flat Panels auf Ihr IPC-BIOS zugreifen, um Einstellungen vorzunehmen, noch bevor das Betriebssystem gestartet ist und Kommunikationstreiber aktiv sind.
Ob Quer- oder Hochformat – die SIMATIC Industrial Flat Panels machen als Einbaugerät oder auf der Wand montiert eine gute Figur. Als IP65-geschützte PRO-Variante sind sie zusätzlich auch mit Tragarm oder Standfuß erhältlich. Die Industriemonitore können aber auch für ein komfortables Multimonitoring eingesetzt werden, um mehrere Prozesse und umfassende Parameter zeitgleich im Blick zu behalten.
SIMATIC Industrial Flat Panels
SIMATIC Industrial Flat Panels eignen sich hervorragend als Industriemonitore mit schnellen Reaktionszeiten für verzögerungsfreies Bedienen und Beobachten. Die innovativen Geräte gibt es als Multitouchvariante mit Widescreen Fronten in 12, 15, 19, 22 und 24 Zoll. Sie können als Extended-Variante bis zu 100 Meter entfernt eingesetzt werden (optional als Ethernetmonitor).
Technische Daten
- 12“ (1280 x 800 Pixel)
- 15" / 19" / 22" / 24" in Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel)
- Glasfront mit kapazitivem Multitouch (PCAP)
- Als Einbaugerät oder PRO-Variante
- Schiffbau und ATEX-zertifiziert
- Bis 100 m absetzbar
- Schnittstellen: 1x DP, 1x DVI, 2x USB 2.0
SIMATIC Industrial Flat Panels Basic
Die SIMATIC Industrial Flat Panel Basic Produktreihe erweitert das Angebot an industriellen SIMATIC Monitoren um kostengünstige Varianten. SIMATIC IFP Basic Geräte haben ein robustes Singletouch-Display und stehen in den 4 Displaygrößen 12, 15, 19 und 22 Zoll zur Verfügung.
Technische Daten
- 12“ (1280 x 800 Pixel) / 15“ & 19“ (1366 x 768 Pixel) / 22“ (1920 x 1080 Pixel)
- Analog-resistiver Touch (Singletouch)
- Einbaumontage oder per VESA (100), jeweils Quer- oder Hochformat
- in 12" auch als "Covered"-Variante mit IP65 Rückseite
- Absetzbar bis 5 m von Rechnereinheit
- Schnittstellen: 1x DP, 1x VGA, bis zu 2x USB (Type A) downstream, 1x USB (Type B) upstream
SIMATIC Industrial Thin Clients für räumlich beliebig weit abgesetztes Bedienen und Beobachten
Mit SIMATIC Industrial Thin Clients lassen sich sehr kostengünstige Client-Server-Architekturen realisieren und das auch mit sehr großen Entfernungen zwischen den Thin Clients und dem Server, da die SIMATIC Industrial Thin Clients ausschließlich über Ethernet kommunizieren.Flexible HMI-Konzepte mit niedrigen Betriebskosten
SIMATIC Industrial Thin Clients sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen-Touchdisplays in den Größen 15, 19 und 22 Zoll. Sie sind besonders bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit Client-Server-Architektur flexibel einsetzbar, vom maschinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zur Anbindung an Leitsysteme (SCADA) und an numerische Steuerungen (SINUMERIK).
Monitore und Thin Clients für die Industrie
Mit den SIMATIC Industriemonitoren und Thin Clients setzen Sie beim dezentralen Bedienen und Beobachten in der PC-basierten Automatisierung auf höchste Produktqualität, Verfügbarkeit und Planungssicherheit – und das in rauesten Industrieumgebungen. Unsere Industrial Flat Panels und Industrial Thin Clients werden speziell für die hohen Anforderungen in der Industrie entwickelt und gebaut.Designed für die Industrie
Beim Thema Qualität überlassen wir nichts dem Zufall: Bereits in der Entwicklung legen wir den Fokus auf Qualität, von der Konzeption der Bauteile bis zur Auswahl der Komponenten. Die Fertigung in klimatisierten Hallen mit konstanter Temperatur und Luftfeuchte, spezielle Prüfverfahren, serienbegleitende Typprüfung und Erprobungen sorgen dafür, dass die Geräte zu 100 Prozent funktionieren und alle technischen Spezifikationen eingehalten werden. Die Produkte werden in besonders hochwertigen Verpackungen gemäß strengen Transportrichtlinien ausgeliefert, damit das Produkt unversehrt bei Ihnen ankommt. Das Ergebnis: Wir halten die Vorgaben der CE- und UL-Zulassungen nicht nur ein, sondern übertreffen sie bei Weitem – dies zeigen uns auch ständige Überprüfungen der Feldqualität.
Damit schützen wir Ihre Investitionen – und da die Produkte natürlich auch unserer eigenen Siemens-Norm SN 36350-1 zur umweltverträglichen Produktgestaltung entsprechen, schonen wir auch die Umwelt – von der Produktion bis hin zur Entsorgung.
Designed für den 24/7-Betrieb
Anlagen und Maschinen müssen zuverlässig laufen – und das unter härtesten Umgebungsbedingungen. Mit den Industrial Flat Panels SIMATIC IFP und Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind Sie hier auf der sicheren Seite: Durch Ihr robustes Industriedesign sind die Geräte für einen zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen ausgelegt – und das bei Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +50 °C. Für die hohe Systemverfügbarkeit sorgen nicht nur solide Gehäuse, Staubschutz und EM-Verträglichkeit, sondern auch eine hohe Resistenz gegenüber Schock und Vibrationen. Die Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind zudem auch deshalb so besonders robust und wartungsfrei, da sie ohne Verschleißteile wie Lüfter oder Festplatte auskommen.
Designed für lange Lieferverfügbarkeit
Ob für den laufenden Betrieb, für Erweiterungen oder für Maschinen- und Anlagenkonzepte – mit den Industriemonitoren SIMATIC IFP und den Industrial Thin Clients SIMATIC ITC profitieren Sie von hoher Planungssicherheit: Für das Gerätekonzept dieser Serie bietet wir Ihnen eine Lieferverfügbarkeit von 5 bis 6 Jahren ab Markteinführung – und ergänzend dazu einen Reparatur- und Ersatzteildienst für eine Dauer von weiteren 5 bis 6 Jahren. Das heißt: Sie können insgesamt mit einer Langzeitverfügbarkeit von bis zu 11 Jahren rechnen.

Security-Hinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC IFP und SIMATIC ITC Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren Industrial Flat Panels SIMATIC IFP und Industrial Thin Clients SIMATIC ITC oder generell zu den SIMATIC IPC Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.